(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนแทคเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้าขนาดเล็กแบบสลับได้ ซึ่งสามารถนำพากระแสไฟฟ้า 440 V AC 40 A ในฐานะรีเลย์ได้
[คุณสมบัติ]
· พาวเวอร์รีเลย์หลายขั้วซึ่งนำพากระแสไฟฟ้า 440 V AC 40 A ใช้เหมือนคอนแทคเตอร์
· พิกัดโหลดสูงสุดที่ 160 A เมื่อเชื่อมต่อแบบขนาน 4 ขั้ว
· ออกแบบให้มีช่องเปิดน้อยเพื่อป้องกันฝุ่นและสิ่งแปลกปลอมจากภายนอก
[การใช้งาน]
· ส่วนใหญ่จะใช้ในแผงควบคุม เครื่องจักรอุตสาหกรรม ฯลฯ
พิกัดโหลดสูงสุด 160 A เมื่อใช้การเชื่อมต่อแบบ 4 ขั้ว
Drawing ระบุขนาดยูนิตหลักของรีเลย์ (12 V, 24 V DC) + ชุดบล็อคหน้าสัมผัสเสริม, 4 ขั้ว
โครงสร้าง | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | รูปแบบ | ||
---|---|---|---|---|---|
ตัวผลิตภัณฑ์ของรีเลย์ | บล็อคหน้าสัมผัสเสริม | ||||
ตัวผลิตภัณฑ์ของรีเลย์ + บล็อคหน้าสัมผัสเสริม ตั้งค่า | 4 ขั้ว + 2 ขั้ว | 4 A | 2 a | 12, 24 V DC | รุ่น G7Z-4A-20Z |
1 a 1 b | 24 V | รุ่น G7Z-4A-11Z | |||
2 b | 24 V | รุ่น G7Z-4A-02Z | |||
3 A 1 B | 1 a 1 b | 24 V | รุ่น G7Z-3A1B-11Z | ||
2 A 2 B | 1 a 1 b | 24 V | รุ่น G7Z-2A2B-11Z |
ตัวผลิตภัณฑ์รีเลย์ + ชุดบล็อคหน้าสัมผัสเสริม (สำหรับขั้วต่อหัวสกรู )
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (mA) | ความต้านทานคอยล์ (Ω) | แรงดันไฟฟ้าใช้งาน | แรงดันไฟฟ้าปลดปล่อย | แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่อนุญาต | การใช้พลังงาน (W) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
อิงจากพิกัดแรงดันไฟฟ้า | |||||||
DC | 12 | 308 | 39 | สูงสุด 75% | ต่ำสุด 10% | 110% | ประมาณ 3.7 |
24 | 154 | 156 |
ค่าพิกัด/ ขดลวดทำงาน
รูปแบบ | รุ่น G7Z-4A-□Z, รุ่น G7Z-3A1B-□Z, รุ่น G7Z-2A2B-□Z | |||
---|---|---|---|---|
โหลด | โหลดความต้านทานไฟฟ้า | โหลดเหนี่ยวนำ (cosø = 0.3) | โหลดความต้านทานไฟฟ้า L/R = 1 ms | |
กลไกหน้าสัมผัส | พักคู่ | |||
วัสดุหน้าสัมผัส | โลหะผสมเงิน | |||
พิกัดโหลด | หน้าสัมผัส a | 440 V AC 40 A | 440 V AC 22 A | 110 V DC 5 A |
หน้าสัมผัส b | 440 V AC 25 A | 440 V AC 10 A | 110 V DC 5 A | |
พิกัดกระแสไฟนำพา | หน้าสัมผัส a | 40 A * | ||
หน้าสัมผัส b | 25 A | |||
ค่าแรงดันไฟฟ้าสัมผัสสูงสุด | 480 V AC | 125 V DC | ||
ค่ากระแสสัมผัสสูงสุด | หน้าสัมผัส a | 40 A | 22 A | 5 A |
หน้าสัมผัส b | 25 A | 10 A | 5 A | |
ค่าความจุการสลับสูงสุด | หน้าสัมผัส a | 17,600 VA | 9,680 VA | 550 W |
หน้าสัมผัส b | 11,000 VA | 4,400 VA | 550 W | |
อัตราความล้มเหลว (ระดับ P) (ค่าอ้างอิง) | 24 V DC 2 A |
สวิตช์ (หน้าสัมผัส )/ ตัวผลิตภัณฑ์รีเลย์
* ชุดรีเลย์และบล็อคหน้าสัมผัสเสริม: 45 ถึง 60°C; สำหรับการใช้งานกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง ลดลง 40 A โดย 0.7 A/°C
หมวดหมู่ | ตัวผลิตภัณฑ์รีเลย์* 5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รูปแบบ | รุ่น G7Z-4A-□Z รุ่น G7Z-3A1B-□Z รุ่น G7Z-2A2B-□Z |
รหัสสินค้า |
---|
G7Z-2A2B DC24 |
G7Z-4A-02Z DC24 |
G7Z-4A-20Z DC12 |
G7Z-4A-20Z DC24 |
G7Z-4A DC24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC) (ก) | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC) (V) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัสเสริม | กลไก หน้าสัมผัส | โหลดไฟฟ้า AC ( หน้าสัมผัส AUX) | DC โหลดไฟฟ้า ( หน้าสัมผัส AUX) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,626.00 ฿ 1,374.95 | RELAY | 1 ชิ้น | 5 วัน | [อื่น ๆ] 2a2b | 40/25 | 24 | 60 | - | - | - | - | ||
฿ 1,649.18 ฿ 893.20 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] 4a | 40 | 24 | 84 | 2b | ไขว้คู่ | AC440V/1A | DC110V/0.5A | ||
฿ 1,697.00 ฿ 1,455.01 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] 4a | 40 | 12 | 84 | 2a | ไขว้คู่ | AC440V/1A | DC110V/0.5A | ||
฿ 1,649.18 ฿ 972.03 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] 4a | 40 | 24 | 84 | 2a | ไขว้คู่ | AC440V/1A | DC110V/0.5A | ||
฿ 1,626.00 ฿ 1,374.95 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] 4a | 40 | 24 | 60 | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / TUV / CCC / CSA |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 62 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 45 | โหลดไฟฟ้า AC | AC440 40 A (หน้าสัมผัส a) / 25 A (หน้าสัมผัส b) |
โหลดไฟฟ้า DC | DC110 5 A (หน้าสัมผัส a)/ 5 A (หน้าสัมผัส b) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง