(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
พาวเวอร์รีเลย์ที่มีความจุสูงและมีความคงทนไดอิเล็กทริกสูงซึ่งสามารถรับมือกับแรงดันไฟฟ้าตกได้ชั่วขณะ
[คุณสมบัติ]
· ไม่มีการสั่นของหน้าสัมผัสเมื่อแรงดันไฟฟ้าลดลงชั่วขณะถึง 50% ของพิกัดแรงดันไฟฟ้า
· คอยล์หลากหลายแบบที่ครอบคลุมชนิด 100 V AC ตั้งแต่ 100 ถึง 120 V AC 50/60 Hz หรือชนิด 200 V AC ตั้งแต่ 200 ถึง 240 V AC 50/60 Hz ด้วยคอยล์เพียงชิ้นเดียว
· ความจุสูง โดยสามารถจัดการโหลดการเหนี่ยวนำด้วยกำลังที่สูง
· วัสดุฉนวนทั้งหมดมีความหน่วงไฟและเป็นไปตามมาตรฐาน UL94 V-0
· มีหลากหลายชนิด ทั้งขั้วต่อแท็บ ขั้วต่อสกรู ขั้วต่อ PCB ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีซ็อกเก็ตเชื่อมต่อพื้นผิวด้วย
· สินค้ามาตรฐานที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ UL, CSA และ TÜV และเป็นไปตามมาตรฐาน IEC950
· การออกแบบที่ปลอดภัย ด้วยช่องว่างหน้าสัมผัส 3 มม.
[การใช้งาน]
· มีการใช้งานอย่างแพร่หลายกับเครื่องจักรอัตโนมัติในโรงงาน รวมทั้งอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติที่ไม่ได้ใช้ในโรงงาน
ลักษณะภายนอกของ G7L
Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาดของรุ่น G7L-1A-T (ชนิดขั้วต่อแท็บแบบยึดด้วยตัวยึดรูป E)
Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาดของ G7L-2A-T (ชนิดขั้วต่อแท็บแบบยึดด้วยตัวยึดรูป E)
ขนาดสำหรับการขึ้นรูปรูติดตั้ง
รายการ | พิกัดกระแสไฟฟ้า (mA) | คอยล์ ความต้านทาน (Ω) | ความเหนี่ยวนำคอยล์ (H) | แรงดันไฟฟ้าใช้งาน | แรงดันไฟฟ้าปลดปล่อย | ระดับสูงสุดที่อนุญาต แรงดันไฟฟ้า | การใช้พลังงาน (VA/W) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ ขณะ ON | แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ ขณะ OFF | อิงจากพิกัดแรงดันไฟฟ้า | ||||||
AC | 12 | 142 | — | — | — | 75% สูงสุด | 15% ขั้นต่ำ | 110% | ประมาณ 1.7 ถึง 2.5 |
24 | 71 | ||||||||
50 | 34 | ||||||||
100 ถึง 120 | 17.0 ถึง 20.4 | สูงสุด 75 V | ขั้นต่ำ 18 V | 132 V | |||||
200 ถึง 240 | 8.5 ถึง 10.2 | สูงสุด 150 V | ขั้นต่ำ 36 V | 264 V | |||||
DC | 6 | 317 | 18.9 | 0.09 | 0.21 | 75% สูงสุด | 15% ขั้นต่ำ | 110% | ประมาณ 1.9 |
12 | 158 | 75 | 0.37 | 0.88 | |||||
24 | 79 | 303 | 1.42 | 3.54 | |||||
48 | 40 | 1,220 | 6.1 | 15.3 | |||||
100 | 19 | 5,260 | 21.3 | 60 |
หมายเหตุ 1. พิกัดกระแสไฟฟ้าและความต้านทานขดลวดถูกวัดที่อุณหภูมิขดลวด + 23 °C โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ + 15%, -20% สำหรับพิกัดกระแสไฟฟ้า AC และ± 15% สำหรับความต้านทานขดลวด DC (พิกัดกระแสไฟฟ้า AC เป็นค่าเดียวกันทั้ง 50 และ 60 Hz)
หมายเหตุ 2. ค่าความเหนี่ยวนำของขดลวดเป็นค่าอ้างอิง
*ตัวเลขคุณสมบัติการใช้งานเหล่านี้สำหรับอุณหภูมิคอยล์ + 23°C
หมายเหตุ 4. แรงดันขดลวดสูงสุดที่ยอมรับได้อ้างอิงจากค่าสูงสุดในช่วงที่ต่างกันของแรงดันไฟฟ้าใช้งาน ซึ่งวัดที่อุณหภูมิแวดล้อม 23 °C
หมายเหตุ 5 "ถึง" (เช่น "100 ถึง 120") แสดงถึงช่วงพิกัดแรงดันไฟฟ้า
รูปแบบ | รุ่น G7L-1A-T □ รุ่น G7L-1A-B □ | รุ่น G7L-2A-T □ รุ่น G7L-2A-B □ | รุ่น G7L-1A-P รุ่น G7L-2A-P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
โหลด | โหลดไฟฟ้าต้านทาน | โหลดเหนี่ยวนำ (cosø = 0.4) | โหลดไฟฟ้าต้านทาน | โหลดเหนี่ยวนำ (cosø = 0.4) | โหลดไฟฟ้าต้านทาน | โหลดเหนี่ยวนำ (cosø = 0.4) |
กลไกหน้าสัมผัส | พักคู่ | |||||
วัสดุหน้าสัมผัส | โลหะผสมเงิน | |||||
พิกัดโหลด | 220 V AC 30 A | 220 V AC 25 A | 220 V AC 25 A | 220 V AC 20 A | ||
พิกัดกระแสไฟนำพา | 30 A | 25 A | 0 ถึง 20 A | |||
ค่าแรงดันไฟฟ้าสัมผัสสูงสุด | 250 V AC | |||||
ค่ากระแสสัมผัสสูงสุด | 30 A | 25 A | 20 A |
หมายเหตุ: เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ B-series (สกรู) เนื่องจากเส้นผ่านศูนย์กลางสกรูหน้าสัมผัสคือ M4 โปรดระมัดระวังว่ากระแสหน้าสัมผัสจะต้องเป็น 20 A หรือต่ำกว่าตามมาตรฐาน JET (กฎหมายเคร
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | รูปทรงเทอร์มินอล | พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC) (ก) | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC) (V) | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC) (V) | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ประเภทอินพุต | บทความต่อรอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 554.45 | RELAY | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 1a | สกรู ยึด | 25 | - | 100/120 | 55 | 52.5 | 34.5 | 20 ต่อถาด | - | ||
฿ 554.45 ฿ 340.71 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1a | สกรู ยึด | 25 | - | 200/240 | 55 | 52.5 | 34.5 | 20 ต่อถาด | - | ||
฿ 606.00 ฿ 350.03 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1a | สกรู ยึด | 25 | 24 | - | 55 | 52.5 | 34.5 | 20 ต่อถาด | - | ||
฿ 606.00 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1a | สกรู ยึด | 25 | - | 100/120 | 49 | 68.5 | 34.5 | 20 ต่อถาด | - | ||
฿ 606.00 ฿ 389.66 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1a | สกรู ยึด | 25 | - | 200/240 | 49 | 68.5 | 34.5 | 20 ต่อถาด | - | ||
฿ 614.00 | POWER RELAY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1a | สกรู ยึด | 30 | - | - | 49 | 68.5 | 34.5 | - | N/A | ||
฿ 554.45 | RELAY | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 1a | สกรู ยึด | 25 | 24 | - | 49 | 68.5 | 34.5 | 20 ต่อถาด | - | ||
฿ 557.00 | RELAY | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | 1a | ขั้วต่อสายแบบ Tab | 25 | - | 100/120 | 55 | 52.5 | 34.5 | 20 ต่อถาด | - | ||
฿ 490.00 | RELAY | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 1a | ขั้วต่อสายแบบ Tab | 25 | - | 200/240 | 55 | 52.5 | 34.5 | 20 ต่อถาด | - | ||
฿ 557.00 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1a | ขั้วต่อสายแบบ Tab | 25 | 12 | - | 55 | 52.5 | 34.5 | 20 ต่อถาด | - | ||
฿ 356.37 | RELAY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1a | ขั้วต่อสายแบบ Tab | 25 | 24 | - | 55 | 52.5 | 34.5 | 20 ต่อถาด | - | ||
฿ 490.00 | RELAY | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 1a | ขั้วต่อสายแบบ Tab | 25 | - | 100/120 | 55 | 52.5 | 34.5 | 20 ต่อถาด | - | ||
฿ 490.00 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1a | ขั้วต่อสายแบบ Tab | 25 | - | 200/240 | 55 | 52.5 | 34.5 | 20 ต่อถาด | - | ||
฿ 428.00 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1a | ขั้วต่อสายแบบ Tab | 25 | 12 | - | 55 | 52.5 | 34.5 | 20 ต่อถาด | - | ||
฿ 489.00 ฿ 299.12 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1a | ขั้วต่อสายแบบ Tab | 25 | 24 | - | 55 | 52.5 | 34.5 | 20 ต่อถาด | - | ||
฿ 712.00 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 2a | สกรู ยึด | 25 | - | 100/120 | 55 | 52.5 | 34.5 | 20 ต่อถาด | - | ||
฿ 624.00 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 2a | สกรู ยึด | 25 | - | 200/240 | 55 | 52.5 | 34.5 | 20 ต่อถาด | - | ||
฿ 572.59 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 2a | สกรู ยึด | 25 | 12 | - | 55 | 52.5 | 34.5 | 20 ต่อถาด | - | ||
฿ 712.00 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 2a | สกรู ยึด | 25 | 24 | - | 55 | 52.5 | 34.5 | 20 ต่อถาด | - | ||
฿ 624.00 | RELAY | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 2a | สกรู ยึด | 25 | - | 100/120 | 49 | 68.5 | 34.5 | 20 ต่อถาด | - | ||
฿ 712.00 ฿ 427.06 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 2a | สกรู ยึด | 25 | - | 200/240 | 49 | 68.5 | 34.5 | 20 ต่อถาด | - | ||
฿ 624.00 | RELAY | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 2a | สกรู ยึด | 25 | 12 | - | 49 | 68.5 | 34.5 | 20 ต่อถาด | - | ||
฿ 712.00 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 2a | สกรู ยึด | 25 | 24 | - | 49 | 68.5 | 34.5 | 20 ต่อถาด | - | ||
฿ 631.00 | POWER RELAY | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | 2a | สกรู ยึด | 25 | - | - | 49 | 68.5 | 36.5 | - | N/A | ||
฿ 631.00 | POWER RELAY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2a | สำหรับ แผ่นวงจร | 20 | - | - | 47 | 52.5 | 35.5 | - | N/A | ||
฿ 631.00 | POWER RELAY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2a | สำหรับ แผ่นวงจร | 20 | - | - | 47 | 52.5 | 35.5 | - | N/A | ||
฿ 568.00 | RELAY | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | 2a | ขั้วต่อสายแบบ Tab | 25 | - | 100/120 | 55 | 52.5 | 34.5 | 20 ต่อถาด | - | ||
฿ 499.00 | RELAY | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 2a | ขั้วต่อสายแบบ Tab | 25 | - | 200/240 | 55 | 52.5 | 34.5 | 20 ต่อถาด | - | ||
฿ 557.00 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 2a | ขั้วต่อสายแบบ Tab | 25 | 24 | - | 55 | 52.5 | 34.5 | 20 ต่อถาด | - | ||
฿ 362.81 | RELAY | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 2a | ขั้วต่อสายแบบ Tab | 25 | - | 100/120 | 55 | 52.5 | 34.5 | 20 ต่อถาด | - | ||
฿ 499.00 ฿ 295.71 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 2a | ขั้วต่อสายแบบ Tab | 25 | - | 200/240 | 55 | 52.5 | 34.5 | 20 ต่อถาด | - | ||
฿ 499.00 | RELAY | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 2a | ขั้วต่อสายแบบ Tab | 25 | 24 | - | 55 | 52.5 | 34.5 | 20 ต่อถาด | - | ||
฿ 362.81 | RELAY | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 2a | ขั้วต่อสายแบบ Tab | 25 | - | 100/120 | 55 | 52.5 | 34.5 | 20 ต่อถาด | - | ||
฿ 568.00 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 2a | ขั้วต่อสายแบบ Tab | 25 | - | 200/240 | 55 | 52.5 | 34.5 | 20 ต่อถาด | - | ||
฿ 499.00 | RELAY | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 2a | ขั้วต่อสายแบบ Tab | 25 | 12 | - | 55 | 52.5 | 34.5 | 20 ต่อถาด | - | ||
฿ 362.81 | RELAY | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 2a | ขั้วต่อสายแบบ Tab | 25 | 24 | - | 55 | 52.5 | 34.5 | 20 ต่อถาด | - | ||
฿ 361.52 ฿ 303.53 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 2a | ขั้วต่อสายแบบ Tab | 25 | 24 | - | 55 | 52.5 | 34.5 | 20 ต่อถาด | - |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | กลไก หน้าสัมผัส | พักคู่ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง