(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สวิตชิ่งพาวเวอร์รีเลย์ขั้วเดี่ยวขนาดเล็ก 8 A
· ชนิด Low Profile มีความสูงเพียง 15 มม. (ประมาณ 60% ของประเภท G2R จากผู้ผลิต)
· สามารถสวิตชิ่ง 250 V AC 8 A ได้แม้จะมีขนาดเล็ก
· ความไวสูงด้วยการใช้พลังงานเพียง 220 mW
· มีความเป็นฉนวนสูง พร้อมระยะ Clearance 8 มม. มีความทนต่อแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ 10kV ระหว่างคอยล์-หน้าสัมผัส
· มีพิสัยอุณหภูมิทำงานที่ 85 °C
· ผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่ผ่านการรับรองจาก VDE
รหัสสินค้า |
---|
G6RN-1 DC5 |
G6RN-1 DC24 |
G6RN-1A DC24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC) (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 128.00 | OMRRELAY | 1 ชิ้น | 50 วัน | 1c | 5 | ||
฿ 128.00 | RELAY | 1 ชิ้น | 50 วัน | 1c | 24 | ||
฿ 128.00 | OMR RELAY | 1 ชิ้น | 50 วัน | 1a | 24 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | รูปทรงเทอร์มินอล | สำหรับ แผ่นวงจร | พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC)(ก) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 15 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 28.5 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 10 |
กลไก หน้าสัมผัส | ชนิดเดี่ยว | โหลดไฟฟ้า AC | AC250V 8A | โหลดไฟฟ้า DC | DC30V 5A |
โครงสร้างในการป้องกัน | ชนิดซีลพลาสติก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง