(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· พาวเวอร์รีเลย์สลับ 10A ขนาดเล็กชนิดขั้วเดี่ยว
· รีเลย์หน้าสัมผัส 1a/1c ขนาดเล็ก
· การสลับประสิทธิภาพสูง สามารถรับโหลดได้หลากหลาย
· แม้จะมีขนาดเล็ก แต่ก็รับประกันความทนต่อแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ที่ 8kV (ระหว่างคอยล์-หน้าสัมผัส)
รหัสสินค้า |
---|
G5Q-1 DC5(C) |
G5Q-1 DC12(C) |
G5Q-1A4 DC12(C) |
G5Q-1A4 DC24(C) |
G5Q-1A DC5(C) |
G5Q-1A DC12(C) |
G5Q-1A DC24(C) |
G5Q-14 DC24(C) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC) (V) | โครงสร้างในการป้องกัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 160.00 | RELAY | 2 ชิ้น | 45 วัน | 1c | 5 | รูปทรงที่ทนต่อฟลักซ์ | ||
฿ 160.00 | RELAY | 2 ชิ้น | 45 วัน | 1c | 12 | รูปทรงที่ทนต่อฟลักซ์ | ||
฿ 283.00 | RELAY | 1 ชิ้น | 45 วัน | 1a | 12 | ชนิดซีลพลาสติก | ||
฿ 102.00 | RELAY | 1 ชิ้น | 45 วัน | 1a | 24 | ชนิดซีลพลาสติก | ||
฿ 149.00 | RELAY | 2 ชิ้น | 45 วัน | 1a | 5 | รูปทรงที่ทนต่อฟลักซ์ | ||
฿ 89.22 ฿ 52.94 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1a | 12 | รูปทรงที่ทนต่อฟลักซ์ | ||
฿ 149.00 | RELAY | 2 ชิ้น | 45 วัน | 1a | 24 | รูปทรงที่ทนต่อฟลักซ์ | ||
฿ 167.00 | RELAY | 2 ชิ้น | 45 วัน | 1c | 24 | ชนิดซีลพลาสติก |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | รูปทรงเทอร์มินอล | สำหรับ แผ่นวงจร | พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC)(ก) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 15.8 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 20.3 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 10.3 |
กลไก หน้าสัมผัส | ชนิดเดี่ยว | โหลดไฟฟ้า AC | AC125V 3A/AC250V 3A | โหลดไฟฟ้า DC | DC30V 3A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง