(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
พาวเวอร์รีเลย์แบบแบนสำหรับการสวิตชิ่งโหลด 10 A / 15 A
[คุณสมบัติ]
· สำหรับสวิตช์ฮีตเตอร์ไฟฟ้าในบ้านและสำหรับเอาต์พุตจากเครื่องจักรอุตสาหกรรม ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน UL และ CSA
ขณะนี้มีรุ่นเล็กลงด้วยความสูง 11 มม. ความกว้าง 22 มม. และความยาว 16 มม.
· กลุ่มผลิตภัณฑ์มีประเภทที่มีความไวสูงและการใช้พลังงานเพียง 150 mW
[การใช้งาน]
· สำหรับอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ OA อุปกรณ์ทดสอบ อุปกรณ์ป้องกันภัยพิบัติ/อาชญากรรม
· มีประโยชน์สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เพียงติดตั้งเข้ากับแผงวงจรของอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย และอื่นๆ
รูปลักษณ์ภายนอกของ G5CA
Drawing บอกขนาด รุ่น G5CA-1A (-E)
รุ่น G5CA-1A (-E) Drawing บอกขนาดการตัดแต่งแผ่นวงจร
Drawing บอกขนาด รุ่น G5CA-1A-TP-E
รุ่น G5CA-1A-TP-E Drawing บอกขนาดการเจาะรูติดตั้ง
รายการทั่วไป / หน่วย: มม. ขนาดเฉลี่ย
การจัดหมวดหมู่ | รุ่นมาตรฐาน | ||
---|---|---|---|
โครงสร้างในการป้องกัน | การกำหนดหน้าสัมผัส | รุ่น | พิกัดแรงดันไฟฟ้าคอยล์ (V) |
ชนิดที่ทนต่อฟลักซ์ | 1a | รุ่น G5CA-1A | 5 DC |
12 DC | |||
24 DC |
การจัดหมวดหมู่ | ประเภทความจุสูง | ประเภทขั้วต่อสายแบบ Tab (#187) | |||
---|---|---|---|---|---|
โครงสร้างในการป้องกัน | การกำหนดหน้าสัมผัส | รุ่น | พิกัดแรงดันไฟฟ้าคอยล์ (V) | รุ่น | พิกัดแรงดันไฟฟ้าคอยล์ (V) |
ชนิดที่ทนต่อฟลักซ์ | 1a | รุ่น G5CA-1A-E | 5 V DC | รุ่น G5CA-1A-TP-E | 12 V DC |
12 V DC | |||||
24 V DC |
หมายเหตุ 1: สัญลักษณ์ของสเปคแรงดันไฟฟ้าในเคสผลิตภัณฑ์และบนบรรจุภัณฑ์ถูกทำเครื่องหมายเป็น□□V DC
หมายเหตุ 2: ติดต่อผู้ผลิตสำหรับสเปคขดลวดแรงดันชนิดอื่น
หมายเหตุ 3: รุ่นซีลพลาสติกความจุสูงไม่มีการผลิต
หมายเหตุ 4: ชนิดขั้วต่อสายแบบแท็บมาตรฐานและความไวสูงไม่มีการผลิต
การรับรองมาตรฐานระดับสากลแตกต่างจากค่าประสิทธิภาพที่ประเมินแบบแยกต่างหาก ดังนั้นโปรดตรวจสอบค่าเหล่านี้ก่อนการใช้งาน
ชนิดได้รับการรับรองมาตรฐาน UL เอกสารหมายเลข E41515
รุ่น | จำนวนหน้าสัมผัส | ค่าพิกัดคอยล์ใช้งาน | พิกัดหน้าสัมผัส | จำนวนครั้งที่ทดสอบ |
---|---|---|---|---|
รุ่น G5CA | 1a | 5 ถึง 24 V DC | 15 A, 125 V AC (เอนกประสงค์) 40°C | 100,000 ครั้ง |
10 A, 250 V AC (เอนกประสงค์) 40°C | ||||
10 A, 30 V DC (ต้านทาน) 40°C |
ชนิดได้รับการรับรองมาตรฐาน CSA เอกสารหมายเลข LR31928
รุ่น | จำนวนหน้าสัมผัส | ค่าพิกัดคอยล์ใช้งาน | พิกัดหน้าสัมผัส | จำนวนครั้งที่ทดสอบ |
---|---|---|---|---|
รุ่น G5CA | 1a | 5 ถึง 24 V DC | 15 A, 125 V AC (เอนกประสงค์) 40°C | 100,000 ครั้ง |
10 A, 250 V AC (เอนกประสงค์) 40°C | ||||
10 A, 30 V DC (ต้านทาน) 40°C |
ชนิดได้รับการรับรอง TÜV มาตรฐาน EN ใบรับรองหมายเลข R50214486
รุ่น | จำนวนหน้าสัมผัส | ค่าพิกัดคอยล์ใช้งาน | พิกัดหน้าสัมผัส | จำนวนครั้งที่ทดสอบ |
---|---|---|---|---|
รุ่น G5CA | 1a | 5, 12, 24 V DC | 15 A, 125 V AC (cos⌀ = 1.0) 85°C | 100,000 ครั้ง |
10 A, 250 V AC (cos⌀ = 1.0) 85°C | ||||
10 A, 30 V DC (0 ms) 85°C |
คอยล์ใช้งาน
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
|
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง