(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
SSR สำหรับสลับไมโครโหลดที่มีค่ากระแสไฟรั่วสูงสุด 100 µA ไม่จำเป็นต้องมีความต้านทานระบาย
[คุณสมบัติ]
· ขนาดเดียวกับรุ่น MY (แบบ 2 ขั้ว)
· โซลิดสเตตรีเลย์สำหรับการสลับไมโครโหลด 1 ถึง 500 mA
· สลับได้ทั้ง AC และ DC การสลับ DC จะไม่มีขั้วไฟฟ้า
· สามารถสลับแรงดันไฟฟ้าได้หลากหลายค่า ตั้งแต่ 19.2 ถึง 264 V AC และ 19.2 ถึง 125 V DC
· สามารถสลับการเรียงกระแส AC แบบเต็มคลื่นและโหลดการเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่นได้
· สลับรุ่น MY โดยตรง (ไม่มีความต้านทานระบาย)
[การใช้งาน]
· มีกระแสไฟรั่วน้อยที่สุด — เป็นคุณสมบัติเฉพาะของ SSR ดังนั้นจึงจะใช้เมื่อจำเป็นต้องสลับไมโครโหลด
ลักษณะภายนอกของกล่องรีเลย์ Power MOSFET รุ่น G3FM
Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาดของรุ่น G3FM (ด้านหน้า), หน่วย: มม.
Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาดของรุ่น G3FM (ด้านข้าง), หน่วย: มม.
แผนผังขั้วต่อ G3FM / แผนผังภายใน
คุณสมบัติ
รายการ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รูปแบบ | อินพุต | เอาต์พุต | |||||||
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้าใช้งาน | ความต้านทานรวมของวงจร | ระดับแรงดันไฟฟ้า | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ช่วงแรงดันไฟฟ้า | กระแสโหลด* | การไหลเข้า กระแสไฟฟ้า | ||
แรงดันไฟฟ้าใช้งาน | แรงดันไฟฟ้าปลดปล่อย | ||||||||
รุ่น G3FM-2R5SLN | 5 V DC | 4 ถึง 6 V DC | 250 Ω ±20% | สูงสุด 4 V DC | ขั้นต่ำ 1 V DC | 24 ถึง 240 V AC 24 ถึง 110 V DC | 19.2 ถึง 264 V AC 19.2 ถึง 125 V DC | 1 ถึง 500 mA (ที่ 40°C) | 6 A (10 ms) |
12 V DC | 9.6 ถึง 14.4 V DC | 600 Ω ±20% | สูงสุด 9.6 V DC | ||||||
24 V DC | 19.2 ถึง 28.8 V DC | 1.2 kΩ ± 20% | สูงสุด 19.2 V DC |
* แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สำหรับรายละเอียด โปรดดูข้อมูลคุณสมบัติในแคตตาล็อก "● พิกัดกระแสโหลด — อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน"
เวลาในการทำงาน | สูงสุด 5 ms |
---|---|
เวลาปล่อย | สูงสุด 10 ms |
แรงดันตกขณะเอาท์พุตเปิด | สูงสุด 3 V (RMS) |
กระแสไฟรั่ว | สูงสุด 0.1 mA (ที่ 200 V AC) |
ความเป็นฉนวน | ต่ำสุด 100 MΩ (ใช้โอห์มมิเตอร์ 500 V) |
ความคงทนไดอิเล็กทริก | 1,500 V AC 50/60 Hz เป็นเวลา 1 นาที |
การสั่นสะเทือน | 10 ถึง 55 ถึง 10 Hz, ซิงเกิ้ลแอมพลิจูด 0.75 มม. (ดับเบิ้ลแอมพลิจูด 1.5 มม.) |
ช็อก | 1,000 m/s2 |
อุณหภูมิการเก็บรักษา | -30 ถึง + 100 °C (กรณีไม่มีน้ำแข็งหรือการควบแน่น) |
อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน | -30 ถึง + 80 °C (กรณีไม่มีน้ำแข็งหรือการควบแน่น) |
ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน | 45 ถึง 85% RH |
น้ำหนัก | ประมาณ 50 กรัม |
รหัสสินค้า |
---|
G3FM-2R5SLN DC5 |
G3FM-2R5SLN DC12 |
G3FM-2R5SLN DC24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า อินพุต (V) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,206.00 ฿ 642.56 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | DC5 | ||
฿ 1,206.00 | RELAY | 1 ชิ้น | 5 วัน | DC12 | ||
฿ 1,206.00 ฿ 1,021.00 | RELAY | 1 ชิ้น | 5 วัน | DC24 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | SSR | รูปทรงเทอร์มินอล | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 36.5 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 21.5 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 28 | วิธี ฉนวนกันความร้อน | โฟโตโวลทาอิก คัปเปอร์ |
ไฟ ไฟบอกสถานะ ทำงาน | มีจำหน่าย | โหลด เอาต์พุต ใช้ โหลดไฟฟ้า(A)/(V) | 1 ถึง 500 mA / 19.2 ถึง 264 V AC / 19.2 ถึง 125 V DC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง