(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
โซลิดสเตตพาวเวอร์รีเลย์ G3PA
[คุณสมบัติ]
· ขนาดเล็กและบางพิเศษ พร้อมครีบระบายความร้อน
· ทนต่อแรงดันไฟฟ้า AC4,000 V.
· การย่อขนาดเนื่องจากการออกแบบเครื่องนำความร้อนที่เหมาะสม
· นอกจากการติดตั้งด้วยสกรูแล้ว ยังสามารถติดตั้งด้วยรางปีกนก DIN Rail ได้ด้วย
· การติดตั้งแบบใกล้ชิดสามารถทำได้อย่างง่ายดายที่ขั้วต่อ และยังสามารถใช้งานได้ในรุ่นที่ไม่สามารถใช้ 3 เฟส (ไม่มีขั้วต่อในรุ่น G3PA-260B-VD และ G3PA-450B-VD-2)
· แม้ว่าส่วนประกอบพาวเวอร์จะพัง รูปแบบตลับก็ช่วยให้เปลี่ยนได้
· ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL, CSA, มาตรฐาน EN (ผ่านการรับรอง VDE)
· ชนิด -VD (พิกัด 200 V) ได้รับพิกัดสำหรับฉนวนเสริมความแข็งแรง (VDE)
รหัสสินค้า |
---|
G32A-D20 |
G32A-D40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การจัดหมวดหมู่ | รุ่น ใช้งานได้ 1 | รุ่น ใช้งานได้ 2 | รุ่น ใช้งานได้ 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 416.00 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | กระแสไฟฟ้าลัดวงจร 10 A/20 A | รูปแบบ SSR ที่ใช้ได้: G3PA-210B-VD | รูปแบบ SSR ที่ใช้ได้: G3PA-220B-VD | รูปแบบ SSR ที่ใช้ได้: G3PA-420B-VD(-2) | ||
฿ 418.00 | RELAY | 1 ชิ้น | 5 วัน | กระแสไฟฟ้าลัดวงจร 30 A/40 A | รูปแบบ SSR ที่ใช้ได้: G3PA-430B-VD(-2) | รูปแบบ SSR ที่ใช้ได้: G3PA-240B-VD | - |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | หน่วยลัดวงจร | การใช้งาน | ยูนิตลัดวงจร |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง