1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซลิดสเตทรีเลย์พร้อมพาว์เวอร์คาร์ทริดจ์แบบถอดเปลี่ยนได้, G3PA

โซลิดสเตทรีเลย์พร้อมพาว์เวอร์คาร์ทริดจ์แบบถอดเปลี่ยนได้,  G3PA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,629.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โซลิดสเตทรีเลย์ G3PA พาว์เวอร์คาร์ทริดจ์

[คุณสมบัติ]
· รุ่นบางขนาดเล็กมาก พร้อมหม้อน้ำในตัว
· ทนต่อแรงดันไฟฟ้า AC4,000 V.
· การย่อขนาดเนื่องจากการออกแบบเครื่องนำความร้อนที่เหมาะสม
· นอกจากการติดตั้งด้วยสกรูแล้ว ยังสามารถติดตั้งด้วยรางปีกนก DIN Rail ได้ด้วย
· การติดตั้งแบบใกล้ชิดสามารถทำได้อย่างง่ายดายที่ขั้วต่อ และยังสามารถใช้งานได้ในรุ่นที่ไม่สามารถใช้ 3 เฟส (ไม่มีขั้วต่อในรุ่น G3PA-260B-VD และ G3PA-450B-VD-2)
· แม้ว่าส่วนประกอบพาวเวอร์จะพัง รูปแบบตลับก็ช่วยให้เปลี่ยนได้
· ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL, CSA, มาตรฐาน EN (ผ่านการรับรอง VDE)
· ชนิด -VD (พิกัด 200 V) ได้รับพิกัดสำหรับฉนวนเสริมความแข็งแรง (VDE)

รหัสสินค้า
G32A-A40-VD DC5-24SALE
G32A-A60-VD DC5-24SALE
G32A-A420-VD DC12-24SALE
G32A-A430-VD DC12-24SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการจัดหมวดหมู่ รุ่น ใช้งานได้ 1

฿ 1,629.00

฿ 1,384.98

RELAY 1 ชิ้น 5 วัน กระแสโหลด 40 AG3PA-240B-VD DC5-24

฿ 3,265.00

฿ 2,378.88

RELAY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน กระแสโหลด 60 Aชนิด: G3PA-260B-VD DC5-24

฿ 3,573.00

฿ 2,049.83

RELAY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน กระแสโหลด 20 AG3PA-420B-VD DC12-24

฿ 3,654.00

฿ 3,127.82

RELAY 1 ชิ้น 5 วัน กระแสโหลด 30 AG3PA-430B-VD DC12-24

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ตลับหมึก การใช้งาน ตลับอุปกรณ์พาวเวอร์