(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· กระแสไฟฟ้าสูง 75/150 A, แรงดันไฟฟ้าสูง AC 240/480 V SSR สำหรับระบบควบคุมโหลดของแหล่งจ่ายกำลังสูง
· มีแบบ Zero Cross ให้เลือก
· สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์แหล่งจ่ายได้
· ผ่านมาตรฐาน cULus, มาตรฐาน EN (ผ่านการรับรองจาก TÜV)
รหัสสินค้า |
---|
G3PH-2075B DC5-24 |
G3PH-2150B DC5-24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,247.00 ฿ 12,898.49 | RELAY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 120 | 150 | 120 | ||
฿ 21,608.00 ฿ 15,106.15 | RELAY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 156 | 186 | 156 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | SSR | รูปทรงเทอร์มินอล | สกรู ยึด | วิธี ฉนวนกันความร้อน | โฟโต้คัปปลิ้ง |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น ทำงานแบบ Zero Cross | มีจำหน่าย | ไฟ ไฟบอกสถานะ ทำงาน | มีจำหน่าย | พิกัดแรงดันไฟฟ้า อินพุต(V) | DC5 ถึง 24 |
โหลด เอาต์พุต ใช้ โหลดไฟฟ้า(A)/(V) | 1 ถึง 75 A/AC 75 ถึง 264 V |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง