(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์พิตช์ 1.27 มม. สำหรับการติดตั้งที่มีความหนาแน่นสูงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดกะทัดรัด
[คุณสมบัติ]
· มีจำหน่ายในรูปทรงเดียวกับ G5D ทั้งในแบบ AC/DC หรือ DC เท่านั้น
· กระแสไฟรั่วในสถานะเปิดระหว่างเอาท์พุตคือ 10 μA หรือต่ำกว่า
· ความต้านทานแรงดันไฟฟ้าระหว่างอินพุต/เอาท์พุตคือ 2500 VAC
· มีความต้านทานอินพุตและประเภทต้านทานที่ไม่ใช่อินพุต
· วงจรดูดซับแรงดันไฟเกินในตัว
▪ สามารถสลับระหว่างการแก้ไข AC แบบเต็มคลื่นและการแก้ไขครึ่งคลื่น
รหัสสินค้า |
---|
XH2A-2042-A |
XH2B-2042 |
XH2B-5041 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 163.00 ฿ 99.23 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 20 | มุม | ||
฿ 131.00 ฿ 117.00 | CONNECTORS | 2 ชิ้น | 5 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 20 | มุม | ||
฿ 154.00 ฿ 141.00 | CONNECTORS | 2 ชิ้น | 5 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 50 | แบบตรง |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | แบบบอร์ดต่อบอร์ด | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 0.5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | AC125 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | เชื่อม ความดัน | ชนิด | คอนเนคเตอร์ฮาล์ฟพิตช์ | วิธีการ อุปกรณ์เสริม แผ่นวงจร | เสียบเข้ากับรูบนแผงวงจร |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า(หนึ่งนาที / กระแสไฟฟ้า รั่วไหล 1 mA หรือน้อยกว่า) | AC650V | การชุบผิว ส่วนหน้าสัมผัส | ชุบทอง / แพลเลเดียม นิกเกิลเบส | การ การชุบผิว ส่วน เทอร์มินอล | พื้นผิวนิกเกิล, ชุบดีบุก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง