(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
- ตัวป้องกันวงจรไฟฟ้าแบบดิจิตอล รุ่น S8M จาก OMRON
- ตัวป้องกันวงจรสี่ตัวในแพ็คเกจเดียว
- การตั้งค่าการตัดวงจรของกระแสไฟฟ้าได้อย่างง่ายดาย สำหรับเอาต์พุตแต่ละยูนิต 0.1-A
- การควบคุมลำดับการเริ่มต้นและการปิดเครื่อง
- ฟังก์ชั่นการแสดงผลและการเตือน (แรงดันไฟฟ้าอินพุต กระแสเอาต์พุต เวลาใช้งาน และอุณหภูมิเกินกำหนด)
- เอาต์พุตเป็นไปตาม UL Class 2 (ที่ 24 VDC, S8M-CP04-RS เท่านั้น)
- ติดตั้งบนราง DIN rail
- เป็นไปตามข้อกำหนด RoHs
- เมื่อเลือกแหล่งจ่ายไฟ ต้องแน่ใจว่าได้รวมการใช้พลังงานภายในของ S8M (ประมาณ 10 W) และไม่ใช่แค่การใช้พลังงานของโหลดเท่านั้น
รหัสสินค้า |
---|
S8M-CP04 |
S8M-CP04-RS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร | เอาต์พุต UL Class 2 | การบล็อก กระแสไฟฟ้า ผิดปกติ | อินพุตที่อนุญาต กระแสไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,136.00 ฿ 4,897.14 | CIRCIT PROTECTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | NA | ไม่เข้ากัน | 0.5 ถึง 4.0A (การตั้งค่า: ในหน่วย 0.1A) | 17.0A หรือน้อยกว่า | ||
฿ 9,000.00 | CIRCIT PROTECTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | RS-232C | สอดคล้องตามมาตรฐาน | 0.5 ถึง 3.8A (การตั้งค่า: ในหน่วย 0.1A) | 16.0A หรือน้อยกว่า |
กำลังโหลด …
สถานะ เอาต์พุต คำเตือน | มี | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CSA | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 115 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 75 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 89.3 | เอาต์พุต สัญญาณเตือน | โอเพ่นคอลเลคเตอร์ |
บล็อค แรงดันไฟฟ้าผิดปกติ | 28.8V | วิธีการติดตั้ง | รางปีกนก | แรงดันขาเข้า | DC24V |
จำนวนวงจร แยก | 4 สาขา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง