1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องตั้งเวลารายวัน H5L

TIMER/CALENDER

เครื่องตั้งเวลารายวัน H5L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,223.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปฏิทินจับเวลาที่สามารถตั้งค่าได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่โต้ตอบกับหน้าจอ
[คุณสมบัติ]
· มี 5 ปุ่มที่ใช้งานง่าย การควบคุมรอบสัปดาห์ผ่านหน้าจอนาฬิกาขนาดใหญ่
· เครื่องตั้งเวลารายวันที่ตั้งค่าจากหน้าจอได้สะดวก มีหน้าจอนาฬิกาขนาดใหญ่
· สามารถตั้งเวลาเปิด/ปิดได้ 24 ระดับ
· พาวเวอร์ซัพพลายเลือกได้อิสระ 100 ถึง 230 V AC พร้อมระบบสำรองเมื่อมีไฟดับระยะยาว (ประมาณ 10 ปี)
· สอดคล้องมาตรฐานสากล UL และ CSA และสามารถใช้การตั้งค่าเดียวกันได้สำหรับการทำงานหลายวันและการทำงานของเครื่องตั้งเวลา
[การใช้งาน]
· ใช้ในกรณีที่ต้องมีการเปิด/ปิดพาวเวอร์ซัพพลายตามเวลาที่กำหนดในแต่ละวัน

รายละเอียดจำเพาะของเครื่องตั้งเวลารายวัน H5L

เครื่องตั้งเวลารายวัน H5L: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอกของ H5L-A

เครื่องตั้งเวลารายวัน H5L: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดของของ H5L-A
หน่วย: มม.
หมายเหตุ: ค่าในวงเล็บคือขนาดเมื่อติดตั้งฝาครอบด้านหน้า Y92A-96A (จำหน่ายแยก)

เครื่องตั้งเวลารายวัน H5L: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดเมื่อติดตั้งแบบฝังตัว
ขนาดตัดพาแนล (สอดคล้องตามมาตรฐาน DIN 43700)
หน่วย: มม.
หมายเหตุ: ความหนาของแผ่นเพลทพาแนลติดตั้ง 1 ถึง 3.2 มม.

เครื่องตั้งเวลารายวัน H5L: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดเมื่อติดตั้งกับพื้นผิว
Drawing ระบุขนาดการเจาะรูติดตั้ง
หน่วย: มม.

เครื่องตั้งเวลารายวัน H5L: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดเมื่อติดตั้งกับรางปีกนก DIN rail
หน่วย: มม.
*1 สำหรับ PFP-100N, PFP-50N
*2 สำหรับซีรีส์ PFP-100N2

รุ่น H5L-A

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟขั้วต่อแบบยึดด้วยสกรู
เอาท์พุตควบคุม2 วงจร (1a × 2)
เวลาหนึ่งรอบ24 h × 7 วัน (สามารถกำหนดวันทำงานได้)*
หน่วยการตั้งค่าต่ำสุดหน่วย 1 นาที
จำนวนระดับขั้นของโปรแกรม (รวมทั้งหมด 2 วงจร)24 (1 ระดับสำหรับเปิดหรือปิด)
รูปแบบซีรีส์ H5L-A

*สามารถตั้งวันการเริ่มทำงานของโปรแกรมได้ในรอบหนึ่งสัปดาห์

รายละเอียดจำเพาะเกี่ยวกับเวลาของ H5L-A

  • การแสดงผลเวลาขั้นต่ำ: 24 h × 7 วัน
  • ช่วงเวลาที่ตั้งได้: 0 h 0 min to 23 h 59 min
  • ช่วงการตั้งค่าต่ำสุด: 1 นาที

ค่าพิกัดของ H5L-A

แรงดันไฟเลี้ยง100 ถึง 240 V AC, 50/60 Hz (ทั่วไป)
ช่วงการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าที่รองรับได้85 ถึง 110% ของแรงดันไฟฟ้าพาวเวอร์ซัพพลาย
การใช้พลังงานประมาณ 4 VA (เมื่อ 240 V AC)
เอาท์พุตควบคุม*โหลดความต้านทาน 250 V AC, 15 A (อุณหภูมิแวดล้อม 50°C)
โหลดความต้านทาน 250 V AC, 12 A (ได้รับการรับรองตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุต่างๆ ประเทศญี่ปุ่น) (อุณหภูมิแวดล้อม 55°C)
วิธีการชดเชยกรณีเกิดไฟดับระบบแบตเตอรี่ลิเธียม
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน-10 ถึง +55°C (ไม่มีการแข็งตัว)
ความชื้นแวดล้อมใช้งาน35 ถึง 85%
ภายนอกเคสสีเทาอ่อน (Munsell 5Y7/1)

*โหลดไฟฟ้าต่ำสุดที่รองรับการใช้งาน: 5 V DC, 100 mA (ระดับ P, ค่าอ้างอิง)

ประสิทธิภาพของ H5L-A

ความคลาดเคลื่อนในเวลาการทำงาน(±0.01% ±0.05 s) หรือต่ำกว่า *1
ข้อผิดพลาดในการตั้งค่า
อิทธิพลของแรงดันไฟฟ้า
ผลของอุณหภูมิ
ความแม่นยำของเวลา±15 s/เดือน (ที่ 25°C)
การชดเชยเวลากรณีเกิดไฟดับต่อเนื่อง 10 ปีขึ้นไป (25°C)*2
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า100 MΩ หรือสูงกว่า
จุดทดสอบI ระหว่างขั้วต่อส่วนที่นำไฟฟ้าและส่วนโลหะเปลือยที่ไม่นำไฟฟ้า
II ระหว่างวงจรพาวเวอร์ซัพพลายการทำงานและวงจรเอาท์พุตควบคุมหน้าสัมผัส
III ระหว่างหน้าสัมผัสที่ไม่ต่อเนื่อง
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า2,000 V AC, 50/60 Hz, 1 นาที (จุดทดสอบคือจุดทดสอบความต้านทานฉนวน I, II)
1,000 V AC, 50/60 Hz, 1 นาที (จุดทดสอบคือจุดทดสอบความต้านทานฉนวน III)
แรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์3 kV ระหว่างเทอร์มินอลพาวเวอร์ซัพพลายการทำงาน
4.5 kV ระหว่างขั้วต่อส่วนที่นำไฟฟ้าและส่วนโลหะเปลือยที่ไม่นำไฟฟ้า
ความต้านทานสัญญาณรบกวนสัญญาณรบกวนคลื่นสี่เหลี่ยมจากเครื่องจำลองสัญญาณรบกวน
2 kV (ความกว้าง 100 ns, เพิ่มขึ้น 1 ns, ขั้ว ±, เฟส 0 ถึง 360°)
ความแข็งแรงของไฟฟ้าสถิต8 kV (ทำงานผิดปกติ)
การสั่นสะเทือนความอดทน10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดครึ่งค่า 0.375 มม., 3 ทิศทาง, ทีละ 2 ชม.
ความผิดปกติ10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดครึ่งค่า 0.25 มม., 3 ทิศทาง, ทีละ 10 นาที
ไฟฟ้าช็อตความอดทน300 m / s 2 , 6 ทิศทาง, 3 ครั้งต่อครั้ง
ความผิดปกติ100 m/s2, 6 ทิศทาง, ทีละ 4 ครั้ง
อายุการใช้งานการทำงาน 100,000 ครั้งขึ้นไป (โหลดความต้านทาน, 250 V AC, 15 A)
น้ำหนักประมาณ 350 g
รหัสสินค้า
H5L-A SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 9,223.00

฿ 7,379.32

TIMER/CALENDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เครื่องจับเวลา วิธีการแสดงผล ลิขวิดคริสตัล วิธีการติดตั้ง แผง / ติดตั้งบนผิว (ใช้ร่วมกัน)
สเปค เวลา(s) 1 min – 23 h 59 min × 7 วัน แรงดันไฟเลี้ยง AC/DC วิธีการ เอาต์พุต รีเลย์
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 96 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 96 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 56.5
แรงดันไฟเลี้ยง(V) AC 100–240 การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส 1a×2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน H5L-A ในชุด เครื่องตั้งเวลารายวัน H5L