1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มิเตอร์วัดช่วงเวลา K3HB-P

มิเตอร์วัดช่วงเวลา K3HB-P
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,013.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แสดงการตัดสินการทำงานด้วยสีที่แสดง สลับระหว่างการแสดงผล 2 สีคือสีเขียว / สีแดง
· วัดช่วงเวลาพัลส์ที่หลากหลาย
· แสดงแนวโน้มสถานะการดำเนินงาน พร้อมกับมิเตอร์วัดตำแหน่ง
· ขนาดบอดี้สั้น พร้อมความลึก (ใต้คอ) 95 มม.
· สามารถเลือกแพทเทิร์นเอาท์พุตเปรียบเทียบได้ตามการตัดสินการทำงานที่ใช้

รหัสสินค้า
K3HB-PNB-A1 AC100-240SALE
K3HB-PNB-CPAC11 AC100-240SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท เอาต์พุต จำนวนเอาต์พุต

฿ 14,013.00

฿ 11,210.40

PANELMETER 1 ชิ้น 50 วัน NA-

฿ 29,750.00

฿ 21,000.53

PANEL METER 1 ชิ้น 45 วัน เอาท์พุตหน้าสัมผัสรีเลย์ (1C)3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ขนาดแผงตัด 92 × 45 มาตรฐาน CE / UL / CSA
ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) 48 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 96 ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) 95
ประเภทอินพุต NPN/พัลส์แรงดันไฟฟ้า ประเภท ระบบสื่อสาร NA แรงดันไฟเลี้ยง(V) AC 100–240
ฟังก์ชั่น การคำนวณ พรีสเกล แสดงตัวเลข 5 หลัก ความเร็วในการวัดสูงสุด สูงสุด 50 kHz
โครงสร้างในการป้องกัน (ด้านหน้า) NEMA4X (สอดคล้องกับ IP66)