(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ช่องเสียบประเภท SSR มีขนาดเดียวกับ รุ่น LY ( ชนิด 1 ขั้ว และ 2 ขั้ว)
[คุณสมบัติ]
· รุ่นใหม่ที่มีสอดคล้องตามมาตรฐานสากล มีวางจำหน่ายเพิ่มเป็นส่วนหนึ่งของ G3H Series (ประเภท -VD) รายละเอียดเหมือน LY1 และ LY2 ไบ-พาวเวอร์รีเลย์
· สอดคล้องตามมาตรฐาน UL, CSA, EN (การรับรอง VDE) (ประเภท -VD)
· มีไฟแสดงสถานะการทำงานสำหรับยืนยันอินพุต (ชนิด N)
[การใช้งาน]
· โปรไฟล์เดียวกับ LY และใช้เพื่อทดแทนในตำแหน่งที่มีความถี่การสลับสูง
รูปลักษณ์ภายนอกของ G3H / G3HD
Drawing บอกขนาด G3H / G3HD
หน่วย: มม.
โครงร่าง / แผนผังภายใน G3H / G3HD
(มุมมองด้านล่าง)
หน่วย: มม.
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือค่าสำหรับรุ่น G3HD และ G3HD-VD โหลดสามารถเชื่อมต่อกับด้าน + หรือ - ด้านก็ได้
วิธีการแยก | ฟังก์ชัน Zero Cross | ไฟบอกสถานะการทำงาน | พิกัดโหลดเอาท์พุต | พิกัดแรงดันไฟฟ้าอินพุต | รูปแบบ |
---|---|---|---|---|---|
โฟโตคัปปลิ้ง | Y | Y | 3 A 100 ถึง 240 V AC *1 | 5 ถึง 24 V DC | รุ่น G3H-203SN DC5-24 |
โฟโต้ไตรแอค | N | 24 V DC | รุ่น G3H-203SLN DC24 | ||
โฟโตคัปปลิ้ง | - - | 3 A 4 ถึง 48 V DC *2 | 5 ถึง 24 V DC | รุ่น G3HD-X03SN DC5-24 | |
โฟโตคัปปลิ้ง | Y | N | 3 A 100 ถึง 240 V AC *1 | 4 ถึง 24 V DC | รุ่น G3H-203S DC3-28 |
โฟโตคัปปลิ้ง | - - | 3 A 4 ถึง 48 V DC *2 | 4 ถึง 24 V DC | รุ่น G3HD-X03S DC3-28 | |
ข้อต่อไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ | - - | Y | 2.5 A 24 ถึง 240 V DC * 3 * 4 | 12 ถึง 24 V DC | รุ่น G3HD-202SN DC12-24 |
12 ถึง 24 V DC | รุ่น G3HD-202SN-VD DC12-24 |
*1. สินค้าติดฉลากระบุว่า 240 V AC
*1. สินค้าติดฉลากระบุว่า 48 V DC
*3. ผลิตภัณฑ์มีป้ายระบุเป็น 240 V DC
*4. เลือกได้ระหว่างโหลดเรียงกระแสครึ่งคลื่นระหว่าง 19.2 และ 264 V AC.
อินพุต
รูปแบบ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้าใช้งาน | ความต้านทานรวมของวงจร | ระดับแรงดันไฟฟ้า | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าใช้งาน | แรงดันไฟฟ้าปลดปล่อย | ||||||
รุ่น G3H-203SN | 5 ถึง 24 V DC | 4 ถึง 28 V DC | 1.5 kΩ +20%, -10% *1 | สูงสุด 4 V DC | ขั้นต่ำ 1 V DC | ||
— | |||||||
รุ่น G3H-203SLN | DC | 5 V | 4 ถึง 6 V DC | 390 Ω ±20% | DC | สูงสุด 4 V | ขั้นต่ำ 1 V DC |
12 V | 9.6 ถึง 14.4 V DC | 900 Ω ±20% | สูงสุด 9.6 V | ||||
24 V | 19.2 ถึง 28.8 V DC | 2 kΩ± 20% | สูงสุด 19.2 V | ||||
รุ่น G3HD-X03SN | 5 ถึง 24 V DC | 4 ถึง 28 V DC | 1.5 kΩ +20%, -10% *1 | สูงสุด 4 V DC | ขั้นต่ำ 1 V DC | ||
รุ่น G3H-203S | 4 ถึง 24 V DC | 3 ถึง 28 V DC | 1.5 kΩ +20%, -10% *1 | สูงสุด 3 V DC | ขั้นต่ำ 1 V DC | ||
— | |||||||
รุ่น G3HD-X03S | 4 ถึง 24 V DC | 3 ถึง 28 V DC | 1.5 kΩ +20%, -10% *1 | สูงสุด 3 V DC | ขั้นต่ำ 1 V DC | ||
รุ่น G3HD-202SN รุ่น G3HD-202SN-VD | 12 ถึง 24 V DC | 9.6 ถึง 28.8 V DC | สูงสุด 25 mA (ที่ 24 V DC) *2 | สูงสุด 9.6 V DC | ขั้นต่ำ 1 V DC |
*1. อิมพีแดนซ์ขาเข้าที่กำหนดคือค่าสำหรับการใช้งานด้วยแรงดันไฟฟ้าสูงสุด
*2. มีระบบกระแสไฟฟ้าวงจรอินพุตคงที่
เอาต์พุต
รูปแบบ | โหลดที่ใช้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ช่วงแรงดันไฟฟ้า |
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง