(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]· SSR ชนิดติดตั้งบนแผ่นวงจร ต้นทุนต่ำ สำหรับใช้กับอุปกรณ์ FA ที่ต้องการความน่าเชื่อถือในระดับสูง
[คุณสมบัติ]
· อินพุต: 3 ถึง 28 V DC,เอาท์พุต: 75 ถึง 264 V AC
· ช่วงแรงดันไฟฟ้ากว้าง อินพุต: 3 ถึง 28 V DC, เอาท์พุต: 3 ถึง 52.8 V DC.
· โหลดเอาต์พุตใช้งานที่ 2 A และ 3 A
[การใช้งาน]
· สำหรับแผงวงจรที่ใช้ในอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ OA อุปกรณ์ทดสอบ อุปกรณ์ป้องกันภัยพิบัติ/อาชญากรรม อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย และอื่นๆ
· มีตัวเลือกทั้งชนิดแบนและชนิดแนวตั้งสำหรับการใช้งานหลากหลายประเภท
Outline Drawing ชนิดแบน
Drawing บอกขนาดโครงร่างชนิดแบน หน่วย: มม.
Drawing บอกขนาดการตัดแต่งแผ่นวงจรชนิดแบน หน่วย: มม.
ความเผื่อขนาดอยู่ที่ ± 0.1
โครงร่าง / แผนผังแผนเทอร์มินอลชนิดแบน
บันทึก: ตัวเลขภายใน ( ) ใช้สำหรับชนิดรุ่น G3CN-D โดยสามารถเชื่อมต่อโหลดได้ทั้งด้าน + หรือด้าน -
Outline Drawing ขนาดชนิดภาพเสมือนจริง
Outline Drawing ขนาดชนิดภาพเสมือนจริง หน่วย: มม.
Drawing บอกขนาดการตัดแต่งแผ่นวงจรชนิดภาพเสมือนจริง หน่วย: มม.
ความเผื่อขนาดอยู่ที่ ± 0.1
โครงร่าง/แผนผังเทอร์มินอลชนิดภาพเสมือนจริง
บันทึก: ตัวเลขภายใน ( ) ใช้สำหรับชนิดรุ่น G3CN-D โดยสามารถเชื่อมต่อโหลดได้ทั้งด้าน + หรือด้าน -
รุ่น G3CN-202P (1), รุ่น G3CN-DX02P (1) กระแสไฟฟ้า - ค่าพิกัดอุณหภูมิใช้งาน
รุ่น G3CN-203P (1), รุ่น G3CN-DX03P (1) กระแสไฟฟ้า - ค่าพิกัดอุณหภูมิใช้งาน
วิธีการฉนวน | ฟังก์ชั่นทำงานแบบ Zero Cross | ไฟบอกสถานะการทำงาน | โหลดเอาท์พุตที่ใช้งานได้ | พิกัดแรงดันอินพุต | รุ่น |
---|---|---|---|---|---|
โฟโต้คัปปลิ้ง | Y | N | 2 A 100 ถึง 240 V AC | 4 ถึง 24 V DC | รุ่น G3CN-202P |
รุ่น G3CN-202P1 * | |||||
3 A 100 ถึง 240 V AC | รุ่น G3CN-203P | ||||
รุ่น G3CN-203P1 * | |||||
โฟโต้คัปปลิ้ง | — | 2 A 4 ถึง 48 V DC | 4 ถึง 24 V DC | รุ่น G3CN-DX02P | |
รุ่น G3CN-DX02P1 * | |||||
3 A 4 ถึง 48 V DC | รุ่น G3CN-DX03P | ||||
รุ่น G3CN-DX03P1 * |
รายการ | รุ่น | |
---|---|---|
รุ่น G3CN-202P (1), รุ่น G3CN-203P (1) | รุ่น G3CN-DX02P (1), รุ่น G3CN-DX03P (1) | |
เวลาเปิด | 1/2 รอบของโหลดแหล่งจ่ายไฟ + 1 ms หรือต่ำกว่า | 0.5 ms หรือต่ำกว่า |
เวลา Turn-OFF | 1/2 รอบของโหลดแหล่งจ่ายไฟ + 1 ms หรือต่ำกว่า | 2 ms หรือต่ำกว่า |
แรงดัน On Voltage ตกของเอาต์พุต | 1.6 V (RMS) หรือต่ำกว่า | 1.5 V หรือต่ำกว่า |
กระแสไฟรั่ว | 5 mA หรือต่ำกว่า (ที่ 100 V AC) 10 mA หรือต่ำกว่า (ที่ 200 V AC) | 5 mA หรือต่ำกว่า (ที่ 50 V DC) |
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | 100 MΩ หรือสูงกว่า (ด้วยเมกะโอห์มมิเตอร์ 500 V DC) | |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 2,500 V AC 50/60 Hz 1 นาที | |
การสั่นสะเทือน | 10 ถึง 55 ถึง 10 Hz, แอมพลิจูดครึ่งค่า 0.75 มม. (แอมพลิจูดสองค่า 1.5 มม.) | |
ไฟฟ้าช็อต / แรงกระแทก | 1,000 m/s2 | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | -30 ถึง + 80°C (เมื่อไม่มีการแข็งตัวหรือการควบแน่น) | |
ความชื้นแวดล้อมใช้งาน | 45 ถึง 85% RH | |
อุณหภูมิการเก็บรักษา | -30 ถึง + 100°C (เมื่อไม่มีการแข็งตัวหรือการควบแน่น) | |
น้ำหนัก | ประมาณ 25 g |
รหัสสินค้า |
---|
G3CN-202P DC3-28 |
G3CN-203P1 DC3-28 |
G3CN-DX02P1 DC3-28 |
G3CN-DX02P DC3-28 |
G3CN-DX03P DC3-28 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่น ทำงานแบบ Zero Cross | แรงดันไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า (V) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด กระแสไฟฟ้า (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 905.00 ฿ 543.00 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 14.5 | 25 | มี | AC 100–240 | 0.1–2 | ||
฿ 1,180.00 ฿ 859.98 | RELAY | 1 ชิ้น | 50 วัน | 26.5 | 14 | มี | AC 100–240 | 0.1–3 | ||
฿ 882.00 ฿ 450.08 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 26.5 | 14 | — | DC4 ถึง 48 | 0.1–2 | ||
฿ 882.00 | RELAY | 1 ชิ้น | 50 วัน | 14.5 | 25 | — | DC4 ถึง 48 | 0.1–2 | ||
฿ 462.68 ฿ 264.61 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 14.5 | 25 | — | DC4 ถึง 48 | 0.1–3 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | SSR | ฟังก์ชั่น กลอนล็อค | NA | รูปทรงเทอร์มินอล | สำหรับ PCB |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 33 | การ ติดตั้ง แผ่นวงจร | การใส่รูแผงวงจร | วิธี ฉนวนกันความร้อน | โฟโต้คัปปลิ้ง |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า อินพุต(V) | DC4 ถึง 24 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง