(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เครื่องตั้งเวลามาตรฐานสำหรับพาแนล DIN แบบกว้าง 17.5 มม.
[คุณสมบัติ]
· AC / DC พาวเวอร์ซัพพลายเลือกได้อิสระ (24-230 V AC / 24 ถึง 48 V DC)
· ป้องกันการทำงานผิดพลาดโดยฟังก์ชั่นล็อคสวิตช์/ปุ่มหมุน
· ช่วยให้การตรวจสอบซีเควนส์อย่างง่ายผ่านเอาต์พุตทันทีเพื่อหาค่าในการตั้งศูนย์ (Zero set)
· สอดคล้องกับ UL และ CSA และรองรับการใช้งาน EN61812-1 สอดคล้องตามเครื่องหมาย CE
· ใช้รีเลย์แบบหน้าสัมผัสปลอดแคดเมียม (หน้าสัมผัส AgNi) ที่อ่อนโยนต่อสภาพแวดล้อม
[การใช้งาน]
· โหมดการทำงาน 8 หรือ 4 โหมดครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลาย
· สอดคล้องมาตรฐาน EMC EN61812-1 จึงสามารถใช้ได้ในที่อยู่อาศัย เชิงพาณิชย์ และงานอุตสาหกรรมเบาได้ นอกเหนือจากการใช้งานปกติในงานอุตสาหกรรมมาตรฐาน
รูปลักษณ์ภายนอกของ H3DS-ML
รูปลักษณ์ภายนอกของ H3DS-SL
รูปลักษณ์ภายนอกของ H3DS-AL
ภาพโครงร่างขนาด H3DS หน่วย: มม.
หมายเหตุ 1 สำหรับการเชื่อมต่อขั้วต่อ ให้ใช้สายแกนเดี่ยว 2.5 มม. 2 หรือเล็กกว่า หรือเทอร์มินอลบล็อคที่มีปลอกฉนวน เพื่อให้มั่นใจได้ถึงคุณสมบัติการทนแรงดันไฟฟ้าหลังการเชื่อมต่อ ปรับส่วนเปลือยที่นำไฟฟ้าที่จะสอดเข้าขั้วต่อให้มีความยาวไม่เกิน 8 มม.
หมายเหตุ 2. แรงบิดสำหรับขันแน่นสกรู
ค่าแรงบิดที่แนะนำ: 0.49 N·m
ค่าแรงบิดสูงสุด: สูงสุด 0.98 N·m
รูปภาพสำหรับหมายเหตุ 1
สำหรับสายแกนเดี่ยว 2.5 มม.2 หรือเล็กกว่า
รูปภาพสำหรับหมายเหตุ 1
สำหรับเทอร์มินอลแบบแท่งพร้อมปลอกฉนวน
คุณสมบัติ
แรงดันไฟเลี้ยง | 24 ถึง 230 V AC / 24 ถึง 48 V DC, 50/60 Hz (พาวเวอร์ซัพพลาย DC จะมีการกระเพื่อม 20% หรือต่ำกว่า) |
---|---|
ช่วงการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าที่รองรับได้ | 85 ถึง 110% ของพิกัดแรงดันไฟฟ้า |
การรีเซ็ตพาวเวอร์ซัพพลาย | ระยะเวลาเปิดพาวเวอร์ซัพพลายขั้นต่ำ: 0.1 วินาที |
แรงดันไฟฟ้าฟื้นตัว | 2.4 V AC/V DC หรือต่ำกว่า |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ระดับ H: 20.4 ถึง 253 V AC / 20.4 ถึง 52.8 V DC, ระดับ L: 0 ถึง 2.4 V AC / V DC |
การใช้พลังงาน *1 | เมื่อ 230 V AC: สูงสุด 32 VA / สูงสุด 3.0 W (ประมาณ 30 VA / 2.7 W) เมื่อ 24 V DC: สูงสุด 0.7 W (ประมาณ 0.6 W) เมื่อ 48 V DC: สูงสุด 1.4 W (ประมาณ 1.3 W) |
เอาท์พุตควบคุม | เอาท์พุตหน้าสัมผัส: โหลดความต้านทาน 250 V AC 5 A (cosφ = 1), โหลดความเหนี่ยวนำ 250 V AC 1 A (cosφ = 0.3), โหลดความต้านทาน*2 30 V DC 5 A โหลดความต้านทานสูงสุด 125 V DC 0.15 A, 125 V DC 0.1 A สูงสุด L/R = 7 ms โหลดไฟฟ้าต่ำสุดที่รองรับการใช้งาน: 5 V DC, 10 mA (ระดับ P, อ้างอิง) วัสดุหน้าสัมผัส: Ag อัลลอย |
ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน | -10 ถึง +55°C (ไม่มีการแข็งตัว) |
ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา | -25 ถึง +65°C (ไม่มีการแข็งตัว) |
ความชื้นแวดล้อมใช้งาน | 35 ถึง 85% |
หมายเหตุ: เนื่องจากจะมีกระแสไฟฟ้าพุ่งเข้าประมาณ 0.5 A เมื่อใช้แรงดันไฟฟ้าพาวเวอร์ซัพพลายที่ 24 V DC ดังนั้นให้ใช้ความระมัดระวังเมื่อเปิด/ปิดพาวเวอร์ซัพพลายของตัวเครื่องตั้งเวลาที่ใช้เอาท์พุตแบบไม่มีหน้าสัมผัส เช่น เซ็นเซอร์หรืออื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
H3DS-AL AC/DC |
H3DS-ML AC/DC |
H3DS-SL AC/DC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 2,492.00 ฿ 1,815.92 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | 30 วัน | ||
฿ 2,396.00 ฿ 1,745.97 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ||
฿ 1,988.00 ฿ 1,691.99 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | 5 วัน |
กำลังโหลด …
ชนิด | เครื่องจับเวลา | วิธีการแสดงผล | ไม่มี ฟังก์ชั่น แสดงผล | วิธีการติดตั้ง | รางปีกนก (DIN Rail) |
---|---|---|---|---|---|
สเปค เวลา(s) | 0.1s ถึง 10h | แรงดันไฟเลี้ยง | AC/DC | วิธีการ เอาต์พุต | รีเลย์ |
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 80 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 17.5 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 73 |
แรงดันไฟเลี้ยง(V) | AC24 ถึง 230/DC24 ถึง 48 | ช่วงเวลา = N | 7 ช่วง | การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส | Time Limit 1c |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง