1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซลิตสเตต/ เครื่องตั้งเวลา H3DK-M / -H

โซลิตสเตต/ เครื่องตั้งเวลา H3DK-M / -H
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,605.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องตั้งเวลามาตรฐานสำหรับพาแนล DIN แบบกว้าง 22.5 มม.
[คุณสมบัติ]
· สอดคล้องกับ UL, CSA และ CCC และรองรับการใช้งาน EN61812-1 ได้
· สอดคล้องตามเครื่องหมาย CE
· สามารถติดตั้งรางปีกนก DIN rail ได้โดยไม่ต้องใช้ซ็อกเก็ตสำหรับพาแนลของเครื่องตั้งเวลาแบบอนาล็อก
· โครงสร้างขั้วต่อพร้อมฟิตติ้งสกรูยึดเพื่อป้องกันการสัมผัสโดนกับสิ่งอันตรายต่างๆ (สอดคล้อง EN50274)
· สามารถเลือกช่วงเวลาได้ 2 ช่วง : ระหว่าง 0.1 วินาทีถึง 12 วินาทีสำหรับ S Series และระหว่าง 1.0 วินาทีถึง 120 วินาทีสำหรับ L Series
[การใช้งาน]
· สอดคล้องมาตรฐาน EMC EN61812-1 จึงสามารถใช้ได้ในที่อยู่อาศัย เชิงพาณิชย์ และงานอุตสาหกรรมเบาได้ นอกเหนือจากการใช้งานปกติในงานอุตสาหกรรมมาตรฐาน

รายละเอียดจำเพาะของเครื่องตั้งเวลาแบบโซลิดสเตต

เครื่องตั้งเวลาแบบโซลิดสเตต H3DK-H: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รูปลักษณ์ภายนอกของ H3DK-H

เครื่องตั้งเวลาแบบโซลิดสเตต H3DK-H: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing แสดงขนาดโครงร่างของ H3DK-H, หน่วย: มม.

เครื่องตั้งเวลาแบบโซลิดสเตต H3DK-H: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing แสดงขนาดโครงร่างของ H3DK-H, หน่วย: มม.

แรงดันไฟเลี้ยง· 100 ถึง 120 V AC, 50/60 Hz
· 200 ถึง 240 V AC, 50/60 Hz
· 24 ถึง 48 V AC / V DC, 50/60 Hz * 1
ช่วงการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าที่รองรับได้85 ถึง 110% ของพิกัดแรงดันไฟฟ้า
คุณสมบัติไฟฟ้า
การบริโภค
Series H3DK-HCS/-HCLที่ 120 V AC: 11.7 VA หรือต่ำกว่า
Series H3DK-HDS/-HDLที่ 240 V AC: 29.5 VA หรือต่ำกว่า
Series H3DK-HBS/-HBLที่ 48 V AC: 1.2 VA หรือต่ำกว่า *2
เอาท์พุตควบคุมเอาท์พุตหน้าสัมผัส: โหลดความต้านทาน 250 V AC 5 A (cosφ = 1), โหลดความต้านทาน*3 30 V DC 5 A
วัสดุหน้าสัมผัส: Ag อัลลอย
ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน-20 ถึง + 55 °C (ไม่มีการแข็งตัว)
ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา-40 ถึง + 70 ℃ (ไม่มีการแข็งตัว)
ความชื้นแวดล้อมใช้งาน25 ถึง 85%
  1. *1 พาวเวอร์ซัพพลาย DC จะมีการกระเพื่อม 20% หรือต่ำกว่า (ใช้งานได้ถึงวงจรเรียงกระแสเต็มคลื่น 1 เฟส )
  2. *2 สำหรับอัตราการใช้งานพลังงานอ้างอิง DC ให้ดู "● อัตราการใช้พลังงาน DC (ข้อมูลอ้างอิง)" ในแคตตาล็อก
  3. *3 พิกัดเอาท์พุตควบคุมสำหรับชุด H3DK เท่านั้น กรณีใช้ 2 เครื่องหรือสูงกว่าข้างกัน ให้ดู “ระยะพิตช์ติดตั้งและขนาดการสลับเปลี่ยนเอาท์พุต (ค่าอ้างอิง)” ในแคตตาล็อก

*ดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียดจำเพาะอื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้น

รหัสสินค้า
H3DK-HBL AC/DC24-48SALE
H3DK-HBS AC/DC24-48SALE
H3DK-HCS AC100-120VSALE
H3DK-HDS AC200-240VSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด สเปค เวลา
(s)
แรงดันไฟเลี้ยง มาตรฐาน ตัวแทน แรงดันไฟเลี้ยง
(V)
เทอร์มินอลบล็อค

฿ 4,218.00

฿ 3,616.09

TIMER/CALENDER 1 ชิ้น 30 วัน เครื่องจับเวลา1s ถึง 120sAC/DC-AC/DC24 ถึง 48-

฿ 3,605.00

฿ 2,163.00

TIMER/CALENDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เครื่องจับเวลา0.1s ถึง 12sAC/DC-AC/DC24 ถึง 48-

฿ 5,723.00

฿ 3,243.22

TIMER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [เครื่องจับเวลา] m00020.1s ถึง 12sAC100 ถึง 120 VCE / UL / CCC / CSAAC100 ถึง 120 V6 ขั้วต่อ

฿ 4,241.00

฿ 2,163.33

TIMER/CALENDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เครื่องจับเวลา0.1s ถึง 12sAC- เฉพาะด้าน-AC200 ถึง 240 V-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการแสดงผล ไม่มี ฟังก์ชั่น แสดงผล วิธีการติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) วิธีการ เอาต์พุต รีเลย์
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 89.4 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 22.5 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 100
ช่วงเวลา = N 2 ช่วง การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส 1c