(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เครื่องตั้งเวลาโซลิดสเตตที่มีแหล่งจ่ายไฟ AC / DC ที่เลือกได้อย่างอิสระฟังก์ชั่นการใช้งาน 8 ฟังก์ชั่นและตั้งเวลาได้ 0.1 วินาทีถึง 9,990 ชั่วโมงในหนึ่งรอบ
[คุณสมบัติ]
· หน้าต่างแสดงเวลาที่ผ่านไปมีขนาดใหญ่และมองเห็นได้ง่าย
· เลือกการทำงานได้ 8 ฟังก์ชั่นโดยใช้สวิตช์ฟังก์ชั่นการทำงาน
· มีฟังก์ชั่นอินพุตสัญญาณภายนอก สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ไม่ใช้จุดสัมผัสได้
· สอดคล้องตามมาตรฐาน UL และ CSA รองรับการใช้งาน มาตรฐาน EMC (EN61812-1) และสอดคล้องตามเครื่องหมาย CE
[การใช้งาน]
· เครื่องตั้งเวลาเป็นอุปกรณ์ควบคุม ทำหน้าที่สลับสัญญาณเอาท์พุตตามเวลาที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าหลังจากมีการอินพุตสัญญาณเริ่มต้น
· สามารถใช้กับอุปกรณ์อุตสาหกรรมได้ทุกชนิด
ลักษณะภายนอกของ H3CA
ความคลาดเคลื่อนในเวลาการทำงาน | ±0.3% ± 0.05 วินาที (เปอร์เซ็นต์เทียบกับค่าที่ตั้งไว้) | |
---|---|---|
อิทธิพลของแรงดันไฟฟ้า | ||
ผลของอุณหภูมิ | ||
ข้อผิดพลาดในการตั้งค่า | ±0.5% ± 0.05 วินาที หรือต่ำกว่า (เปอร์เซ็นต์เทียบกับค่าที่ตั้งไว้) | |
ระยะเวลากู้คืนระบบ | 0.5 วินาที หรือต่ำกว่า*1, 0.1 วินาที หรือต่ำกว่า*2 (รวมถึงการกู้คืนระหว่างการดำเนินการ) | |
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | 100 MΩ หรือสูงกว่า (ที่ 500 V DC ด้วย Megger) | |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 2,000 V AC, 50/60 Hz, 1 นาที (ระหว่างส่วนโลหะที่นำไฟฟ้ากับส่วนโลหะที่ไม่นำไฟฟ้า) 2,000 V AC, 50/60 Hz, 1 นาที (ระหว่างเอาท์พุตควบคุมและวงจรการทำงาน) 1,000 V AC, 50/60 Hz, 1 นาที (ระหว่างหน้าสัมผัสที่ไม่ต่อเนื่อง) | |
แรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ | สูงสุด 5 kV | |
การสั่นสะเทือน | ความอดทน | 10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดครึ่งค่า 0.75 มม., 3 ทิศทาง, ทีละ 1 ชม. |
ความผิดปกติ | 10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดครึ่งค่า 0.5 มม., 3 ทิศทาง, ทีละ 10 นาที | |
ไฟฟ้าช็อต | ความอดทน | 1,000 m/s2, 6 ทิศทาง, ทีละ 3 ครั้ง |
ความผิดปกติ | 100 m/s2, 6 ทิศทาง, ทีละ 3 ครั้ง | |
อายุการใช้งาน | เชิงกล | การทำงาน 10 ล้านครั้งขึ้นไป (ไม่มีโหลด, ความถี่ในการตรวจจับ 1,800 ครั้ง/ชม.) |
คุณสมบัติทางไฟฟ้า | การทำงาน 100,000 ครั้งขึ้นไป (250 V AC, 3 A, โหลดความต้านทาน, ความถี่ในการตรวจจับ 1,800 ครั้ง/ชม.)*3 | |
โครงสร้างในการป้องกัน | IP40 | |
น้ำหนัก | ประมาณ 110 g (ซีรีส์ H3CA-A), ประมาณ 190 g (ซีรีส์ H3CA-FA) |
*1. Series H3CA-A, H3CA-A-306, H3CA-FA, H3CA-FA-306
*2. Series H3CA-8, H3CA-8-306, H3CA-8H, H3CA-8H-306
*3. ตรวจสอบเส้นโค้งชีวิตไฟฟ้า
ลักษณะภายนอกของซีรีส์ H3CA-A แบบติดตั้งกับพื้นผิว / แบบฝังตัว (ทั่วไป)
Drawing ระบุขนาดของซีรีส์ H3CA-A แบบติดตั้งกับพื้นผิว / แบบฝังตัว (ทั่วไป)
รหัสสินค้า |
---|
H3CA-8-AC24 |
H3CA-8 AC100/110/120 |
H3CA-8 AC200/220/240 |
H3CA-8 DC24 |
H3CA-8 DC110 |
H3CA-8H AC100/110/120 |
H3CA-8H AC200/220/240 |
H3CA-8H DC24 |
H3CA-8H DC110 |
H3CA-A |
H3CA-A-306 |
H3CA-FA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | วิธีการติดตั้ง | แรงดันไฟเลี้ยง | แรงดันไฟเลี้ยง (V) | การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,588.00 ฿ 3,075.99 | COUNTERIC | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | [อื่น ๆ] แผง / ติดตั้งบนผิว (ใช้ร่วมกัน) | AC- เฉพาะด้าน | AC24 | 2c | ||
฿ 3,011.00 ฿ 2,257.35 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เครื่องจับเวลา | [อื่น ๆ] แผง / ติดตั้งบนผิว (ใช้ร่วมกัน) | AC- เฉพาะด้าน | AC100/110/120 | 2c | ||
฿ 3,011.00 ฿ 2,257.35 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เครื่องจับเวลา | [อื่น ๆ] แผง / ติดตั้งบนผิว (ใช้ร่วมกัน) | AC- เฉพาะด้าน | AC200/220/240 | 2c | ||
฿ 3,048.00 ฿ 2,596.90 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เครื่องจับเวลา | [อื่น ๆ] แผง / ติดตั้งบนผิว (ใช้ร่วมกัน) | เฉพาะด้าน ให้กับ DC | DC24 | 2c | ||
฿ 3,588.00 ฿ 3,075.99 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | 30 วัน | เครื่องจับเวลา | [อื่น ๆ] แผง / ติดตั้งบนผิว (ใช้ร่วมกัน) | เฉพาะด้าน ให้กับ DC | DC110 | 2c | ||
฿ 3,287.00 ฿ 2,801.84 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เครื่องจับเวลา | [อื่น ๆ] แผง / ติดตั้งบนผิว (ใช้ร่วมกัน) | AC- เฉพาะด้าน | AC100/110/120 | 1c | ||
฿ 3,287.00 ฿ 2,801.84 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เครื่องจับเวลา | [อื่น ๆ] แผง / ติดตั้งบนผิว (ใช้ร่วมกัน) | AC- เฉพาะด้าน | AC200/220/240 | 1c | ||
฿ 3,287.00 ฿ 2,801.84 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | เครื่องจับเวลา | [อื่น ๆ] แผง / ติดตั้งบนผิว (ใช้ร่วมกัน) | เฉพาะด้าน ให้กับ DC | DC24 | 1c | ||
฿ 3,287.00 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | เครื่องจับเวลา | [อื่น ๆ] แผง / ติดตั้งบนผิว (ใช้ร่วมกัน) | เฉพาะด้าน ให้กับ DC | DC110 | 1c | ||
฿ 4,122.00 ฿ 3,089.44 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เครื่องจับเวลา | [อื่น ๆ] แผง / ติดตั้งบนผิว (ใช้ร่วมกัน) | AC/DC | AC24 ถึง 240/DC12 ถึง 240 | 1c | ||
฿ 4,361.00 ฿ 3,722.99 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | 45 วัน | เครื่องจับเวลา | [อื่น ๆ] แผง / ติดตั้งบนผิว (ใช้ร่วมกัน) | AC/DC | AC24 ถึง 240/DC12 ถึง 240 | 1c | ||
฿ 4,773.00 ฿ 4,068.98 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เครื่องจับเวลา | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง พื้นผิว | AC/DC | AC24 ถึง 240/DC12 ถึง 240 | 1c |
กำลังโหลด …
วิธีการแสดงผล | ลิขวิดคริสตัล | สเปค เวลา(s) | 0.1s ถึง 9990h | วิธีการ เอาต์พุต | รีเลย์ |
---|---|---|---|---|---|
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 48 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 48 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 63.7 |
ช่วงเวลา = N | 7 ช่วง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง