1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แบบซอฟต์สตาร์ท รุ่น G3J-S

RELAY

แบบซอฟต์สตาร์ท รุ่น G3J-S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,761.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กล่องรีเลย์พร้อมวงจรสนับเบอร์และวาริสเตอร์ในตัว
[คุณสมบัติ]
· ฟังก์ชันซอฟต์สตาร์ทจะสตาร์ทมอเตอร์อย่างราบรื่นและประหยัด
· ฟังก์ชันซอฟต์สตาร์ทช่วยให้สตาร์ทมอเตอร์ได้อย่างราบรื่น
··จำกัดกระแสไฟฟ้าช่วงเริ่มต้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน
· ผ่านมาตรฐาน UL, CSA และ IEC
· สำหรับทั้งการติดตั้งบนรางปีกนก (DIN Track) และติดตั้งด้วยสกรู
· โครงสร้างโมโนบล็อคขนาดกะทัดรัด 80 (W) × 100 (H) × 100 (D) มม. พร้อมแผงระบายความร้อน
· · วงจรสนับเบอร์และวาริสเตอร์ในตัว
· ไฟบอกสถานะการทำงานในตัว

รายละเอียดจำเพาะของซีรีส์ G3J-S แบบซอฟต์สตาร์ท

แบบซอฟต์สตาร์ท รุ่น G3J-S: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ G3J-S

 

แบบซอฟต์สตาร์ท รุ่น G3J-S: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาดของซีรีส์ G3J-S

 

พิกัด (อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 25°C) พาวเวอร์ซัพพลาย

แรงดันไฟเลี้ยง12 ถึง 24 V DC
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน10.2 ถึง 26.4 V DC
ปริมาณการใช้กระแสไฟสูงสุด 50 mA (ที่ 12 ถึง 24 V DC)

วงจรปฏิบัติการ (อินพุท)

กระแสไฟฟ้าขาเข้าDC 10 mA สูงสุด (12 ถึง 24 V DC)
วิธีการป้อนข้อมูลอินพุตแบบไม่มีแรงดันไฟฟ้า
(ไฟฟ้าลัดวงจร/อินพุตเปิด)
การลัดวงจร/การเปิดระหว่างขั้วต่อ 1 และขั้วต่อ COM หรือขั้วต่อ 2 (+) และขั้วต่อ 1
อินพุตแบบไม่มีหน้าสัมผัส: แรงดันตกค้างสูงสุด 2 V ระหว่างขั้วไฟฟ้าลัดวงจร (โดยเปิดอินพุต SSR) กระแสไฟรั่วสูงสุด 0.15 mA (โดยปิดอินพุต SSR)
อินพุตแบบมีหน้าสัมผัส: หน้าสัมผัสสำหรับสัญญาณไมโคร

วงจรหลัก

รูปแบบรุ่น G3J-S211BL
พิกัดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน200 ถึง 240 V AC (50/60 Hz)
ช่วงแรงดันไฟฟ้า180 ถึง 264 V AC (50/60 Hz)
พิกัดการพากระแสไฟฟ้า *111.1 A (ที่ 40 °C)
กระแสโหลดขั้นต่ำ0.5 A
ค่าความต้านทานกระแสไฟฟ้าสูงสุด350 A (60 Hz, 1 รอบ)
กระแสไฟฟ้าปิด (ค่าประสิทธิผล)AC 3111 A
AC 4133.2 A
กระแสไฟฟ้าตัดวงจร (ค่าประสิทธิผล)AC 388.8 A
AC 4111 A
โหลดที่ใช้มอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส
(AC3, AC4, AC53-a)
200 ถึง 220 V AC 2.2 kW (11.1 A)
เป็นไปตามเงื่อนไขการทดสอบการสลับของ AC3, AC4 และ AC53-a
โหลดความต้านทาน (AC1)*2200 ถึง 240 V AC 11.1 A
  • * ดูแค็ตตาล็อกสำหรับสเปคอื่น ๆ
  1. *1 แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน
  2. *2 ไม่สามารถใช้กับโหลดแบบเฟสเดียวได้
รหัสสินค้า
G3J-S211BL DC12-24 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 8,761.00

฿ 6,998.29

RELAY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน SSR รูปทรงเทอร์มินอล สกรู ยึด มาตรฐานความปลอดภัย CE / UL / CCC / CSA
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 90 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 80 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 100
วิธี ฉนวนกันความร้อน โฟโต้ไตรแอค พิกัดแรงดันไฟฟ้า อินพุต(V) อินพุตแบบไม่มีแรงดันไฟฟ้า ฟังก์ชั่น 2.2 kW (11.1 A) / 200 ถึง 220 V AC

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน G3J-S211BL DC12-24 ในชุด แบบซอฟต์สตาร์ท รุ่น G3J-S