1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รีเลย์เซฟตี้ G7SA

รีเลย์เซฟตี้ G7SA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 607.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • วันที่ส่งมอบไม่แน่นอนเนื่องจากความยากลำบากในการรับ วัสดุ ส่วนประกอบ ฯลฯ ไม่มีโอกาสที่จะมาถึงครั้งต่อไปของผลิตภัณฑ์ที่ถูก แบบแขวน การสั่งซื้อ
  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

พาวเวอร์รีเลย์ที่มีความจุสูงและมีความคงทนไดอิเล็กทริกสูงซึ่งสามารถรับมือกับแรงดันไฟฟ้าตกได้ชั่วขณะ
[คุณสมบัติ]
· สามารถเดินสายไฟได้เร็วกว่าการใช้ขั้วต่อสกรูแบบทั่วไป ด้วยซ็อกเก็ตเทอร์มินอลบล็อคแบบพุชอินพลัสแบบใหม่ที่มีจำหน่ายแล้วในซีรีส์สินค้านี้ (สามารถลดเวลาในการเดินสายไฟลง 60% เมื่อเทียบกับขั้วต่อแบบขันสกรูทั่วไป)
· กล่องรีเลย์พร้อมหน้าสัมผัสนำทางแบบบังคับ (ผ่านการรับรอง EN/IEC 61810-3 VDE)
· รองรับเครื่องหมาย CE ของเครื่องจักร (ข้อกำหนดเครื่องจักร)
· ช่วยหลีกเลี่ยงสถานะอันตรายของเครื่องจักร เมื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของวงจรอินเตอร์ล็อค
· มีแบบ 4 ตำแหน่ง และ 6 ตำแหน่งให้เลือก
· การจัดขั้วต่อทำให้การออกแบบแพทเทิร์น PWB ง่ายขึ้น
· ฉนวนเสริมแรงระหว่างอินพุตและเอาต์พุต ฉนวนเสริมแรงระหว่างบางขั้วที่มีสภาพขั้วแตกต่างกัน
[การใช้งาน]
· ช่วยหลีกเลี่ยงสถานะอันตรายของเครื่องจักร เมื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของวงจรอินเตอร์ล็อค

สเปคชุดเซฟตี้รีเลย์

ลักษณะภายนอกของ G7SA

ลักษณะภายนอกของ G7SA

เพิ่มช่องเสียบขั้วต่อแบบ Push-In Plus เพื่อลดการเดินสายไฟเมื่อเปรียบเทียบกับชนิดขั้วสกรูแบบดั้งเดิม (ลดเวลาเดินสายไฟลง 60% * เมื่อเปรียบเทียบชนิดขั้วต่อหัวสกรูแบบดั้งเดิม)
รีเลย์พร้อมหน้าสัมผัสบังคับทิศทาง (EN 50205 / ผ่านการรับรองมาตรฐาน VDE Class A)

  • * ตามข้อมูลการวัดค่าจริงของ OMRON

ประสิทธิภาพของเซฟตี้รีเลย์

ความต้านทานหน้าสัมผัส *1สูงสุด 100 mΩ
เวลาในการทำงาน * 2สูงสุด 20 ms
ระยะเวลาตอบสนอง *3สูงสุด 10 ms
ระยะเวลากู้คืนระบบ * 2สูงสุด 20 ms
แรงดันไฟฟ้าใช้งานสูงสุด 75% เทียบกับพิกัดแรงดันไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้าปลดปล่อยขั้นต่ำ 10% เทียบกับพิกัดแรงดันไฟฟ้า
ความถี่การสลับสูงสุดเชิงกลทำงาน 36,000 รอบ/ชม.
พิกัดโหลด1,800 รอบการทำงาน/ชม.
ความต้านทานฉนวน * 4ขั้นต่ำ 1,000 MΩ
ความคงทนไดอิเล็กทริก * 5 * 6ระหว่างคอยล์กับหน้าสัมผัส4,000 V AC 50/60 Hz เป็นเวลา 1 นาที
ระหว่างหน้าสัมผัสของขั้วไฟฟ้าที่แตกต่างกัน4,000 V AC 50/60 Hz เป็นเวลา 1 นาที (ยกเว้นรายการต่อไปนี้)
4 ขั้ว: ระหว่างขั้ว 3 และ 4
6 ขั้ว: ระหว่างขั้ว 3 และ 5, 4 และ 6 และ 5 และ 6
2,500 V AC 50/60 Hz เป็นเวลา 1 นาที
ระหว่างหน้าสัมผัสของขั้วไฟฟ้าเดียวกัน1,500 V AC 50/60 Hz เป็นเวลา 1 นาที
การสั่นสะเทือน10 ถึง 55 ถึง 10 Hz, ซิงเกิ้ลแอมพลิจูด 0.75 มม. (ดับเบิ้ลแอมพลิจูด 1.5 มม.)
ช็อกความทนทาน1,000 m/s2
ความผิดปกติ100 m/s2
ความทนทาน * 7เชิงกลขั้นต่อ 10,000,000 รอบการทำงาน (เปลี่ยนความถี่ 36,000 รอบ/ ชม.)
คุณสมบัติทางไฟฟ้าขั้นต่ำ 100,000 รอบการทำงาน
(พิกัดโหลด, ความถี่การสลับ, ทำงาน 1,800 รอบ/ ชม.)
ประสิทธิภาพการสลับโหลดเหนี่ยวนำ * 8
(IEC60947-5-1)
AC15 240 V AC 2 A
DC13 24 V DC 1 A
อัตราความล้มเหลว (ระดับ P) (ค่าอ้างอิง * 9)5 V DC 1 mA
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน * 10ชนิด 12 ถึง 48 V DC: -40 ถึง + 85°C (ในกรณีที่ไม่เกิดน้ำแข็งหรือการควบแน่น)
ชนิด 110 V DC: -40 ถึง + 60°C (ในกรณีที่ไม่เกิดน้ำแข็งหรือการควบแน่น)
ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน5 ถึง 85% RH
น้ำหนัก4 ขั้ว: ประมาณ 22 กรัม
6 ขั้ว: ประมาณ 25 ก.

หมายเหตุ 1: ค่าที่ระบุข้างต้นเป็นค่าเริ่มต้น
 หมายเหตุ 2. ข้อมูล คุณสมบัติ ประสิทธิภาพถูกวัดที่อุณหภูมิ ขดลวด 23 °C
*1. เงื่อนไขในการวัด: 5 V DC, 1 A, วิธีการลดแรงดันไฟฟ้า
*2. เงื่อนไขการวัด: ใช้ค่าพิกัดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน
เงื่อนไขอุณหภูมิแวดล้อม: 23°C
ไม่รวมเวลาตีกลับ
*3. ระยะเวลาตอบสนองคือเวลาที่หน้าสัมผัส a เปิด (OFF) หลังจากแรงดันขดลวดเปลี่ยนเป็น OFF รวมเวลาตีกลับของหน้าสัมผัส
เงื่อนไขการวัด: การทำงานที่ค่าพิกัดแรงดันไฟฟ้า
เงื่อนไขอุณหภูมิแวดล้อม: 23°C
*4. วัดค่าด้วยโอห์มมิเตอร์ 500 V DC ในขณะตรวจสอบความคงทนไดอิเล็กทริก
*5. ขั้ว 3 หมายถึงเทอร์มินอล 31-32 หรือ 33-34, ขั้ว 4 หมายถึงเทอร์มินอล 43-44, ขั้ว 5 หมายถึงเทอร์มินอล 53-54 และ ขั้ว 6 หมายถึงเทอร์มินอล 63-64
*6. เมื่อใช้ซ็อกเก็ต P7SA ความคงทนของฉนวนทางไฟฟ้าระหว่างหน้าสัมผัสคอยล์/ขั้วต่าง ๆ จะเป็น 2,500 V AC, 50/60 Hz เป็นเวลา 1 นาที เมื่อใช้ซ็อกเก็ตขั้วต่อแบบพุชอินพลัส (P7SA-□FND-PU) ความคงทนของฉนวนทางไฟฟ้าระหว่างหน้าสัมผัสคอยล์ รวมทั้งระหว่างขั้วต่าง ๆ จะเป็น 4,000 V AC, 50/60 Hz เป็นเวลา 1 นาที
*7. ความทนทานสำหรับอุณหภูมิแวดล้อมคือ 15 ถึง 35 °C และความชื้นแวดล้อมคือ 25% ถึง 75% สำหรับประสิทธิภาพความทนทานของโหลด อ้างอิงข้อมูลจากเส้นโค้งแสดงความทนทาน
*8. โหลดเหนี่ยวนำ - AC15: cosø = 0.3, DC13: L / R = 48 ms
*9. ค่าดังกล่าวอ้างอิงที่ความถี่การสลับ 300 รอบ/ นาที
*10. 12 ถึง 48 V DC: เมื่อใช้งานในช่วง 70 ถึง 85°C จะลดพิกัดกระแสไฟฟ้านำพา 6 A ลง 0.1 A สำหรับแต่ละองศาที่เกิน 70°C, สำหรับ 110 V DC: เมื่อใช้งานในช่วง 40 ถึง 60°C จะลดพิกัดกระแสไฟฟ้านำพา 6 A ลง 0.27 A สำหรับแต่ละองศาที่เกิน 40°C

Drawing บอกขนาดของเซฟตี้รีเลย์

Drawing ระบุขนาดของรุ่น G7SA-3A1B, รุ่น G7SA-2A2B

Drawing ระบุขนาดของรุ่น G7SA-3A1B, รุ่น G7SA-2A2B

โครงสร้างขั้วต่อ/แผนผังภายในของรุ่น G7SA-3A1B, รุ่น G7SA-2A2B

โครงสร้างขั้วต่อ/แผนผังภายในของรุ่น G7SA-3A1B, รุ่น G7SA-2A2B

Drawing แสดงการจัดการ PCB

Drawing แสดงการจัดการ PCB

ดูแค็ตตาล็อกสำหรับ Drawing บอกขนาดสำหรับรหัสรุ่นนอกเหนือจากรายละเอียดด้านบน

รหัสสินค้า
G7SA-2A2B DC12
G7SA-2A2B DC24SALE
G7SA-2A2B DC48
G7SA-3A1B 24DC
G7SA-3A1B DC24SALE
G7SA-3A1B DC48SALE
G7SA-4A2B 24DCSALE
G7SA-4A2B DC24SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการกำหนดค่าหน้าสัมผัส รูปทรงเทอร์มินอล พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC)
(ก)
ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC)
(V)
ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC)
(V)
มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
โครงสร้างในการป้องกัน

฿ 607.00

SAFETY RELAY 1 ชิ้น 5 วัน [อื่น ๆ] 2a2bสำหรับ แผ่นวงจร---UL / CSA-4013รูปทรงที่ทนทานต่อฟลักซ์

฿ 645.00

฿ 387.77

RELAY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อื่น ๆ] 2a2bสำหรับ แผ่นวงจร624--244013รูปทรงที่ทนทานต่อฟลักซ์

฿ 607.00

SAFETY RELAY 1 ชิ้น 5 วัน [อื่น ๆ] 2a2bสำหรับ แผ่นวงจร---UL / CSA-4013รูปทรงที่ทนทานต่อฟลักซ์

฿ 645.00

SIGNALRELAY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อื่น ๆ] 3a1b--24------

฿ 645.00

฿ 387.77

RELAY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อื่น ๆ] 3a1bสำหรับ แผ่นวงจร624--244013รูปทรงที่ทนทานต่อฟลักซ์

฿ 1,525.00

฿ 1,306.93

SAFETY RELAY 1 ชิ้น 50 วัน [อื่น ๆ] 3a1bสำหรับ แผ่นวงจร---UL / CSA-4013ชนิดที่ทนต่อฟลักซ์

฿ 1,050.00

฿ 700.04

SIGNALRELAY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อื่น ๆ] 2a2b-630250-245013-

฿ 1,050.00

฿ 700.04

RELAY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อื่น ๆ] 4a2bสำหรับ แผ่นวงจร624--245013รูปทรงที่ทนทานต่อฟลักซ์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน รีเลย์ ความปลอดภัย ฟังก์ชั่น กลอนล็อค NA