(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รีเลย์แบบแบน 1 ขั้ว ชนิดบางพิเศษที่มีโครงสร้างต่ำที่สุดในคลาสเดียวกัน
[คุณสมบัติ]
· มีความทนต่อแรงดันไฟฟ้าระหว่างคอยล์และหน้าสัมผัส 1,000 V AC
· นอกจากนี้ยังมีความทนต่อแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ 1.5 kV 10 × 160 µs (สอดคล้องตามมาตรฐาน FCC ส่วนที่ 68)
· มีความทนต่อแรงดันไฟฟ้าระหว่างหน้าสัมผัสขั้วเดียวกันสูง ที่ 750 V
· มีประเภทติดตั้งบนพื้นผิวด้วยเช่นกัน
· ไม่ใช้ตะกั่วเลย
[การใช้งาน]
· มีประโยชน์ในการใช้งานที่หลากหลาย เพียงติดตั้งบนแผงวงจรสำหรับอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ OA อุปกรณ์ทดสอบ อุปกรณ์ป้องกันภัยพิบัติ/อาชญากรรม และอื่นๆ
Drawing แสดงโครงร่าง รุ่น G6L-1P
หมายเหตุ: ค่าความเผื่อทางขนาดทั่วไปอยู่ที่ ± 0.3 มม.
ความเผื่อขนาดอยู่ที่ ± 0.1 มม.
รายการ | พิกัดกระแสไฟฟ้า (mA) | ความต้านทานคอยล์ (Ω) | แรงดันไฟฟ้าขณะใช้งาน (V) | แรงดันไฟฟ้าที่จ่าย (V) | แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่รองรับได้ (V) | การใช้พลังงาน (mW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | |||||||
DC | 5 | 36.0 | 139.0 | 75% หรือต่ำกว่า | 10% ขึ้นไป | 150% | ประมาณ 180 |
12 | 15.0 | 800.0 |
หมายเหตุ 1: พิกัดกระแสไฟฟ้าและความต้านทานของคอยล์วัดที่อุณหภูมิคอยล์ +23°C และความเผื่อ ±10%
หมายเหตุ 2: ลักษณะการทำงานถูกวัดที่อุณหภูมิคอยล์ + 23°C
หมายเหตุ 3: แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่ยอมรับได้คือแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถใช้งานกับคอยล์รีเลย์ได้
หมายเหตุ 4: การวัดแรงดันไฟฟ้า Turn ON/Turn OFF เป็นค่าที่วัดจากความเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าในทันที (รูปคลื่นแบบสี่เหลี่ยม)
ชนิด | ชนิด Stable แบบเดี่ยว | |
---|---|---|
รุ่น | รุ่น G6L-1P | |
ความต้านทานหน้าสัมผัส *1 | 100 mΩ หรือต่ำกว่า | |
เวลาในการทำงาน * 2 | 5 ms หรือต่ำกว่า (ประมาณ 1.1 ms) | |
เวลา Turn-OFF *2 | 5 ms หรือต่ำกว่า (ประมาณ 0.4 ms) | |
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า * 3 | 1,000 MΩ ขึ้นไป (ที่ 500 V DC) | |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | ระหว่างคอยล์กับหน้าสัมผัส | 1,000 V AC 50/60 Hz 1 นาที |
ระหว่างหน้าสัมผัสของขั้วเดียวกัน | 750 V AC 50/60 Hz 1 นาที | |
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ | ระหว่างคอยล์กับหน้าสัมผัส | 1,500 V 10 × 160 μs |
การสั่นสะเทือน | ความทนทาน | 10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดครึ่งค่า 1.65 มม. (แอมพลิจูดสองค่า 3.3 มม.) |
ความผิดปกติ | 10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดครึ่งค่า 1.65 มม. (แอมพลิจูดสองค่า 3.3 มม.) | |
ไฟฟ้าช็อต / แรงกระแทก | ความทนทาน | 1,000 m/s2 |
ความผิดปกติ | 100 m/s2 | |
ความทนทาน | เชิงกล | 5,000,000 ครั้งขึ้นไป (ความถี่ในการสวิตชิ่ง: 36,000 ครั้ง/ ชม.) |
คุณสมบัติทางไฟฟ้า | 100,000 ครั้งหรือสูงกว่า (ค่าพิกัดโหลด, ความถี่ในการสลับ: 1,800 ครั้ง/ชม.) | |
อัตราความล้มเหลว ระดับ P (ค่าอ้างอิง *4) | 5 V DC, 1 mA | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | -40 ถึง +70°C (เมื่อไม่มีการแข็งตัวหรือการควบแน่น) | |
ความชื้นแวดล้อมใช้งาน | 5 ถึง 85% RH | |
น้ำหนัก | ประมาณ 0.6 g |
หมายเหตุ: ค่าข้างต้นเป็นค่าเริ่มต้น
*1. เงื่อนไขในการวัด: 1 V DC 10 mA, วิธีการลดแรงดันไฟฟ้า
*2. ค่าภายใน () เป็นค่าจริง
*3. เงื่อนไขในการวัด: วัดจุดเดียวกันสำหรับความทนต่อแรงดันไฟฟ้า โดยใช้เครื่องวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้า 500 V DC
*4. ค่านี้ได้มาจากความถี่ในการสลับ 120 ครั้ง/นาที และค่าความล้มเหลวในการต้านทานหน้าสัมผัสที่ 100Ω
ค่าเหล่านี้อาจแตกต่างกันตามความถี่ในการสวิตชิ่งและสภาพการใช้งาน จึงควรทำการตรวจสอบซ้ำภายใต้เงื่อนไขการใช้งานโหลดจริง
รหัสสินค้า |
---|
G6L-1P DC5 |
G6L-1P DC12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC) (V) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 153.43 ฿ 141.00 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | ||
฿ 153.43 ฿ 80.44 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | สำหรับสัญญาณ | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | 1a | ฟังก์ชั่น กลอนล็อค | NA |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงเทอร์มินอล | สำหรับ แผ่นวงจร | พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC)(ก) | 0.3 | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 4.1 |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 10.6 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 7 | การจัดหมวดหมู่ | รูปทรง Stable แบบเดี่ยว |
โครงสร้างในการป้องกัน | ชนิดซีลพลาสติก | กลไก หน้าสัมผัส | ไขว้คู่ | การ ติดตั้ง แผ่นวงจร | การใส่รูแผงวงจร |
โหลดไฟฟ้า AC(V)/(A) | AC125/0.3 | โหลดไฟฟ้า DC(V)/(A) | DC24/1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง