(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รีเลย์สัญญาณไฟฟ้าที่ให้พื้นที่พื้นผิวติดตั้งที่เล็กที่สุดใน Class และ Low Profile
[คุณสมบัติ]
· ชนิดเล็กพิเศษที่เหมาะสำหรับใช้ในงานติดตั้งที่มีความหนาแน่นสูง (รุ่น G6k(U)-2F(-Y) )
· ชนิด Low Profile มีความสูงเพียง 5.2 มม. ให้ประสิทธิภาพการติดตั้งที่ดีขึ้น (รุ่น G6k(U)-2F(-Y) )
· น้ำหนักเบาเป็นพิเศษ เพียง 0.7 g (โดยประมาณ) เพื่อความเร็วในการติดตั้งที่เร็วขึ้น
· ใช้พลังงานน้อยกว่าประมาณ 70% จาก 100 mW เมื่อเทียบกับสินค้าอื่นๆ ของผู้ผลิต ทำให้มีความไวสูง
· โครงสร้างเทอร์มินอลไม่เหมือนใครพร้อมประสิทธิภาพการฉายรังสีอินฟราเรดสูง
· รุ่นมาตรฐาน สอดคล้องตามมาตรฐาน UL และ CSA และผ่านการรับรอง EN60950
[การใช้งาน]
· สามารถติดตั้งบน PCBs สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปด้วยขนาดที่เล็กอย่างไม่น่าเชื่อและใช้พื้นที่คุ้มค่ายอดเยี่ยม
โครงสร้าง | ชนิด | การกำหนดหน้าสัมผัส | รุ่น | พิกัดขดลวด แรงดันไฟฟ้า (V) |
---|---|---|---|---|
ชนิดซีลพลาสติก | ชนิด Stable แบบเดี่ยว | 2c | รุ่น G6K-2P | 4.5 DC |
5 DC | ||||
12 DC | ||||
24 DC | ||||
รุ่น G6K-2P-Y (มีความเป็นฉนวนสูง) | 3 DC | |||
4.5 DC | ||||
5 DC | ||||
12 DC | ||||
24 DC |
Drawing แสดงขนาดโครงร่าง G6K-2P
Drawing แสดงขนาดโครงร่าง G6K-2P
ขนาดของการปรับแต่งแผงวงจร
Drawing แสดงขนาดโครงร่าง G6K-2G-Y
Drawing แสดงขนาดโครงร่าง G6K-2G-Y
ขนาดของการปรับแต่งแผงวงจร
รายการ | พิกัดกระแสไฟฟ้า (mA) | ความต้านทานคอยล์ (Ω) | แรงดันไฟฟ้าขณะใช้งาน (V) | แรงดันไฟฟ้าที่จ่าย (V) | แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่รองรับได้ (V) | การใช้พลังงาน (mW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | |||||||
DC | 3 | 33.0 | 91 | 80% หรือต่ำกว่า | 10% ขึ้นไป | 150% | ประมาณ 100 |
4.5 | 23.2 | 194 | |||||
5 | 21.1 | 237 | |||||
12 | 9.1 | 1,315 | |||||
24 | 4.6 | 5,220 |
โหลด | โหลดความต้านทาน |
---|---|
พิกัดโหลด | 125 V AC 0.3 A 30 V DC 1 A |
ค่าพิกัดของกระแสไฟฟ้านำ | 2 A |
ค่าแรงดันไฟฟ้าสัมผัสสูงสุด | 125 V 60 V AC DC |
ค่ากระแสไฟฟ้าหน้าสัมผัสสูงสุด | 1 A |
ชนิด | ชนิด Stable แบบเดี่ยว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รุ่น G6K-2P | รุ่น G6K-2P-Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความต้านทานหน้าสัมผัส *1 | 100 mΩ หรือต่ำกว่า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เวลาในการปฏิบัติงาน (ตั้งค่า) *2 | 3 ms หรือต่ำกว่า (ประมาณ 1.4 ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เวลาการกู้คืน (รีเซ็ต) *2 | 3 ms หรือต่ำกว่า (ประมาณ 1.3 ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความกว้างต่ำสุดของพัลส์ตั้งค่า/รีเซ็ต |
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง