(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· กลุ่มผลิตภัณฑ์กล่องรีเลย์คอนเนคเตอร์ชนิด Low Profile น้ำหนักเบา สำหรับแผงควบคุม ที่รวมการต่อเชื่อสายไฟสำหรับคอนเนคเตอร์เซนเซอร์ I/O ช่วยลดภาระแรงงานและความทนทานต่อสภาพแวดล้อม
· ผ่านการรับรอง IP67 กล่องรีเลย์สำหรับรวบรวมและจ่ายสัญญาณที่มีรายละเอียดลดลงอย่างมาก
· คอนเนคเตอร์เซนเซอร์ I / O (M12)
· รองรับเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ และลิมิตสวิตช์
· นอกจากนี้พิกัดกระแสไฟฟ้ายังเพิ่มขึ้นและเพิ่มขั้วต่อสายดินเข้ามาเพื่อรองรับการใช้งานวาล์ว โซลินอยด์ ฯลฯ
· มาพร้อมกับพาวเวอร์ซัพพลายแบบมีจอแสดงผลไฟ LED และไฟ LED แสดงการทำงาน
· ขนาดการติดตั้งจะเท่ากันโดยไม่คำนึงถึงจำนวนพอร์ตจึงเปลี่ยนทดแทนได้และง่ายสำหรับการขยาย
รหัสสินค้า |
---|
XW3B-P452-G11 |
XW3B-P453-G11 |
XW3B-P455-G11 |
XW3B-P652-G11 |
XW3B-P653-G11 |
XW3B-P655-G11 |
XW3B-P853-G11 |
XW3B-P855-G11 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนพอร์ต (ชิ้น) | ประเภทของ เซนเซอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,604.00 ฿ 7,210.72 | INTERFACETERMINAL | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | 4 | ชนิด DC 2 สาย / ไม่มีขั้ว | ||
฿ 10,604.00 ฿ 7,210.72 | INTERFACETERMINAL | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | 4 | ชนิด DC 3 สาย (PNP) / ชนิด DC 2 สาย | ||
฿ 10,810.00 ฿ 7,350.80 | INTERFACETERMINAL | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | 4 | ชนิด DC 3 สาย (NPN) / ชนิด DC 2 สาย | ||
฿ 11,918.00 ฿ 9,535.59 | INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | 6 | ชนิด DC 2 สาย / ไม่มีขั้ว | ||
฿ 11,900.00 ฿ 9,520.00 | INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | 6 | ชนิด DC 3 สาย (PNP) / ชนิด DC 2 สาย | ||
฿ 11,900.00 ฿ 9,521.19 | INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 6 | ชนิด DC 3 สาย (NPN) / ชนิด DC 2 สาย | ||
฿ 17,912.00 ฿ 12,180.16 | INTERFACETERMINAL | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | 8 | ชนิด DC 3 สาย (PNP) / ชนิด DC 2 สาย | ||
฿ 18,282.00 ฿ 9,325.65 | INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | ชนิด DC 3 สาย (NPN) / ชนิด DC 2 สาย |
กำลังโหลด …
ประเภทของหน้า หน้าสัมผัส ด้านบน | สายไฟ | ประเภทของหน้า หน้าสัมผัส ด้านล่าง | คอนเนคเตอร์กลม | การจัดหมวดหมู่ | กล่องรีเลย์คอนเนคเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|
สอดคล้องกับ คอนเนคเตอร์ | XS2G/XS2W/XS2H | ความยาว สายไฟ(ม.) | 5 | โครงสร้างในการป้องกัน | IP67 |
พิกัดกระแสไฟฟ้า 1 | 4A / พอร์ต | พิกัดกระแสไฟฟ้า 2 | 12 A / กล่อง (สายไฟ) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | VDC 10–30 |
ฟังก์ชั่นเสริม | มีไฟ LED บอกสถานะการทำงาน / การจ่ายไฟ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง