(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เทอร์มินอลบล็อคสำหรับลดการเชื่อมต่อสายไฟแผงควบคุม สำหรับอุปกรณ์อินพุตด้วยการแปลงระหว่างคอนเนคเตอร์และเทอร์มินอลบล็อคได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
· ติดตั้งกับราง DIN ด้วยสกรู
· คอนเนคเตอร์สายแพ MIL แบบแบนและคอนเนคเตอร์แบบเหลี่ยมเป็นชิ้นส่วนมาตรฐาน
· มีตัวเลือกเทอร์มินอลบล็อคแบบสกรู M3 หรือ M3.5
· สำหรับตัวควบคุมแบบโปรแกรมได้ของผู้ผลิตเท่านั้น
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการลดขนาดของอุปกรณ์และตู้ไฟ
ด้านคอนเนคเตอร์มีให้เลือกเป็นคอนเนคเตอร์สายแบน MIL หรือคอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมหลายขั้ว แผงขั้วต่อมีให้เลือกทั้งชนิดสกรู M3 หรือชนิดสกรู M3.5
ชนิด | ชนิดคอนเนคเตอร์สายแพ รุ่น XW2B- □□ G □ | แบบหลายขั้วต่อ คอนเนคเตอร์แบบเหลี่ยม รุ่น XW2B- □□ Y □ |
---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 1 A | |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 125 V AC | |
ความต้านทานของฉนวน | 100 MΩ ขึ้นไป (ที่ 500 V DC) | |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 500 V AC เป็นเวลา 1 นาที (กระแสไฟรั่ว 1 mA หรือน้อยกว่า) | |
อุณหภูมิแวดล้อมในการใช้งาน | 0 ถึง + 55 °C |
(หน่วย: มม.)
Drawing แสดงโครงร่างของชนิดคอนเนคเตอร์สายแบน (พร้อมแผงขั้วต่อแบบสกรู M3) แบบร่าง
Drawing ระบุขนาด
รุ่น | จำนวนขั้ว | ขนาด A (มม.) | รุ่นคอนเนคเตอร์ที่ใช้ได้* |
---|---|---|---|
รุ่น XW2B-20G4 | 20 | 67.5 | รุ่น XG4A-2031 |
รุ่น XW2B-34G4 | 34 | 112.5 | รุ่น XG4A-3431 |
รุ่น XW2B-40G4 | 40 | 135.0 | รุ่น XG4A-4031 |
รุ่น XW2B-50G4 | 50 | 157.5 | รุ่น XG4A-5031 |
รุ่น XW2B-60G4 | 60 | 180.0 | รุ่น XG4A-6031 |
หมายเหตุ: ระยะพิตช์ของแผงขั้วต่อคือ 5.08 มม. ใช้สายขนาด 0.3 ถึง 1.25 มม.2 (AWG 22 ถึง 16) รูสอดสายขนาดประมาณ 1.8 (H) × 2.5 มม. (W)
(หน่วย: มม.)
Drawing แสดงโครงร่างของชนิดคอนเนคเตอร์สายแบน (พร้อมแผงขั้วต่อที่ใช้สกรู M3.5)
Drawing ระบุขนาด
รุ่น | จำนวนขั้ว | ขนาด A (มม.) | รุ่นคอนเนคเตอร์ที่ใช้ได้* |
---|---|---|---|
รุ่น XW2B-20G5 | 20 | 112.5 | รุ่น XG4A-2031 |
รุ่น XW2B-34G5 | 34 | 180.0 | รุ่น XG4A-3431 |
รุ่น XW2B-40G5 | 40 | 202.5 | รุ่น XG4A-4031 |
รุ่น XW2B-50G5 | 50 | 247.5 | รุ่น XG4A-5031 |
รุ่น XW2B-60G5 | 60 | 292.5 | รุ่น XG4A-6031 |
หมายเหตุ: ระยะพิตช์ของแผงขั้วต่อคือ 8.5 มม.
(หน่วย: มม.)
Drawing แสดงโครงร่างของชนิดปลั๊กคอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมหลายขั้ว (พร้อมแผงขั้วต่อที่ใช้สกรู M3)
Drawing ระบุขนาด
รุ่น | จำนวนขั้ว | ขนาด A (มม.) | รุ่นคอนเนคเตอร์ที่ใช้ได้ |
---|---|---|---|
รุ่น XW2B-50Y4 | 50 | 157.5 | MR-50RMD2 |
หมายเหตุ: ระยะพิตช์ของแผงขั้วต่อคือ 5.08 มม. ใช้สายขนาด 0.3 ถึง 1.25 มม.2 (AWG 22 ถึง 16) รูสอดสายขนาดประมาณ 1.8 (H) × 2.5 มม. (W)
(หน่วย: มม.)
Drawing แสดงโครงร่างของชนิดคอนเนคเตอร์คู่ (พร้อมแผงขั้วต่อที่ใช้สกรู M3.5) / รุ่น XW2B-40G5-T
Drawing ระบุขนาด
(หน่วย: มม.)
Drawing แสดงโครงร่างของชนิดโซ่เดซี่ (พร้อมแผงขั้วต่อที่ใช้สกรู M3.5) / รุ่น XW2B-20G5-D
Drawing ระบุขนาด
(หน่วย: มม.)
Drawing แสดงโครงร่างของชนิดปลั๊กคอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมหลายขั้ว (พร้อมแผงขั้วต่อที่ใช้สกรู M3.5) / รุ่น XW2B-50Y5
Drawing ระบุขนาด
รุ่น | จำนวนขั้ว | ขนาด A (มม.) | รุ่นคอนเนคเตอร์ที่ใช้ได้ |
---|---|---|---|
รุ่น XW2B-50Y5 | 50 | 247.5 | MR-50RM02 |
หมายเหตุ: ระยะพิตช์ของแผงขั้วต่อคือ 8.5 มม.
รหัสสินค้า |
---|
XW2B-20G4 |
XW2B-20G5 |
XW2B-50G4 |
XW2B-50G5 |
XW2B-50Y5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | คอนเนคเตอร์สำหรับประกอบ | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟเทอร์มินอลบล็อค | จำนวนขั้ว (ขั้ว) | พิทช์ ระหว่างขั้ว (มิลลิเมตร) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | รูปแบบ คอนเนคเตอร์ การใช้งาน (ด้าน PLC ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,331.00 ฿ 1,136.01 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ขั้วต่อชนิด MIL | สกรู M3 | 20 | 5.08 | 38.1 | 67.5 | XG4A-2031 | ||
฿ 1,128.00 ฿ 959.03 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ขั้วต่อชนิด MIL | สกรู M3.5 | 20 | 8.5 | 43.5 | 112.5 | XG4A-2031 | ||
฿ 5,498.00 ฿ 2,804.53 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ขั้วต่อชนิด MIL | สกรู M3 | 50 | 5.08 | 38.1 | 157.5 | XG4A-5031 | ||
฿ 2,256.00 ฿ 1,922.11 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ขั้วต่อชนิด MIL | สกรู M3.5 | 50 | 8.5 | 43.5 | 247.5 | XG4A-5031 | ||
฿ 3,610.00 ฿ 2,058.42 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [อื่น ๆ] ขั้ว คอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมผืนผ้า หลาย ขั้ว | สกรู M3.5 | 50 | 8.5 | 43.8 | 247.5 | MR-50RMD2 |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | ช่วยให้ทั้ง รางปีกนก (DIN Rail) และ แบบยึดด้วยสกรู | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 45 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V)(V) | AC125 |
---|---|---|---|---|---|
คอนเนคเตอร์ ติดตั้ง: ปลั๊ก / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | ปลั๊ก (ตัวผู้) | พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง