(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีผลิตภัณฑ์รุ่นต่าง ๆ ของเครื่องตั้งเวลาควอตซ์ DIN 48 × 48 มม. มากมาย
[คุณสมบัติ]
พาวเวอร์ซัพพลาย สามารถเลือกได้อย่างอิสระตั้งแต่ 100 ถึง 240 VAC
· สเปค DC เลือกได้อิสระตั้งแต่ 12 ถึง 48 V.
· สอดคล้องตามมาตรฐานสากล UL และ CSA
[การใช้งาน]
· เครื่องตั้งเวลาเป็นอุปกรณ์ควบคุม ทำหน้าที่สลับสัญญาณเอาท์พุตตามเวลาที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าหลังจากมีการอินพุตสัญญาณเริ่มต้น
· สามารถใช้กับอุปกรณ์อุตสาหกรรมได้ทุกชนิด
ลักษณะภายนอกของ H5CN
ความคลาดเคลื่อนในเวลาการทำงาน | ±0.01% ±0.05 s (สำหรับการเปิดพาวเวอร์ซัพพลาย*1)*2 ±0.005% ± 0.03 วินาที (สำหรับการเริ่มต้นใหม่ด้วยการรีเซต) (เปอร์เซ็นต์เทียบกับค่าที่ตั้ง) | |
---|---|---|
ข้อผิดพลาดในการตั้งค่า | ||
อิทธิพลของแรงดันไฟฟ้า | ||
ผลของอุณหภูมิ | ||
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | 100 MΩ หรือสูงกว่า (ที่ 500 V DC ด้วย Megger) (ระหว่างขั้วต่อส่วนที่นำไฟฟ้าและส่วนโลหะเปลือยที่ไม่นำไฟฟ้า, ระหว่างวงจรพาวเวอร์ซัพพลายการทำงานและวงจรเอาท์พุตควบคุม) | |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 2,000 V AC, 50/60 Hz, 1 นาที (ระหว่างขั้วต่อส่วนที่นำไฟฟ้าและส่วนโลหะเปลือยที่ไม่นำไฟฟ้า, ระหว่างวงจรพาวเวอร์ซัพพลายการทำงานและวงจรเอาท์พุตควบคุม) | |
แรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ | 6 kV (ระหว่างขั้วต่อพาวเวอร์ซัพพลาย) 6 kV (ระหว่างชิ้นส่วนตัวนำกับชิ้นส่วนโลหะที่ไม่สะสมประจุไฟฟ้า) | |
ความต้านทานสัญญาณรบกวน | สัญญาณรบกวนคลื่นสี่เหลี่ยมจากเครื่องจำลองสัญญาณรบกวน AC: ± 2 kV (ระหว่างขั้วพาวเวอร์ซัพพลายที่ใช้งาน) DC: ± 480 V (ระหว่างขั้วพาวเวอร์ซัพพลายที่ใช้งาน), ± 500 V (ระหว่างขั้วอินพุต) | |
ความแข็งแรงของไฟฟ้าสถิต | 8 kV (ทำงานผิดปกติ) | |
การสั่นสะเทือน | ความอดทน | 10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดครึ่งค่า 0.75 มม., 3 ทิศทาง, ทีละ 2 ชม. |
ความผิดปกติ | 10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดครึ่งค่า 0.5 มม., 3 ทิศทาง, ทีละ 10 นาที | |
ไฟฟ้าช็อต | ความอดทน | 300 m / s 2 , 6 ทิศทาง, 3 ครั้งต่อครั้ง |
ความผิดปกติ | 100 m/s2, 6 ทิศทาง, ทีละ 3 ครั้ง | |
อายุการใช้งาน | เชิงกล | ทำงาน 10 ล้านรอบขึ้นไป |
คุณสมบัติทางไฟฟ้า | การทำงาน 100,000 ครั้งขึ้นไป (250 V AC, 3 A, โหลดความต้านทาน) | |
วิธีการใช้หน่วยความจำล้มเหลว * 3 | หน่วยความจำไม่ถาวร (จำนวนการเขียนข้อมูล: 1 ล้านครั้ง, การเก็บรักษาข้อมูล: 10 ปี) | |
น้ำหนัก | ประมาณ 110 กรัม |
*1. Series H5CN-X□NM ไม่รองรับฟังก์ชั่นพาวเวอร์ซัพพลายรีเซต ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้งานได้
* 2. ความผิดพลาดรวมทั้งหมดเกิดจากความแปรปรวนของเวลาใช้งาน การตั้งค่าผิดพลาด และผลกระทบของแรงดันไฟฟ้าและอุณหภูมิ
ความผิดพลาดรวมทั้งหมดเกิดจากระยะเวลาเปิดพาวเวอร์ซัพพลายและระยะเวลาทำงานของวงจรภายในและวงจรเอาต์พุต
* 3. เฉพาะ Series H5CN-X□NM เท่านั้น
ลักษณะภายนอกของซีรีส์ H5CN แบบติดตั้งกับพื้นผิว / แบบฝังตัว (ทั่วไป)
Drawing ระบุขนาดของซีรีส์ H5CN แบบติดตั้งกับพื้นผิว / แบบฝังตัว (ทั่วไป)
อ้างอิงแค็ตตาล็อกสำหรับรูปลักษณ์ภายนอกและ Drawing สำหรับรหัสรุ่นอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สเปค เวลา (s) | แรงดันไฟเลี้ยง | วิธีการ เอาต์พุต | แรงดันไฟเลี้ยง (V) | การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,216.00 ฿ 5,586.88 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 0.01s ถึง 99.99s | AC- เฉพาะด้าน | รีเลย์ | AC 100–240 | มีหน้าสัมผัส 1c | ||
฿ 8,216.00 ฿ 5,586.88 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.01s ถึง 99.99s | เฉพาะด้าน ให้กับ DC | รีเลย์ | DC12 ถึง 48 | มีหน้าสัมผัส 1c | ||
฿ 8,216.00 ฿ 5,586.88 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | 0.01s ถึง 99.99s | เฉพาะด้าน ให้กับ DC | ทรานซิสเตอร์ | DC12 ถึง 48 | ไม่สัมผัส | ||
฿ 7,694.00 ฿ 4,170.15 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 0.1s ถึง 999.9s | AC- เฉพาะด้าน | รีเลย์ | AC 100–240 | มีหน้าสัมผัส 1c | ||
฿ 7,698.00 ฿ 5,234.64 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 0.1s ถึง 999.9s | เฉพาะด้าน ให้กับ DC | รีเลย์ | DC12 ถึง 48 | มีหน้าสัมผัส 1c | ||
฿ 7,698.00 ฿ 5,234.64 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1s ถึง 99min59s | AC- เฉพาะด้าน | รีเลย์ | AC 100–240 | มีหน้าสัมผัส 1c | ||
฿ 7,698.00 ฿ 5,234.64 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1s ถึง 99min59s | เฉพาะด้าน ให้กับ DC | รีเลย์ | DC12 ถึง 48 | มีหน้าสัมผัส 1c | ||
฿ 9,169.38 ฿ 5,287.98 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1s ถึง 99min59s | AC- เฉพาะด้าน | รีเลย์ | AC 100–240 | มีหน้าสัมผัส 1c | ||
฿ 8,216.00 ฿ 5,586.88 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1 min ถึง 99 h 59 min | AC- เฉพาะด้าน | รีเลย์ | AC 100–240 | มีหน้าสัมผัส 1c | ||
฿ 7,776.00 ฿ 5,287.68 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1 min ถึง 99 h 59 min | AC- เฉพาะด้าน | รีเลย์ | AC 100–240 | มีหน้าสัมผัส 1c | ||
฿ 6,543.00 ฿ 3,926.45 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 0.001s ถึง 9.999s | เฉพาะด้าน ให้กับ DC | ทรานซิสเตอร์ | DC12 ถึง 48 | ไม่สัมผัส | ||
฿ 6,543.00 ฿ 3,926.45 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 0.01s ถึง 99.99s | AC- เฉพาะด้าน | รีเลย์ | AC 100–240 | มีหน้าสัมผัส 1c | ||
฿ 8,216.00 ฿ 5,586.88 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | 0.01s ถึง 99.99s | เฉพาะด้าน ให้กับ DC | รีเลย์ | DC12 ถึง 48 | มีหน้าสัมผัส 1c | ||
฿ 7,698.00 ฿ 4,172.32 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 0.1s ถึง 999.9s | AC- เฉพาะด้าน | รีเลย์ | AC 100–240 | มีหน้าสัมผัส 1c | ||
฿ 8,216.00 ฿ 5,586.88 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | 0.1s ถึง 999.9s | เฉพาะด้าน ให้กับ DC | รีเลย์ | DC12 ถึง 48 | มีหน้าสัมผัส 1c | ||
฿ 8,216.00 ฿ 5,586.88 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1s ถึง 99min59s | AC- เฉพาะด้าน | รีเลย์ | AC 100–240 | มีหน้าสัมผัส 1c | ||
฿ 6,543.00 ฿ 5,235.05 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | 1s ถึง 99min59s | เฉพาะด้าน ให้กับ DC | รีเลย์ | DC12 ถึง 48 | มีหน้าสัมผัส 1c | ||
฿ 8,216.00 ฿ 5,586.88 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | 1 min ถึง 99 h 59 min | AC- เฉพาะด้าน | รีเลย์ | AC 100–240 | มีหน้าสัมผัส 1c |
กำลังโหลด …
ชนิด | เครื่องจับเวลา | วิธีการแสดงผล | LED | วิธีการติดตั้ง | แผง / ติดตั้งบนผิว (ใช้ร่วมกัน) |
---|---|---|---|---|---|
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 48 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 48 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 72.5 |
ช่วงเวลา = N | 5 ช่วง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง