1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รีเลย์ MOS FET G3VM-201AY1 / DY1

RELAY

รีเลย์ MOS FET G3VM-201AY1 / DY1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 174.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รีเลย์ MOSFET ขนาดเล็กสำหรับใช้งานทั่วไป เหมาะสำหรับการสลับสัญญาณอนาล็อก Opto-isolated และมีคุณสมบัติทนต่อแรงดันไฟฟ้าระหว่างอินพุตและเอาท์พุต AC5kV
· สามารถสลับสัญญาณไมโครอนาล็อก
· โหลดกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง: 250 mA

รหัสสินค้า
G3VM-201AY1 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 174.32

฿ 152.01

RELAY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน SSR การกำหนดค่าหน้าสัมผัส 1a ฟังก์ชั่น กลอนล็อค NA
รูปทรงเทอร์มินอล สำหรับ PCB ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 3.65 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 4.58
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 6.4 การ ติดตั้ง แผ่นวงจร การใส่รูแผงวงจร โหลดไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า (MAX)(V) 200
โหลดไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า อย่างต่อเนื่อง (MAX) 250 mA จัดอันดับ: LED ไปข้างหน้า กระแสไฟฟ้า 30 mA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน G3VM-201AY1 ในชุด รีเลย์ MOS FET G3VM-201AY1 / DY1