(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รูปทรงเหมือนกัน พาวเวอร์รีเลย์เทอ์มินอลแบบปลั๊ก-อิน SSR G2R-1-S
[คุณสมบัติ]
· เมื่อรวมกับ ช่องเสียบเทอรืมินอลบล็อคแบบพุช-อิน รุ่น P2RF-05-PU ทำให้วางระบบไฟได้เร็วขึ้น 60%
· โซลิดสเตตรีเลย์ I/O ที่สามารถติดตั้งเข้ากับเทอร์มินัล ของ Omron รุ่น G70A I / O
·มีไมโครโหลดให้ในโมดูลอินพุต และมีโหลดมาตรฐานให้ในโมดูลเอาต์พุต
· มีตัวเลือกรุ่นที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL, CSA และTÜV (รุ่น -UTU)
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับทดแทน G2R-1-S พาวเวอร์รีเลย์ SSR
รหัสสินค้า |
---|
G3R-IAZR1SN-UTU AC100-240 |
G3R-IDZR1SN-1 DC12-24 |
G3R-IDZR1SN DC5 |
G3R-IDZR1SN DC12-24 |
G3R-OD201SN DC5-24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โมดูล I / O | พิกัดแรงดันไฟฟ้า อินพุต (V) | โหลด เอาต์พุต ใช้ โหลดไฟฟ้า (A)/(V) | อุปทาน ตรรกะ กระแสไฟเลี้ยง/ แรงดันไฟฟ้า (mA) / (V) | ฟังก์ชั่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,135.00 ฿ 973.04 | SOLID-STATE RELAYS | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 977.00 ฿ 837.00 | SOLID-STATERELAYS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | โมดูลอินพุต | DC12 ถึง 24 | - | 0.1 ถึง 100/DC 4 ถึง 32 | ชนิดตอบสนองช้า | ||
฿ 636.00 ฿ 559.11 | SOLID-STATERELAYS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | โมดูลอินพุต | DC5 | - | 0.1 ถึง 100/DC 4 ถึง 32 | ชนิดตอบสนองเร็ว | ||
฿ 636.00 ฿ 331.74 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | โมดูลอินพุต | DC 12–24 | - | 0.1 ถึง 100/DC 4 ถึง 32 | ชนิดตอบสนองเร็ว | ||
฿ 726.00 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | โมดูลเอาท์พุต | DC5 ถึง 24 | 0.01 ถึง 1.5 A/DC 40 ถึง 200 V | - | - |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | SSR | รูปทรงเทอร์มินอล | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 29 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 13 | วิธี ฉนวนกันความร้อน | โฟโต้คัปปลิ้ง |
ฟังก์ชั่น ทำงานแบบ Zero Cross | NA | ไฟ ไฟบอกสถานะ ทำงาน | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง