(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์ระยะพิทช์ 2.0 มม. Board-to-Board ที่รองรับมาตรฐาน PCI bus สำหรับคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
[คุณสมบัติ]
· สอดคล้องตาม IEC61076-4-101
· รองรับการใช้งานกับแพ็คเกจการ์ด 3U และ 6U ยูโร
· ระบบหน้าสัมผัสสองด้านที่มีความน่าเชื่อถือสูง ใช้สำหรับหน้าสัมผัสแบบช่องเสียบ
· เป็นไปตามมาตรฐาน UL (ไฟล์หมายเลข E103202) เป็นมาตรฐาน (ยกเว้นสินค้าบางรุ่น)
· รองรับการใช้งานกับ coMPactpci
[การใช้งาน]
·สำหรับใช้ใน PCB ของอุปกรณ์สื่อสารอุปกรณ์ OA, เครื่องมือทดสอบอุปกรณ์ป้องกันภัยพิบัติและอาชญากรรมอุปกรณ์, ระบบรักษาความปลอดภัย ฯลฯ
รูปลักษณ์ภายนอกของคอนเนคเตอร์ HM (คอนเนคเตอร์ระยะพิทช์ 2 มม. ขนาดเมตริกแข็ง)
XC8A-1101S-0 แผนภาพโครงร่าง
XC8A-1101S-0 Drawing บอกขนาด
*แสดงหมายเลขเทอร์มินอลบนคอนเนคเตอร์ตามมาตรฐาน IEC61076-4-101 โปรดทราบว่าหมายเลขไม่ตรงกับหมายเลขในสเปค Compact PCI
XC8A-1101S-0 Drawing บอกขนาดการตัดแต่งแผ่นวงจร
XC8A-1101S-0 การจัดเรียงหน้าสัมผัส
XC8A-1101S-0 ประเภทหน้าสัมผัส
XC8A-1101S-4 แผนภาพโครงร่าง
XC8A-1101S-4 Drawing บอกขนาด
*1. แสดงหมายเลขเทอร์มินอลบนคอนเนคเตอร์ตามมาตรฐาน IEC61076-4-101 โปรดทราบว่าหมายเลขไม่ตรงกับหมายเลขในสเปค Compact PCI
*2. ติดตั้งแผ่นเพลทกำหนดตำแหน่งบนแผ่นวงจรขณะติดตั้ง
XC8A-1101S-4 Drawing บอกขนาดการตัดแต่งแผ่นวงจร
XC8A-1101S-4 การจัดเรียงหน้าสัมผัส
รายการที่ใช้ร่วมกัน / หน่วย: มม.
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 1 A |
---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 500 V AC |
ความต้านทานหน้าสัมผัส | 20 mΩ หรือต่ำกว่า (20 mV หรือต่ำกว่า, 100 mA หรือต่ำกว่า) |
ความเป็นฉนวน | 104 MΩ หรือมากกว่า (ที่ 100 V DC) |
ความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้า | 750 V AC 1 นาที (กระแสไฟรั่ว 1 mA หรือต่ำกว่า) |
แรงโดยรวมในการเสียบ | (หน้าสัมผัส) จำนวนหน้าสัมผัส× 0.75 N หรือต่ำกว่า (สายดิน) จำนวนหน้าสัมผัส × 1.00 N หรือต่ำกว่า |
แรงในการถอด | (หน้าสัมผัส) 0.15 N ขึ้นไป (สายดิน) 0.15 N ขึ้นไป |
ค่าความเผื่อการแทรก / การลบ | 250 ครั้ง |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -55 to +125°C (ไม่มีน้ำแข็งที่อุณหภูมิต่ำ) |
รหัสสินค้า |
---|
XC8A-1100 |
XC8A-1101S-0 |
XC8A-1102 |
XC8B-1101L |
XC8B-1101L-NN |
XC8C-0950 |
XC8C-0952 |
XC8C-1100 |
XC8C-1101S-0 |
XC8C-1101S-4 |
XC8C-1102 |
XC8D-0951L |
XC8D-1101L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนหมุด | การใช้งาน | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิด | วิธีการ อุปกรณ์เสริม แผ่นวงจร | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า (หนึ่งนาที / กระแสไฟฟ้า รั่วไหล 1 mA หรือน้อยกว่า) | การชุบผิว ส่วนหน้าสัมผัส | การ การชุบผิว ส่วน เทอร์มินอล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 160.00 ฿ 146.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | ตัวเสื้อ | - | - | - | - | ||
฿ 627.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 110 | แบบบอร์ดต่อบอร์ด | 1 | AC500 | แบบตรง | - | เสียบเข้ากับรูบนแผงวงจร | AC750V | โลหะผสมทองแดง/พื้นผิวนิกเกิล ชุบทอง | โลหะผสมทองแดง/พื้นผิวนิกเกิล, การชุบดีบุก | ||
฿ 152.00 ฿ 139.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | ตัวเสื้อ | - | - | - | - | ||
฿ 870.00 ฿ 744.98 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 110 | แบบบอร์ดต่อบอร์ด | 1 | AC500 | มุม | - | เสียบเข้ากับรูบนแผงวงจร | AC750V | โลหะผสมทองแดง/พื้นผิวนิกเกิล ชุบทอง | โลหะผสมทองแดง/พื้นผิวนิกเกิล, การชุบดีบุก | ||
฿ 738.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 110 | แบบบอร์ดต่อบอร์ด | 1 | AC500 | มุม | - | เสียบเข้ากับรูบนแผงวงจร | AC750V | โลหะผสมทองแดง/พื้นผิวนิกเกิล ชุบทอง | โลหะผสมทองแดง/พื้นผิวนิกเกิล, การชุบดีบุก | ||
฿ 191.00 ฿ 177.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | ตัวเสื้อ | - | - | - | - | ||
฿ 191.00 ฿ 177.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | ตัวเสื้อ | - | - | - | - | ||
฿ 178.00 ฿ 163.99 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | ตัวเสื้อ | - | - | - | - | ||
฿ 611.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 110 | แบบบอร์ดต่อบอร์ด | 1 | AC500 | แบบตรง | - | เสียบเข้ากับรูบนแผงวงจร | AC750V | โลหะผสมทองแดง/พื้นผิวนิกเกิล ชุบทอง | โลหะผสมทองแดง/พื้นผิวนิกเกิล, การชุบดีบุก | ||
฿ 820.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 110 | แบบบอร์ดต่อบอร์ด | 1 | AC500 | แบบตรง | - | เสียบเข้ากับรูบนแผงวงจร | AC750V | โลหะผสมทองแดง/พื้นผิวนิกเกิล ชุบทอง | โลหะผสมทองแดง/พื้นผิวนิกเกิล, การชุบดีบุก | ||
฿ 178.00 ฿ 163.99 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | ตัวเสื้อ | - | - | - | - | ||
฿ 914.00 ฿ 771.96 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 95 | แบบบอร์ดต่อบอร์ด | 1 | AC500 | มุม | - | เสียบเข้ากับรูบนแผงวงจร | AC750V | โลหะผสมทองแดง/พื้นผิวนิกเกิล ชุบทอง | โลหะผสมทองแดง/พื้นผิวนิกเกิล, การชุบดีบุก | ||
฿ 870.00 ฿ 744.98 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 110 | แบบบอร์ดต่อบอร์ด | 1 | AC500 | มุม | - | เสียบเข้ากับรูบนแผงวงจร | AC750V | โลหะผสมทองแดง/พื้นผิวนิกเกิล ชุบทอง | โลหะผสมทองแดง/พื้นผิวนิกเกิล, การชุบดีบุก |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง