(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชุดผลิตภัณฑ์คอนเนคเตอร์ D-sub ที่ถูกออกแบบใหม่ให้เป็นแบบปลอดสารตะกั่ว
[คุณสมบัติ]
· กำหนดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของพุกจากรูปทรงภายนอกเท่านั้น
· ช่วยลดความซับซ้อนของการใช้งานพุก
· ตรงตามมาตรฐาน UL (หมายเลขเอกสาร E103202) (ยกเว้นรุ่น XM4Z)
[การใช้งาน]
· คอนเนคเตอร์ชนิดมีชีลด์สำหรับรับมือกับ EMI
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 3 A |
---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 300 V AC |
ความต้านทานหน้าสัมผัส | 20 mΩ หรือต่ำกว่า (20 mV DC หรือต่ำกว่า, 100 mA หรือต่ำกว่า) |
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | 1,000 MΩ ขึ้นไป (ที่ DC 500 V) |
ความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้า | 1,000 V AC 1 นาที (กระแสไฟรั่ว 1 mA หรือต่ำกว่า) |
ค่าพิกัดความเผื่อของการถอด/การเสียบ | 100 ครั้ง |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -25 ถึง +105°C (ไม่มีการควบแน่นหรือไม่มีน้ำแข็ง) |
ตัวเสื้อ | PBT (UL94V-0) / สีดำ | ||
---|---|---|---|
หน้าสัมผัส | ซ็อกเก็ต | พื้นที่หน้าสัมผัส | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ / นิกเกิลเป็นพื้นฐาน, ชุบผิวทอง |
ส่วนขั้วต่อ | |||
ปลั๊ก | พื้นที่หน้าสัมผัส | ทองเหลือง / นิกเกิลเป็นพื้นฐาน, ชุบผิวทอง | |
ส่วนขั้วต่อ | |||
ปลอก | เหล็กกล้า | ||
ฟิตติ้งยึด | เหล็กกล้า | ||
ตัวยึดกราวด์ | แบบตรง | ทองเหลือง / ชุบดีบุก | |
มุมฉาก-ขวา | ทองเหลือง / ชุบผิวนิกเกิล |
รหัสสินค้า |
---|
XM2E-0940-502L |
XM2F-0940-112L |
XM2F-1540-132L |
XM2F-2540-132L |
XM3B-0942-112L |
XM3B-1542-502L |
XM3B-2542-132L |
XM4L-1541-132 |
XM4L-1541-502 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรูติดตั้ง | การรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์เสริม เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 165.00 ฿ 151.01 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 9 | แบบตรง | - | NA | ||
฿ 142.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 9 | แบบตรง | M2.6x0.45 | มี | ||
฿ 192.00 ฿ 179.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 15 | แบบตรง | #4-40UNC | มี | ||
฿ 209.00 ฿ 148.01 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 25 | แบบตรง | #4-40UNC | มี | ||
฿ 135.09 ฿ 94.59 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 9 | มุม | M2.6x0.45 | มี | ||
฿ 165.00 ฿ 154.75 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 15 | มุม | - | NA | ||
฿ 194.00 ฿ 179.99 | OMR XM3B | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 25 | มุม | #4-40UNC | มี | ||
฿ 100.00 ฿ 65.61 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 15 | แบบตรง | #4-40UNC | มี | ||
฿ 100.00 ฿ 60.10 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 15 | แบบตรง | - | NA |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | V · W · X | การใช้งาน | สำหรับ PCB |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า (สูงสุด)(ก) | 3 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | AC300 | คุณสมบัติ | คอนเนคเตอร์แบบมีชีลด์สำหรับรับมือกับ EMI |
วิธีการ อุปกรณ์เสริม แผ่นวงจร | การใส่รูแผงวงจร | ชุบผิวหน้าสัมผัส | ชุบทอง | การ การชุบผิว เทอร์มินอล | ชุบทอง |
ชนิด | สินค้าปลอดสารตะกั่ว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง