(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ยูนิตอินพุต AC ที่ทำให้สามารถควบคุม AC ได้
· สามารถเชื่อมต่อกับ G3PA (รุ่น -VD) ได้สูงสุด 2 ยูนิต
รหัสสินค้า |
---|
G32A-B AC100/120 |
G32A-B AC200/240 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า อินพุต (V) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 897.00 ฿ 763.97 | RELAY | 1 ชิ้น | 5 วัน | AC100/120 | ||
฿ 897.00 ฿ 502.77 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | AC200/240 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | SSR | รูปทรงเทอร์มินอล | สกรู ยึด | มาตรฐานความปลอดภัย | CE |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 100 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 20 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 100 |
โมดูล I / O | โมดูลอินพุต | โหลด เอาต์พุต ใช้ โหลดไฟฟ้า(A)/(V) | 12 V DC ± 15% / 15 mA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง