4 Million Products | 1,600 Brands | Free Shipping. Same day shipping 47,000 Stock order before 16:00 สินค้า 4 ล้าน รายการ | 1,600 แบรนด์ | จัดส่งฟรี เก็บสต๊อค 47,000 รายการ สั่งก่อน 16:00 ส่งเร็วใน 1 วัน

038-959200

Search by Category / Brand ค้นหาโดย กลุ่มสินค้า / แบรนด์

Search by Category ค้นหาโดยกลุ่มสินค้า
Automation Componentsชิ้นส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ
Fastenersสกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
Materialsวัสดุ
Wiring Componentsสายไฟและอุปกรณ์
Electrical & Controlsอุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม
Cutting Toolsเครื่องมือตัดเจาะ
Processing Toolsเครื่องมือในกระบวนการผลิต
Material Handling & Storageอุปกรณ์ขนย้ายและจัดเก็บ
Safety & General Suppliesความปลอดภัย, อุปกรณ์ทั่วไป
Lab & Clean Room Suppliesอุปกรณ์ห้องแล็บและคลีนรูม
Press Die Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
Plastic Mold Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก

Search by Brand ค้นหาโดยแบรนด์
Brand List รายการแบรนด์

How to search product, click here

ค้นหาด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น (ค้นหาไม่เจอ? ที่นี่)

close

Ultra-thin USB extension cable (A⇔A female extension type)

Ultra-thin USB extension cable (A⇔A female extension type)
  • Volume Discount

[Features]
2.5 mm diameter, easy-to-wrap, ultra-thin USB extension cable.

Part Number Configured Part Number is shown.
Part Number Volume Discount Days to Ship Length
(m)
Finished outer diameter Cable standard Wiring
6 Day(s) 0.5 2.5 UL2725 Straight entire wire connection
Available 6 Day(s) 1 -
Same day 1.5 2.5 UL2725 Straight entire wire connection
6 Day(s) 2 2.5 UL2725 Straight entire wire connection
3 Day(s) 2.5 2.5 UL2725 Straight entire wire connection

Basic Information

Standard (CN1/CN2) USB2.0 Connector type CN1 A male Connector type CN2 A female
Type Cable Color Black Cable Type Twisted pair
Machining Method Mold Specifications Double shield cable

Configure

Clear All

Specification/Dimensions

  • Standard (CN1/CN2)

    • USB2.0
  • Connector type CN1

    • A male
  • Connector type CN2

    • A female
  • Length(m)

    • 0.5
    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
  • Type

    • Cable
  • Color

    • Black
  • Cable Type

    • Twisted pair
  • Finished outer diameter

    • 2.5
  • Cable standard

    • UL2725
  • Wiring

    • Straight entire wire connection
  • Machining Method

    • Mold
  • Specifications

    • Double shield cable
  • CAD

    • 2D
    • 3D

Days to Ship

Tech Support

Third-party Brand
TEL:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)
Technical Inquiry