1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พัดลมอายุการใช้งานยาวนาน DC Sun Ace

พัดลมอายุการใช้งานยาวนาน DC Sun Ace
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,367.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
- เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องใช้งานโดยไม่มีการซ่อมบำรุงเป็นระยะเวลานาน โดยมีอายุการใช้งาน 100,000 ถึง 200,000 ชั่วโมง หรือมากกว่านั้น

รหัสสินค้า
109L1448H101
109L5712H5D01
109L5724H501
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเฟรม ความหนาของเฟรม พิกัดแรงดันไฟฟ้า สเปคเซนเซอร์ ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (อินพุต DC)
(m3 / นาที)
ระดับความดันเสียง (สำหรับอินพุต DC)
(เดซิเบล)
ความดันสถิตสูงสุด (สำหรับอินพุต DC)
(พ่อ)
รูปทรง เฟรม ขนาด ความหนา

฿ 3,552.77

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 5 วัน -[อื่น ๆ] อื่น ๆ38 มม48 V DCชีพจร4.64698-140x14038mm

฿ 3,367.54

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 5 วัน 10φ172[40 มม. หรือมากกว่า] 51mm12 V DCล็อค6.452137.2แบบตัดข้างø 172 x 15051mm

฿ 3,552.77

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 5 วัน 10φ172[40 มม. หรือมากกว่า] 51mm24 V DCชีพจร6.452137.2แบบตัดข้างø 172 x 15051mm

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น พัดลม DC การจัดหมวดหมู่ อายุยืน มาตรฐานความปลอดภัย UL / TUV / CSA
วัสดุ เฟรม อะลูมิเนียม รหัสความเร็ว H อายุขัย(ชั่วโมง) 100000