1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พัดลม DC San Ace 9A

พัดลม DC San Ace 9A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,913.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· พัดลมที่สามารถเป่าลมได้ในระยะไกล
· ใช้ได้ดีเป็นพิเศษในความดันสถิต เหมาะสำหรับเครื่องหล่อเย็นที่มีความหนาแน่นในการติดตั้งสูง

รหัสสินค้า
9TG24P0G01
9TG48P0G01
9TJ48P0H01
9TM48P4H01
9TN24P1H01
9TN48P1H01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความหนาของเฟรม พิกัดแรงดันไฟฟ้า ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (อินพุต DC)
(m3 / นาที)
ระดับความดันเสียง (สำหรับอินพุต DC)
(เดซิเบล)
ความดันสถิตสูงสุด (สำหรับอินพุต DC)
(พ่อ)
รหัสความเร็ว ขนาด ความหนา

฿ 6,356.13

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 5 วัน 10[อื่น ๆ] อื่น ๆ24 V DC1473885Gø 17569mm

฿ 6,356.13

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 5 วัน 10[อื่น ๆ] อื่น ๆ48 V DC1473885Gø 17569mm

฿ 5,675.81

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 12 วัน 10[อื่น ๆ] อื่น ๆ48 V DC6.3961395Hø 13391mm

฿ 4,913.91

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 13 วัน 1025 มม48 V DC1.7760560Hø 10025mm

฿ 5,932.26

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 5 วัน 10[อื่น ๆ] อื่น ๆ24 V DC3.8359410Hø 15035mm

฿ 5,932.26

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 13 วัน 10[อื่น ๆ] อื่น ๆ48 V DC3.8359390Hø 15035mm

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น พัดลม DC ขนาดเฟรม อื่น ๆ สเปคเซนเซอร์ ชีพจร
การจัดหมวดหมู่ มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) มาตรฐานความปลอดภัย UL / TUV / CSA วัสดุ เฟรม อะลูมิเนียม
อายุขัย(ชั่วโมง) 40000 คุณสมบัติ มีระบบควบคุม PWM