1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
DC San Ace พัดลม DC 9GE

HEAT MEASURES FAN

DC San Ace พัดลม DC 9GE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,472.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
- พัดลมระบายความร้อน มีเส้นผ่านศูนย์กลางด้านทแยงมุม 40 มม. และความหนา 28 มม.
- การสั่นสะเทือนต่ำ

รหัสสินค้า
9GE0412P3K03
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,472.00

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 6 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น พัดลม DC ขนาดเฟรม 40 × 40 ความหนาของเฟรม 28mm
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 12 V DC สเปคเซนเซอร์ ชีพจร การจัดหมวดหมู่ มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป)
มาตรฐานความปลอดภัย UL / TUV / CSA ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (อินพุต DC)(m3 / นาที) 0.76 ระดับความดันเสียง (สำหรับอินพุต DC)(เดซิเบล) 58
ความดันสถิตสูงสุด (สำหรับอินพุต DC)(พ่อ) 415 วัสดุ เฟรม อะลูมิเนียม รหัสความเร็ว K
อายุขัย(ชั่วโมง) 40000 ขนาด 40x40 ความหนา 28mm
คุณสมบัติ มีระบบควบคุม PWM

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 9GE0412P3K03 ในชุด DC San Ace พัดลม DC 9GE