(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
มีฟังก์ชันควบคุม PWM
· พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 12 V.
· วัสดุเฟรม: พลาสติก
- อายุการใช้งาน: 40,000 ชั่วโมง
รุ่น | พัดลม DC | ขนาดเฟรม | 40 × 40 | ความหนาของเฟรม | 28mm |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 12 V DC | สเปคเซนเซอร์ | ชีพจร | การจัดหมวดหมู่ | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) |
ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (อินพุต DC)(m3 / นาที) | 0.59 | ระดับความดันเสียง (สำหรับอินพุต DC)(เดซิเบล) | 50 | ความดันสถิตสูงสุด (สำหรับอินพุต DC)(พ่อ) | 340 |
รูปทรง เฟรม | มีริบ | วัสดุ เฟรม | เรซิ่น | รหัสความเร็ว | K |
อายุขัย(ชั่วโมง) | 40000 | ขนาด | 40x40 | ความหนา | 28mm |
คุณสมบัติ | มีระบบควบคุม PWM |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง