(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ช่วยให้คุณทำงานเสร็จเร็วขึ้นPortable Slim series (เอนกประสงค์)
[คุณสมบัติ]
·จอแสดงผล ค่ามุมมองของการแสดงผล กว้าง
·ค่าการวัดสามารถอ่านได้จากทุก มุม
·แบ็คไลท์สำหรับใช้ในสถานที่ที่มีแสงน้อย
·ค่าที่วัดได้สามารถอ่านได้แม้ในสถานที่แสงน้อยด้วยแสงไฟสีขาว
·กราฟแท่งแสดงผล
·กราฟแท่งอัปเดต 40 ครั้ง / วินาที
·มีความสามารถในการรับรู้การเปลี่ยนแปลงค่าที่วัดได้โดยใช้ พาเนลมิเตอร์แบบอนาล็อก สัมผัส
·เทอร์มินอล
·การถอด เทอร์มินอล การวัด กระแสไฟฟ้า ช่วยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการลัดวงจรการ เบรกเกอร์ ผิดพลาดและการเผาไหม้ ฯลฯ เนื่องจากการทำงานที่ผิดพลาด
·การแจ้งเตือนอินพุตที่มากเกินไป
·หน้าจอกระพริบเพื่อแจ้งให้ทราบถึงการป้อนข้อมูลที่มากเกินไปและช่วงการตกไข่
· การออกแบบ ใช้งานง่าย
· การออกแบบ กะทัดรัดสำหรับพกพาง่าย
·ขนาดกะทัดรัดเพื่อใส่ในกระเป๋าเพื่อการพกพาที่สะดวก
·นำไปสู่การทดสอบล้อมรอบด้านหลัง
·โอกาสในการขายไม่ครอบคลุมหน้าจอและทำให้เกิดสิ่งกีดขวางระหว่างการวัด
·การจัดเก็บข้อมูลทดสอบ สายนำไฟฟ้า
·การทดสอบนำไปสู่การพันรอบและถูกเก็บไว้ที่ด้านหลังของ เครื่องมือ ซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะไม่กีดขวางหน้าจอช่วยให้การเริ่มต้นของงานการวัดถัดไปเป็นไปอย่างราบรื่น
·ใช้แบตเตอรี่หนึ่งก้อน
·สามารถใช้ ถ่านอัลคาไลน์ AAA ก้อนเดียวได้
· ถ่าน ง่ายต่อการเปลี่ยน
·เพียงแค่สัมผัส อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ ด้วย สายนำไฟฟ้า เพื่อเริ่มการตรวจจับ
· DT4221 เท่านั้น
·การตรวจจับสามารถทำได้โดยการแตะที่ส่วนบนของ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เพื่อ สายนำไฟฟ้า
·แจ้งเตือนผลลัพธ์ด้วยเสียง
· ฟังก์ชั่น การเลือกปฏิบัติโดยอัตโนมัติสำหรับการวัดส่วนผสมของแรงดันไฟฟ้า AC และ DC
·สำหรับการวัดในสถานที่ที่มีส่วนผสมของ AC และ DC กระแสไฟฟ้า
·สามารถทำการวัดได้แม้ในสถานที่ซึ่งกระแส AC และ DC ผสมกันโดยไม่ต้องหมุนสวิตช์เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการวัด
คุณสมบัติ 2 | จอแสดงผล LCD 4 หลักสูงสุด 6,000dgt., กราฟแท่ง | คุณสมบัติ 3 | DC600mV ถึง 600 V DC, 6 V AC ถึง 600 V AC | คุณสมบัติ 5 | 600 ถึง60MΩ |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ 6 | 99.0 ถึง 9.9 khz | คุณสมบัติ 7 | ความจุ การตรวจสอบความต่อเนื่องการทดสอบ ไดโอด | ช่วงการวัด | -10 - 50°C |
พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่านอัลคาไลน์ สาม ก้อนหนึ่งก้อน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DT4222 ในชุด ดิจิตอลมัลติมิเตอร์บาง รุ่น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง