1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซ็อคเก็ต ซีรีส์ Faston Terminal 250【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

OTHER COMMODITY WIRING

ซ็อคเก็ต ซีรีส์ Faston Terminal 250
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 814.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซ็อคเก็ต ซีรีส์ Faston Terminal 250

[คุณสมบัติ]
· ขั้วต่อที่สามารถเสียบและถอดได้อย่างอิสระ และประกอบด้วยซ็อคเก็ตและแท็บที่มีความพอดีภายใน
· มีการใช้งานอย่างแพร่หลายสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ เนื่องจากประสิทธิภาพในการใช้งาน ความน่าเชื่อถือในการเชื่อมต่อแบบหนีบที่แม่นยำและสม่ำเสมอ และต้นทุนต่ำ ฯลฯ
· ขั้วต่อ Faston ยึดกับสายไฟและมีฉนวนหุ้มด้วยไนลอน Anpip สำหรับจัดเก็บ
· กลุ่มสินค้า Faston ประกอบด้วยขั้วต่อ Fastin-Faston (อยู่ในตัวเครื่อง) ที่ใช้เป็นขั้วต่อแบบหลายขั้ว

รหัสสินค้า
41729
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 814.92

OTHER COMMODITY WIRING 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด คอนเนคเตอร์ ชนิดแทรก รูปทรง อื่น ๆ Series 250
สอดคล้องขนาด ขดลวด(AWG) 18 ถึง 14 สอดคล้องขนาด ขดลวด(ตารางมิลลิเมตร) 0.8–2.0 การหุ้มฉนวนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) 3.05 ถึง 4.32