(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เทอร์มินอล แบบปลั๊กเสียบ ( ตัวเมีย) สำหรับเต้ารับ FASTON ซีรี่ส์ 110
[คุณสมบัติ]
·สิ่งเหล่านี้ใช้กันอย่างแพร่หลายใน เครื่องใช้ไฟฟ้า และในภาคอุตสาหกรรมรถยนต์เนื่องจากข้อดีหลายประการเช่นความสามารถในการทำงานที่รวดเร็วความน่าเชื่อถือใน การเชื่อมต่อสายไฟ แบบ หางปลา แม่นยำและสม่ำเสมอและต้นทุนต่ำเป็นต้น
·ขั้ว FASTON ถูกจับเข้ากับลวดซึ่งยังมีฝักฉนวนไนลอนสำหรับหุ้มสายไฟ
กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ FASTON ยังมีตัวเชื่อมต่อที่สามารถใช้เป็นตัวเชื่อมต่อแบบหลาย ขั้ว เก็บไว้ภายในตัวเรือน
ชนิด | คอนเนคเตอร์ ชนิดแทรก | รูปทรง | อื่น ๆ | Series | 110 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 3.8 | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 15.9 | สอดคล้องขนาด ขดลวด(AWG) | 24 ถึง 20 |
สอดคล้องขนาด ขดลวด(ตารางมิลลิเมตร) | 0.20 ถึง 0.56 | การหุ้มฉนวนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) | 2.0 ถึง 2.8 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 170043-2 ในชุด Faston เทอร์มินอล 110 ซีรีส์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง