(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวกรองสามเฟสการลดทอนสูงที่มีกระแสไฟฟ้าหลากหลายรูปแบบ (ชนิดความสูงน้อย)
[คุณสมบัติ]
· กลุ่มสินค้ามีหลากหลายตั้งแต่ 6 ถึง 300 A
· ขั้น L2 ชนิดการลดทอนสูงและความสูงน้อย
· ดีไซน์แบบความสูงน้อยสำหรับความสูงจำกัด
· การใช้สกรู SEMS ช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินสาย
· มีฝาครอบเทอร์มินอลบล็อคเพื่อความปลอดภัย
รหัสสินค้า |
---|
RTHN-5010 |
RTHN-5030 |
RTHN-5040 |
RTHN-5080 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,646.30 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 10 | 50 | 210 | 95 | ||
฿ 7,512.88 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 55 | 240 | 105 | ||
฿ 18,000.00 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 40 | 68 | 300 | 128 | ||
฿ 63,430.00 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 80 | 85 | 430 | 161 |
กำลังโหลด …
การกำหนดค่าวงจร | 3 เฟส | วิธีการติดตั้ง | ยึดด้วย สกรู | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ยึด |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐานอื่น ๆ | EN | ประเภท คุณสมบัติ | ชนิดความสูงน้อย | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 500 V AC/DC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง