(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์กลม น้ำหนักเบา ทนทานและคุ้มค่า
[คุณสมบัติ]
· ชุดผลิตภัณฑ์ที่ประกอบไปด้วยชนิดความหนาแน่นมาตรฐาน ชนิดความหนาแน่นสูง ชนิดทรงพลัง และชนิดผสม ขึ้นอยู่กับตัวสัมผัสที่ใช้
· น้ำหนักเบา ทนความร้อน และไม่ลามไฟ
· คอนเนคเตอร์กลม ผลิตจากวัสดุเทอร์โมพลาสติก
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์สื่อสาร ฯลฯ
ลักษณะภายนอกของคอนเนคเตอร์ CPC
ระบบคีย์ (อาร์เรย์มาตรฐาน: 5 คีย์)
206036-3
206151-2
206429-1
211766-1
211767-1
211770-2
211771-1
211772-1
211773-1
รหัสสินค้า |
---|
206036-3 |
206043-1 |
206043-3 |
206151-1 |
206151-2 |
206429-1 |
206430-1 |
206430-2 |
206705-1 |
206705-2 |
206838-1 |
211398-1 |
211400-1 |
211401-1 |
211766-1 |
211767-1 |
211768-1 |
211769-1 |
211770-2 |
211772-1 |
211773-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | เกี่ยวข้องกับ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนขั้ว | การใช้งาน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิด | สเปค | หมายเหตุพิเศษ | ขนาดของเปลือกหอย (มิลลิเมตร) | ขั้วกระแสไฟฟ้า | สเปค (การติดตั้ง) | ขนาดของเปลือกหอย (มิลลิเมตร) | กันน้ำ | วัสดุ (ตัวเสื้อ) | สี (ตัวเสื้อ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ฿ 220.47 ฿ 171.57 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [อื่น ๆ] เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 16 | อื่น ๆ | - | แบบตรง | - | - | - | - | - | แขวนอย่างอิสระ | 17 | - | ไนล่อน | สีดำ | ||
- | ฿ 304.67 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | - | - | 600 | - | ที่รองรับ | — | สายต่อสาย | 17 | ย้อนกลับ | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | - | NA | เรซิน เทอร์โมพลาสติก เรซิ่น | - | ||
- | ฿ 311.27 ฿ 242.14 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | - | - | 600 | - | ที่รองรับ | — | สายต่อสาย | 17 | ย้อนกลับ | ที่ ยึด สายไฟ (แขวนอิสระ) | - | มีจำหน่าย | เรซิน เทอร์โมพลาสติก เรซิ่น | - | ||
- | ฿ 251.20 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | เกลียวนอก | 37 | - | 600 | - | ที่รองรับ | — | สายต่อสาย | 23 | - | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | - | NA | เรซิน เทอร์โมพลาสติก เรซิ่น | - | ||
- | ฿ 347.46 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | [อื่น ๆ] เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 37 | อื่น ๆ | - | แบบตรง | - | - | - | - | - | แขวนอย่างอิสระ | 23 | - | เทอร์โมพลาสติก - GF | สีดำ | ||
- | ฿ 248.56 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [อื่น ๆ] เกลียวนอก (ปลั๊ก) | - | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | - | แบบตรง | - | - | - | - | - | แขวนอย่างอิสระ | 11 | - | เทอร์โมพลาสติก | สีดำ | ||
- | ฿ 226.50 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ตัวเมีย | - | - | 600 | - | ที่รองรับ | — | สายต่อสาย | 11 | ย้อนกลับ | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | - | NA | เรซิน เทอร์โมพลาสติก เรซิ่น | - | ||
- | ฿ 185.19 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | ตัวเมีย | - | - | 600 | - | ที่รองรับ | — | สายต่อสาย | 11 | ย้อนกลับ | ที่ ยึด สายไฟ (แขวนอิสระ) | - | NA | เรซิน เทอร์โมพลาสติก เรซิ่น | - | ||
- | ฿ 232.03 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | เกลียวนอก | - | - | 600 | - | ที่รองรับ | — | สายต่อสาย | 13 | - | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | - | NA | เรซิน เทอร์โมพลาสติก เรซิ่น | - | ||
- | ฿ 239.91 ฿ 186.67 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | - | - | 600 | - | ที่รองรับ | — | สายต่อสาย | 13 | - | ที่ ยึด สายไฟ (แขวนอิสระ) | - | NA | เรซิน เทอร์โมพลาสติก เรซิ่น | - | ||
- | ฿ 309.46 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | - | - | 600 | - | ที่รองรับ | — | สายต่อสาย | 23 | - | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | - | NA | ไนล่อน | - | |
- | ฿ 294.79 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | ตัวเมีย | - | - | 600 | - | ที่รองรับ | — | สายต่อสาย | 13 | ย้อนกลับ | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | - | NA | ไนล่อน | - | ||
- | ฿ 370.54 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | เกลียวนอก | - | - | 600 | - | ปลั๊ก | — | สายต่อสาย | 13 | ย้อนกลับ | ที่ ยึด สายไฟ (แขวนอิสระ) | - | NA | เรซิน เทอร์โมพลาสติก เรซิ่น | - | ||
- | ฿ 335.49 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | เกลียวนอก | - | - | 600 | - | ที่รองรับ | — | สายต่อสาย | 13 | - | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | - | NA | ไนล่อน, เทอร์โมพลาสติก เรซิ่น | - | ||
- | ฿ 412.30 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | [อื่น ๆ] ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 9 | อื่น ๆ | - | แบบตรง | - | - | - | - | - | แขวนอย่างอิสระ | 17 | - | เทอร์โมพลาสติก - GF | สีดำ | ||
- | ฿ 397.76 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | [อื่น ๆ] เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 9 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | - | แบบตรง | - | - | - | - | - | แผง | 17 | - | เทอร์โมพลาสติก - GF | สีดำ | ||
- | ฿ 558.17 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | เกลียวนอก | - | - | 600 | - | ปลั๊ก | — | สายต่อสาย | 17 | ย้อนกลับ | ที่ ยึด สายไฟ (แขวนอิสระ) | - | NA | ไนล่อน เสริมแรง ใยแก้ว 6/6 | - | ||
- | ฿ 348.77 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | ตัวเมีย | - | - | 600 | - | ที่รองรับ | — | สายต่อสาย | 17 | ย้อนกลับ | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | - | NA | ไนล่อน, เทอร์โมพลาสติก เรซิ่น | - | ||
- | ฿ 609.10 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | [อื่น ๆ] ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 19 | อื่น ๆ | - | แบบตรง | - | - | - | - | - | แขวนอย่างอิสระ | 23 | - | เทอร์โมพลาสติก - GF | สีดำ | ||
- | ฿ 511.94 ฿ 398.24 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [อื่น ๆ] เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 19 | อื่น ๆ | - | แบบตรง | - | - | - | - | - | แขวนอย่างอิสระ | 23 | - | เทอร์โมพลาสติก - GF | สีดำ | ||
- | ฿ 490.01 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | [อื่น ๆ] ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 19 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | - | แบบตรง | - | - | - | - | - | แผง | 23 | - | เทอร์โมพลาสติก - GF | สีดำ |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | A · B · C | ก·ข·ค | CPC |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ตัวเสื้อ | keying | A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง