(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค]· ไฟแสดงสถานะ (ชนิดสี่เหลี่ยม) M2P วัตถุ เสริม ·ซีรี่ส์ที่ รองรับการใช้งาน: M2P
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การจัดหมวดหมู่ | ประเภทชิ้นส่วนไฟส่องสว่าง | LED/ หลอดไส้ | ไฟส่องสว่าง รูปทรง ส่วนหนึ่ง | แยกส่วนส่องสว่าง | ส่วนสีสว่าง | แรงดันไฟฟ้าใช้ แหล่งกำเนิดแสงไฟ | สี เคส | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,283.00 ฿ 1,100.04 | SIGNAL BUZZER OPTION | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | ส่วนไฟส่องสว่าง | ไฟ LED | ติดตั้งในตัว | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ไม่แยกกัน | สีขาว | - | - | - | ||
฿ 828.00 | OMRSIGNALBUZZEROPTION | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | ส่วนไฟส่องสว่าง | ไฟ LED | ติดตั้งในตัว | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ไม่แยกกัน | สีขาว | - | - | - | ||
฿ 1,283.00 ฿ 1,100.04 | SIGNAL BUZZER OPTION | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | ส่วนไฟส่องสว่าง | ไฟ LED | ติดตั้งในตัว | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ไม่แยกกัน | สีแดง | - | - | - | ||
฿ 828.00 | OMRSIGNALBUZZEROPTION | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | ส่วนไฟส่องสว่าง | ไฟ LED | ติดตั้งในตัว | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ไม่แยกกัน | สีแดง | - | - | - | ||
฿ 1,283.00 ฿ 1,100.04 | SIGNAL BUZZER OPTION | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | ส่วนไฟส่องสว่าง | ไฟ LED | ติดตั้งในตัว | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ไม่แยกกัน | สีเขียว | - | - | - | ||
฿ 828.00 | OMRSIGNALBUZZEROPTION | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | ส่วนไฟส่องสว่าง | ไฟ LED | ติดตั้งในตัว | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ไม่แยกกัน | สีเขียว | - | - | - | ||
฿ 1,283.00 ฿ 1,100.04 | SIGNAL BUZZER OPTION | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | ส่วนไฟส่องสว่าง | ไฟ LED | ติดตั้งในตัว | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ไม่แยกกัน | สีส้ม | - | - | - | ||
฿ 262.00 ฿ 249.00 | OMR SIGNAL BUZZER OPTION | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | ตัวสินค้าหลัก | - | - | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | - | - | - | สีดำ | 1) ชนิดสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส → ประกอบด้วยแผ่นเพลทสี (สีขาว, สีแดง, สีเขียว, สีส้ม และสีน้ำเงิน), แผ่นเพลทแกะสลัก (สีโปร่งใสและสีขาวขุ่น) และแผ่นทึบแสง (แบบแยกเท่านั้น) 2) ชนิดทรงกลม (M2PT) → ประกอบด้วยแผ่นเพลทสี (สีขาว, สีแดง, สีเขียว, สีส้ม และสีน้ำเงิน) และแผ่นทึบแสง (แบบแยกเท่านั้น) | ||
฿ 313.00 | SIGNAL BUZZER OPTION | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ตัวสินค้าหลัก | - | - | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | - | - | - | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 208.00 | OMRSIGNALBUZZEROPTION | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | ส่วนไฟส่องสว่าง | ไฟ LED ส่องสว่าง | จำหน่ายแยก | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ไม่แยกกัน | ดูหมายเหตุอ้างอิง | - | - | มีแผ่นเพลทสี (สีขาว, สีแดง, สีเขียว, สีส้ม), แผ่นเพลทแกะสลัก (สีโปร่งใส) และแผ่นทึบแสง (แบบแยกเท่านั้น) มาให้ กรุณาใช้แผ่นเพลทสีที่ตรงกับสีของไฟ LED จำนวนแผ่นเพลทสีขาวจะมีมาให้ตามจำนวนที่ต้องใช้ในการแบ่งสีเพื่อช่วยให้การส่องสว่างมีประสิทธิภาพ | ||
฿ 199.00 | SIGNAL BUZZER OPTION | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | ส่วนไฟส่องสว่าง | ไฟ LED ส่องสว่าง | จำหน่ายแยก | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | แนวนอนแบบแยกคู่ | ดูหมายเหตุอ้างอิง | - | - | มีแผ่นเพลทสี (สีขาว, สีแดง, สีเขียว, สีส้ม), แผ่นเพลทแกะสลัก (สีโปร่งใส) และแผ่นทึบแสง (แบบแยกเท่านั้น) มาให้ กรุณาใช้แผ่นเพลทสีที่ตรงกับสีของไฟ LED จำนวนแผ่นเพลทสีขาวจะมีมาให้ตามจำนวนที่ต้องใช้ในการแบ่งสีเพื่อช่วยให้การส่องสว่างมีประสิทธิภาพ | ||
฿ 945.00 ฿ 809.96 | SIGNALBUZZEROPTION | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | ส่วนไฟส่องสว่าง | ไฟ LED | ติดตั้งในตัว | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ไม่แยกกัน | สีขาว | - | - | - | ||
฿ 945.00 ฿ 809.96 | SIGNALBUZZEROPTION | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | ส่วนไฟส่องสว่าง | ไฟ LED | ติดตั้งในตัว | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ไม่แยกกัน | สีขาว | - | - | - | ||
฿ 945.00 ฿ 809.96 | SIGNALBUZZEROPTION | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | ส่วนไฟส่องสว่าง | ไฟ LED | ติดตั้งในตัว | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ไม่แยกกัน | สีแดง | - | - | - | ||
฿ 945.00 ฿ 809.96 | SIGNALBUZZEROPTION | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ส่วนไฟส่องสว่าง | ไฟ LED | ติดตั้งในตัว | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ไม่แยกกัน | สีแดง | - | - | - | ||
฿ 945.00 ฿ 809.96 | SIGNALBUZZEROPTION | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | ส่วนไฟส่องสว่าง | ไฟ LED | ติดตั้งในตัว | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ไม่แยกกัน | สีเขียว | - | - | - | ||
฿ 968.00 ฿ 816.99 | SIGNAL BUZZER OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ส่วนไฟส่องสว่าง | ไฟ LED | ติดตั้งในตัว | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ไม่แยกกัน | สีเขียว | - | - | - | ||
฿ 945.00 ฿ 809.96 | SIGNALBUZZEROPTION | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | ส่วนไฟส่องสว่าง | ไฟ LED | ติดตั้งในตัว | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ไม่แยกกัน | สีส้ม | - | - | - | ||
฿ 968.00 ฿ 816.99 | SIGNAL BUZZER OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ส่วนไฟส่องสว่าง | ไฟ LED | ติดตั้งในตัว | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ไม่แยกกัน | สีส้ม | - | - | - | ||
฿ 1,600.00 ฿ 1,359.04 | SIGNAL BUZZER OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ส่วนไฟส่องสว่าง | ไฟหลากสีแบบ Chameleon | จำหน่ายแยก | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ไม่แยกกัน | ดูหมายเหตุอ้างอิง | DC24 | - | ไฟหลากสีแบบ Chameleon จะหมายถึงไฟสามสี: เป็นไฟส่องสว่างตลอดพื้นผิวประกอบด้วยสีแดง, สีเขียว, สีส้ม ขณะไม่ส่องสว่างจะเป็นสีขาว | ||
฿ 300.00 | OMRSIGNALBUZZEROPTION | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ตัวสินค้าหลัก | - | - | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | - | - | - | สีดำ | 1) ชนิดสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส → ประกอบด้วยแผ่นเพลทสี (สีขาว, สีแดง, สีเขียว, สีส้ม และสีน้ำเงิน), แผ่นเพลทแกะสลัก (สีโปร่งใสและสีขาวขุ่น) และแผ่นทึบแสง (แบบแยกเท่านั้น) 2) ชนิดทรงกลม (M2PT) → ประกอบด้วยแผ่นเพลทสี (สีขาว, สีแดง, สีเขียว, สีส้ม และสีน้ำเงิน) และแผ่นทึบแสง (แบบแยกเท่านั้น) | ||
฿ 300.00 | OMRSIGNALBUZZEROPTION | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ตัวสินค้าหลัก | - | - | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | - | - | - | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 307.00 | SIGNAL BUZZER OPTION | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | ส่วนไฟส่องสว่าง | ไฟ LED ส่องสว่าง | จำหน่ายแยก | แบบกลม | ไม่แยกกัน | ดูหมายเหตุอ้างอิง | - | - | มีแผ่นเพลทสี (สีขาว, สีแดง, สีเขียว, สีส้ม), แผ่นเพลทแกะสลัก (สีโปร่งใส) และแผ่นทึบแสง (แบบแยกเท่านั้น) มาให้ กรุณาใช้แผ่นเพลทสีที่ตรงกับสีของไฟ LED จำนวนแผ่นเพลทสีขาวจะมีมาให้ตามจำนวนที่ต้องใช้ในการแบ่งสีเพื่อช่วยให้การส่องสว่างมีประสิทธิภาพ | ||
฿ 677.00 ฿ 650.66 | SIGNAL BUZZER OPTION | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | ตัวสินค้าหลัก | - | - | แบบกลม | - | - | - | สีเทาอ่อน | 1) ชนิดสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส → ประกอบด้วยแผ่นเพลทสี (สีขาว, สีแดง, สีเขียว, สีส้ม และสีน้ำเงิน), แผ่นเพลทแกะสลัก (สีโปร่งใสและสีขาวขุ่น) และแผ่นทึบแสง (แบบแยกเท่านั้น) 2) ชนิดทรงกลม (M2PT) → ประกอบด้วยแผ่นเพลทสี (สีขาว, สีแดง, สีเขียว, สีส้ม และสีน้ำเงิน) และแผ่นทึบแสง (แบบแยกเท่านั้น) |
กำลังโหลด …
ชุดที่สอดคล้อง | M2P |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง