1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์ปุ่มกดขนาดเล็กพิเศษ (ทรงกลมφ10.5) A2A

สวิตช์ปุ่มกดขนาดเล็กพิเศษ (ทรงกลมφ10.5) A2A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 83.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปุ่มกดไมโครสวิตช์ขนาดเล็กและประสิทธิภาพสูง
[คุณสมบัติ]
· ปุ่มกดมีให้เลือกหลายสี / หลายแบบ
· ไมโครสวิตช์มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่เชื่อถือได้
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์แบบปุ่มกดที่โดดเด่นและมีวางจำหน่ายมาเป็นเวลานาน นิยมใช้กับเครื่องมือทดสอบ เครื่องมือตรวจสอบ ฯลฯ ในหลากหลายอุตสาหกรรม

สวิตช์ปุ่มกดขนาดเล็กพิเศษ (แบบกลม ø10.5) A2A สเปค

สวิตช์ปุ่มกดขนาดเล็กพิเศษ (ชนิดกลม ø10.5) A2A : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รูปลักษณ์ภายนอกของ A2A

สวิตช์ปุ่มกดขนาดเล็กพิเศษ (ชนิดกลม ø10.5) A2A : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

แผนภาพหลายมิติ A2A
หน่วย: มม.
หมายเหตุ 1. สวิตช์ปุ่มกดเป็นแบบเสียบเพื่อติดตั้ง
หมายเหตุ 2. จากขนาดที่อธิบายไว้ข้างต้น หากไม่มีการระบุเพิ่มเติม ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ของส่วนประกอบคือ ± 0.8 มม.

สวิตช์ปุ่มกดขนาดเล็กพิเศษ (ชนิดกลม ø10.5) A2A : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ภาพตัดขวาง พาเนลของ A2A
หน่วย: มม.
หมายเหตุ: โปรดกำหนดความหนาของแผ่นวัสดุสำหรับติดตั้งพาเนล ตั้งแต่ 1 ถึง 4 มม.

สีปุ่ม A2A

  • รุ่น A2A-4A: สีน้ำเงิน
  • รุ่น A2A-4B: สีดำ
  • รุ่น A2A-4G: สีเขียว
  • รุ่น A2A-4R: สีแดง
  • รุ่น A2A-4W: สีขาว
  • รุ่น A2A-4Y: สีเหลือง

หมายเหตุ น็อตประดับ แหวนล็อค และปุ่มกดถูกจัดส่งในสภาพที่ติดมากับตัวเครื่อง
ขั้วต่อบัดกรี หน้าสัมผัส 1c การทำงานชั่วขณะ

ประสิทธิภาพ A2A

มีค่าพิกัด125 V AC 5 A (โหลดไฟฟ้าความต้านทาน)
250 V AC 3 A (โหลดไฟฟ้าความต้านทาน)
กระแสพุ่งเข้าด้าน NC สูงสุด 20 A, ด้าน NO สูงสุด 10 A
ความต้านทานหน้าสัมผัส50 mΩ หรือต่ำกว่า (ค่าเริ่มต้น)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้วเดียวกัน1,000 V AC 50/60 Hz 1 นาที
ระหว่างโลหะที่มีประจุสะสมและกราวด์
ระหว่างแต่ละเทอร์มินอลกับโลหะที่ไม่สะสมประจุ
1,500 V AC 50/60 Hz 1 นาที
ความทนทานเชิงกล200,000 ครั้งขึ้นไป
คุณสมบัติทางไฟฟ้า200,000 ครั้งขึ้นไป
อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน-25 ถึง + 80 °C (ไม่มีน้ำแข็งและไม่มีการควบแน่น)
ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน45 ถึง 85% RH
โครงสร้างในการป้องกันIP00
คลาสการป้องกันไฟฟ้าช็อตClass II
PTI (คุณสมบัติการติดตาม)175
ระดับมลพิษ3 (IEC947-5-1)

หมายเหตุ ค่าพิกัดเป็นค่าที่ได้จากการทดสอบตามเงื่อนไขต่อไปนี้
(1) อุณหภูมิแวดล้อม: 20 ±2°C
(2) ความชื้นแวดล้อม 65 ± 5% RH
(3) ความถี่ใช้งาน: 20 ครั้ง/ นาที

คุณสมบัติการทำงานของ A2A

คุณสมบัติในการทำงานรุ่น A2A
แรงที่จำเป็นสำหรับการใช้งานOFสูงสุด1.47 N
แรงดันกลับRFต่ำสุด0.10 N
การเคลื่อนไหวผ่านการกระตุ้นPTสูงสุด0.8 mm
การกระทำโดยรวมTTสูงสุด1.4 mm

สวิตช์ภายในที่ใช้คือรุ่น D2S-5

ประเภทหน้าสัมผัส A2A

ชื่อชนิดหน้าสัมผัส
สองทาง (หน้าสัมผัส c)สวิตช์ปุ่มกดขนาดเล็กพิเศษ (ชนิดกลม ø10.5) A2A : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
A2A-4A
A2A-4B
A2A-4G
A2A-4RSALE
A2A-4W
A2A-4YSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสีของชิ้นส่วนปฏิบัติการ

฿ 93.00

PUSH-BUTTON SWITCH 3 ชิ้น 5 วัน -สีน้ำเงิน

฿ 83.63

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -สีดำ

฿ 91.35

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -สีเขียว

฿ 128.00

฿ 92.51

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -สีแดง

฿ 93.00

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ขาว

฿ 135.00

฿ 96.26

PUSH-BUTTONSWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สีเหลือง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูติดตั้ง φ10.5 รูปทรงชิ้นส่วนปฏิบัติการ แบบกลม ชนิด ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง
ฟังก์ชั่นควบคุมการทำงาน ชั่วขณะ การกำหนดค่าหน้าสัมผัส 1c รูปทรงเทอร์มินอล เทอร์มินอล
รวมการ์ดในชุด NA ขนาดความลึกของพาเนล(มิลลิเมตร) 20.4 ฟังก์ชั่นป้องกัน NA
ขนาดของชิ้นส่วนปฏิบัติการ-แนวนอน(มิลลิเมตร) 13 ขนาดของชิ้นส่วนปฏิบัติการ-แนวตั้ง(มิลลิเมตร) 13 คะแนน สวิตช์ โหลดไฟฟ้า ความต้านทาน AC 1 AC125V/5A
คะแนน สวิตช์ โหลดไฟฟ้า ความต้านทาน AC 2 AC250V/3A