(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สวิตช์ลูกบิดเลือกค่า A165S / W เสริม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สวิตช์ รองรับการใช้งาน | ชนิด | การจัดหมวดหมู่ | สี | ฟังก์ชั่น การป้องกัน | การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส | แรงดันไฟฟ้าใช้ แหล่งกำเนิดแสงไฟ (V) | จำนวน รอยบาก | ส่งคืน ตำแหน่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 148.00 ฿ 92.87 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | ยูนิตหลอดไฟ | LED ความสว่างสูง | สีเขียว | - | - | DC5 | - | - | ||
฿ 325.00 ฿ 277.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | ยูนิตหลอดไฟ | LED ความสว่างสูง | สีแดง | - | - | DC5 | - | - | ||
฿ 325.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | ยูนิตหลอดไฟ | LED ความสว่างสูง | สีแดง | - | - | AC/DC12 | - | - | ||
฿ 124.80 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | ยูนิตหลอดไฟ | LED ความสว่างสูง | สีเขียว | - | - | AC/DC24 | - | - | ||
฿ 148.00 ฿ 138.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | ยูนิตหลอดไฟ | LED ความสว่างสูง | สีแดง | - | - | AC/DC24 | - | - | ||
฿ 115.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | ยูนิตหลอดไฟ | LED ความสว่างสูง | สีเหลือง | - | - | AC/DC24 | - | - | ||
฿ 147.00 | SWITCHOPTION | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | รองรับการใช้งานกับทุกรูปร่าง | ส่วนซ็อกเก็ต | - | - | - | 1c | - | - | - | ||
฿ 202.00 | SWITCHOPTION | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | รองรับการใช้งานกับทุกรูปร่าง | ส่วนซ็อกเก็ต | - | - | - | 2c | - | - | - | ||
฿ 286.00 ฿ 274.99 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | รองรับการใช้งานกับทุกรูปร่าง | ยูนิตซ็อกเก็ต | - | สีเขียว | - | 1c | - | - | - | ||
฿ 346.00 ฿ 336.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | รองรับการใช้งานกับทุกรูปร่าง | ยูนิตซ็อกเก็ต | - | สีเขียว | - | 2c | - | - | - | ||
฿ 286.00 ฿ 274.99 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | รองรับการใช้งานกับทุกรูปร่าง | ยูนิตซ็อกเก็ต | - | สีแดง | - | 1c | - | - | - | ||
฿ 346.00 ฿ 336.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | รองรับการใช้งานกับทุกรูปร่าง | ยูนิตซ็อกเก็ต | - | สีแดง | - | 2c | - | - | - | ||
฿ 286.00 ฿ 274.99 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | รองรับการใช้งานกับทุกรูปร่าง | ยูนิตซ็อกเก็ต | - | สีเหลือง | - | 1c | - | - | - | ||
฿ 346.00 ฿ 336.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | รองรับการใช้งานกับทุกรูปร่าง | ยูนิตซ็อกเก็ต | - | สีเหลือง | - | 2c | - | - | - | ||
฿ 346.00 ฿ 336.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | รองรับการใช้งานกับทุกรูปร่าง | ยูนิตซ็อกเก็ต | - | สีเขียว | - | 2c | - | - | - | ||
฿ 732.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | รองรับการใช้งานกับทุกรูปร่าง | ยูนิตซ็อกเก็ต | - | สีแดง | - | 2c | - | - | - | ||
฿ 346.00 ฿ 336.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | รองรับการใช้งานกับทุกรูปร่าง | ยูนิตซ็อกเก็ต | - | สีเหลือง | - | 2c | - | - | - | ||
฿ 783.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | สี่เหลี่ยม | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไม่ส่องสว่าง | สีดำ | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | - | 2 | อัตโนมัติ | ||
฿ 314.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | สี่เหลี่ยม | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไม่ส่องสว่าง | สีดำ | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | - | 2 | คู่มือ | ||
฿ 314.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | สี่เหลี่ยม | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไม่ส่องสว่าง | สีดำ | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | - | 3 | คู่มือ | ||
฿ 543.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไม่ส่องสว่าง | สีดำ | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | - | 2 | อัตโนมัติ | ||
฿ 322.00 ฿ 193.10 | SWITCHOPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไม่ส่องสว่าง | สีดำ | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | - | 2 | คู่มือ | ||
฿ 322.00 | SWITCHOPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไม่ส่องสว่าง | สีดำ | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | - | 3 | คู่มือ | ||
฿ 350.00 ฿ 339.01 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | แบบกลม | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไม่ส่องสว่าง | สีดำ | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | - | 2 | อัตโนมัติ | ||
฿ 322.00 | SWITCHOPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แบบกลม | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไม่ส่องสว่าง | สีดำ | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | - | 2 | คู่มือ | ||
฿ 314.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | แบบกลม | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไม่ส่องสว่าง | สีดำ | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | - | 3 | คู่มือ | ||
฿ 870.00 ฿ 746.03 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | สี่เหลี่ยม | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไฟส่องสว่าง | สีเขียว | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | - | 2 | อัตโนมัติ | ||
฿ 870.00 ฿ 746.03 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | สี่เหลี่ยม | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไฟส่องสว่าง | สีเหลือง | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | - | 2 | อัตโนมัติ | ||
฿ 351.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สี่เหลี่ยม | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไฟส่องสว่าง | สีเขียว | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | - | 2 | คู่มือ | ||
฿ 870.00 ฿ 746.03 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | สี่เหลี่ยม | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไฟส่องสว่าง | สีแดง | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | - | 2 | คู่มือ | ||
฿ 748.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | สี่เหลี่ยม | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไฟส่องสว่าง | สีเหลือง | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | - | 2 | คู่มือ | ||
฿ 870.00 ฿ 746.03 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | สี่เหลี่ยม | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไฟส่องสว่าง | สีเขียว | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | - | 3 | คู่มือ | ||
฿ 870.00 ฿ 746.03 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | สี่เหลี่ยม | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไฟส่องสว่าง | สีแดง | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | - | 3 | คู่มือ | ||
฿ 870.00 ฿ 746.03 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | สี่เหลี่ยม | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไฟส่องสว่าง | สีเหลือง | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | - | 3 | คู่มือ | ||
฿ 870.00 ฿ 746.03 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไฟส่องสว่าง | สีเขียว | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | - | 2 | อัตโนมัติ | ||
฿ 870.00 ฿ 746.03 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไฟส่องสว่าง | สีแดง | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | - | 2 | อัตโนมัติ | ||
฿ 870.00 ฿ 746.03 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไฟส่องสว่าง | สีเหลือง | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | - | 2 | อัตโนมัติ | ||
฿ 351.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไฟส่องสว่าง | สีเขียว | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | - | 2 | คู่มือ | ||
฿ 351.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไฟส่องสว่าง | สีแดง | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | - | 2 | คู่มือ | ||
฿ 351.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไฟส่องสว่าง | สีเหลือง | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | - | 2 | คู่มือ | ||
฿ 870.00 ฿ 746.03 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไฟส่องสว่าง | สีเขียว | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | - | 3 | คู่มือ | ||
฿ 870.00 ฿ 746.03 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไฟส่องสว่าง | สีแดง | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | - | 3 | คู่มือ | ||
฿ 870.00 ฿ 746.03 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไฟส่องสว่าง | สีเหลือง | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | - | 3 | คู่มือ | ||
฿ 870.00 ฿ 746.03 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | แบบกลม | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไฟส่องสว่าง | สีเขียว | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | - | 2 | อัตโนมัติ | ||
฿ 870.00 ฿ 746.03 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | แบบกลม | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไฟส่องสว่าง | สีแดง | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | - | 2 | อัตโนมัติ | ||
฿ 870.00 ฿ 746.03 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | แบบกลม | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไฟส่องสว่าง | สีเหลือง | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | - | 2 | อัตโนมัติ | ||
฿ 351.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบกลม | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไฟส่องสว่าง | สีเขียว | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | - | 2 | คู่มือ | ||
฿ 870.00 ฿ 746.03 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | แบบกลม | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไฟส่องสว่าง | สีแดง | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | - | 2 | คู่มือ | ||
฿ 351.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | แบบกลม | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไฟส่องสว่าง | สีเหลือง | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | - | 2 | คู่มือ | ||
฿ 748.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | แบบกลม | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไฟส่องสว่าง | สีเขียว | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | - | 3 | คู่มือ | ||
฿ 351.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | แบบกลม | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไฟส่องสว่าง | สีแดง | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | - | 3 | คู่มือ | ||
฿ 870.00 ฿ 746.03 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | แบบกลม | ยูนิตปฏิบัติการ | ชนิดไฟส่องสว่าง | สีเหลือง | ชนิดทนน้ำมัน IP65 | - | - | 3 | คู่มือ |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | สวิตช์ (ตัวเลือก อื่น ๆ) | ชุดที่สอดคล้อง | A165S_W |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง