(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ชนิด DIL-IC มีโครงสร้างแบบซีลที่ช่วยให้อุปกรณ์มีขนาดเล็กลง
· การออกแบบกลไกที่แม่นยำของ Rotational Cam และระบบไดร์ฟวิ่งหน้าสัมผัสช่วยให้อุปกรณ์มีขนาดเล็กและใช้สำหรับการติดตั้งในพื้นที่หนาแน่น
· ซีรีส์นี้มีชนิดทำงานด้านบนและด้านข้าง
· โครงสร้างปิดซีลเทียบเท่า IP64 (IEC-60529) เกิดขึ้นได้จากฐานแม่พิมพ์แบบอินเสิร์ทและโอริงที่ใช้งานกับโรเตอร์ ช่วยป้องกันการปนเปื้อนของฟลักซ์และทำให้การสัมผัสมีความน่าเชื่อถือสูง แม้ใช้งานในสถานที่ที่มีฝุ่นหรือบริเวณท่อประปา
· ขั้วต่อยื่นออกมาจากเคส ช่วยให้ตรวจสอบวงจรได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
A6CV-16R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 222.00 | SWITCH | 1 ชิ้น | 45 วัน |
กำลังโหลด …
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 7.1 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 9 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 7.1 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | โรตารี่ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | DC30V | พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 0.1A |
รูปทรง เทอร์มินอล | ขั้วต่อแผงวงจร | จำนวนตำแหน่ง | 16 | เอาต์พุต (แกนหมุน) | อนุกรม |
รูปทรง ส่วนปฏิบัติการ | แบน | ทิศทางการดำเนินงาน | ด้าน | สีของชิ้นส่วนที่ใช้งาน | สีส้ม |
การ ติดตั้ง แผ่นวงจร | การใส่รูแผงวงจร | การทำความสะอาด | ใช้งานได้ | รายละเอียด โครงสร้างในการป้องกัน | เทียบเท่า IP64 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A6CV-16R ในชุด สวิตช์โรตารี่ DIP ชนิดซีล A6C / A6CV
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง