(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คุณสมบัติติดตั้งเข้ากันได้กับผลิตภัณฑ์ B3F Series โครงสร้างการซีลให้ความเชื่อถือได้ใน ระดับสูง
[คุณสมบัติ]
· 16 A สวิตช์กระดกชนิดเปลี่ยนซีลหน้าพื้นผิวพาเนลได้
· ยอมรับการเปลี่ยนที่16 A แม้จะมีขนาดที่เล็ก
· การติดตั้งด้วยระบบ One-Touch
· พื้นผิวที่แผงด้านบนเทียบเท่ากับ IP67 (IEC-60529) มีความน่าเชื่อถือในการป้องกันหยดน้ำ
· ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL, cUL และ TV-8 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน EN
รหัสสินค้า |
---|
B3W-1000 |
B3W-1002 |
B3W-1050 |
B3W-1052 |
B3W-1100 |
B3W-1150 |
B3W-4000 |
B3W-4005 |
B3W-4050 |
B3W-4055 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | เทอร์มินอล สายดิน | รูปทรง ส่วนปฏิบัติการ | สีของชิ้นส่วนที่ใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 28.00 ฿ 24.66 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4.3 | 6 | 6.6 | NA | แบน | สีขาว | ||
฿ 28.00 | OMRPUSH-BUTTONSWITCH | 1 ชิ้น | 45 วัน | 4.3 | 6 | 6.6 | NA | แบน | สีเหลือง | ||
฿ 32.00 | PUSH-BUTTONSWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7.3 | 6 | 6.6 | NA | นูน | สีขาว | ||
฿ 32.00 | PUSH-BUTTONSWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7.3 | 6 | 6.6 | NA | นูน | สีเหลือง | ||
฿ 36.00 ฿ 30.00 | OMRPUSH-BUTTONSWITCH | 1 ชิ้น | 45 วัน | 4.3 | 6 | 6.6 | มี | แบน | สีขาว | ||
฿ 35.00 | OMRPUSH-BUTTONSWITCH | 1 ชิ้น | 45 วัน | 7.3 | 6 | 6.6 | มี | นูน | สีขาว | ||
฿ 92.06 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.3 | 12 | 12 | NA | แบน | สีขาว | ||
฿ 40.00 | OMRPUSH-BUTTONSWITCH | 1 ชิ้น | 45 วัน | 4.3 | 12 | 12 | NA | แบน | สีเหลือง | ||
฿ 37.00 ฿ 26.25 | PUSH-BUTTONSWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7.3 | 12 | 12 | NA | นูน | สีขาว | ||
฿ 37.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7.3 | 12 | 12 | NA | นูน | สีเหลือง |
กำลังโหลด …
รูปทรงเทอร์มินอล | เทอร์มินอล PC | จำนวนขั้ว | 1 | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มี |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น การทำงาน | OFF-(ON) | ฟังก์ชั่น ระบบไฟส่องสว่าง | NA | จัดอันดับ (Ω โหลดไฟฟ้า)(V)/(A) | DC3~24V/1~50mA |
สเปค เทอร์มินอล | การใส่รูแผงวงจร | ทิศทางการดำเนินงาน | ดันแนวตั้ง | สี LED | NA |
จำนวนไฟ LED | NA | การทำความสะอาด | ใช้งานได้ | รายละเอียด โครงสร้างในการป้องกัน | เทียบเท่า IP67 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง