(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สวิทช์หมุนแบบ Thumb ที่ตั้งค่าง่าย ชนิดสวมเร็วแบบ Push-in ที่มีตัวอักษรขนาดใหญ่และอ่านง่าย
[คุณสมบัติ]
· ตั้งค่าผ่านอุปกรณ์ การดำเนินการสแน็ปอิน ชนิดสวมเร็ว ง่าย จอแสดงผล อักขระตัวเลขขนาดใหญ่ที่มองเห็นได้ง่าย
· กรอบหน้าต่างบนแผ่นซีลช่วยป้องกันฝุ่นละอองไม่ให้แทรกเข้าไปในจอแสดงผล
[การใช้งาน]
· สวิตช์หมุนแบบ Thumb ช่วยให้การแปลงรหัสเป็นเลขฐานสองและเลขฐานสิบหกเป็นเรื่องง่าย
· ลดความซับซ้อนของวงจรและการเชื่อมต่อสายไฟเพื่อปรับปรุงความสมบูรณ์และความน่าเชื่อถือของระบบควบคุม
แปลงรหัสเป็นเลขฐานสิบและเลขฐานสิบหกได้ง่าย
Drawing ระบุขนาดของสวิตช์โรตารี่แบบ Thumb A7PS/A7PH
(หน่วย: มม.)
จำนวนยูนิต (n) | ขนาด A (n × 10 + 12) | ขนาด B (n × 10 + 9) |
---|---|---|
1 | 22 | 19 |
2 | 32 | 29 |
3 | 42 | 39 |
4 | 52 | 49 |
5 | 62 | 59 |
6 | 72 | 69 |
7 | 82 | 79 |
8 | 92 | 89 |
9 | 102 | 99 |
10 | 112 | 109 |
หมายเหตุ 1: ขนาดด้านบนรวมฝาปิดท้ายทั้งสองด้าน อย่างไรก็ตามหากมีการเพิ่มอุปกรณ์อะไหล่สำรองจะต้องเพิ่มอีก 10 มม. ต่ออุปกรณ์
หมายเหตุ 2: ในกรณีที่ไม่ได้ระบุ ความเผื่อขนาดคือ ± 0.4 มม. และความเผื่อเมื่อมีหลายยูนิตเชื่อมต่อกันคือ ± (จำนวนยูนิต × 0.4) มม.
รุ่น | รุ่น A7PS | รุ่น A7PH | ||
---|---|---|---|---|
การจัดหมวดหมู่ (หมายเหตุ 1) | การติดตั้งแบบซิงเกิ้ลแอคชั่น (การติดตั้งบนพื้นผิว) | การติดตั้งแบบซิงเกิ้ลแอคชั่น (การติดตั้งบนพื้นผิว) รุ่นอายุการใช้งานยาวนาน | ||
ความสูงของข้อความที่แสดง | ตัวเลขฐานสิบ: 6.8 มม., ตัวเลขฐานสิบหก: 4.0 มม. | |||
ชนิดขั้วต่อ | ชนิดขั้วต่อบัดกรี | ชนิดขั้วต่อบัดกรี | ||
สีตัวเรือน | สีเทาอ่อน | สีดำ | สีเทาอ่อน | สีดำ |
หมายเลขรหัสเอาต์พุต | รุ่น | รุ่น | ||
03 (ทศนิยม) | รุ่น A7PS-203 | รุ่น A7PS-203-1 | รุ่น A7PH-203 | รุ่น A7PH-203-1 |
06 (เลขฐานสิบเข้ารหัสไบนารี) | รุ่น A7PS-206 | รุ่น A7PS-206-1 | รุ่น A7PH-206 | รุ่น A7PH-206-1 |
07 (ชนิดมีขั้วต่อรีเลย์เลขฐานสิบเข้ารหัสเลขฐานสอง) * 1 | รุ่น A7PS-207 | รุ่น A7PS-207-1 | รุ่น A7PH-207 | รุ่น A7PH-207-1 |
54 (เลขฐานสิบหกเข้ารหัสไบนารี) | รุ่น A7PS-254 | รุ่น A7PS-254-1 | รุ่น A7PH-254 | รุ่น A7PH-254-1 |
55 (เลขฐานสิบหกแปลงรหัสเป็นเลขฐานสอง) * 1 | รุ่น A7PS-255 | รุ่น A7PS-255-1 | —— | —— |
หมายเหตุ 1: ไดอะแกรมจำแนกประเภทแสดงยูนิตสวิตช์ 4 ยูนิตรวมกัน พร้อมฝาครอบจำหน่ายแยกเพื่อทำให้แสดงตัวเลข 4 หน่วย
หมายเหตุ 2: รุ่นที่แสดงด้านบนเป็นชนิดยูนิตสวิตช์เดี่ยว
หมายเหตุ 3: มีหน้าปัดที่มีเครื่องหมาย "+" และ " - " เช่นเดียวกัน เพิ่ม " - PM" หลัง " - 206" ในรหัสรุ่น (เช่น รุ่น A7PS-206-PM, รุ่น A7PS-206-PM-1)
*1: นอกจากนี้ยังมีประเภทไดโอดอีกด้วย เพิ่ม " - D" หลังรหัสรุ่น (เช่น รุ่น A7PS-207-D / รุ่น A7PS-207-D-1)
รุ่น | รุ่น A7PS | รุ่น A7PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ความจุโหลดการสลับ (โหลดความต้านทาน) | 50 V AC / 3.3 ถึง 28 V DC, 1 mA ถึง 0.1 A | 125 V AC / 3.3 ถึง 28 V DC, 10 µA ถึง 0.15 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กระแสไฟฟ้าต่อเนื่องสูงสุด | 1 A หรือต่ำกว่า | 3 A หรือต่ำกว่า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความต้านทานหน้าสัมผัส | 300 mΩ หรือต่ำกว่า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | ระหว่างขั้วต่อที่เป็นชนิดขั้วเดียวกัน | 10 MΩ หรือสูงกว่า (ด้วยเมกะโอห์มมิเตอร์ 500 V DC) | 100 MΩ หรือสูงกว่า (ด้วยเมกะโอห์มมิเตอร์ 500 V DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระหว่างสายดินและแต่ละขั้วต่อ | 1,000 MΩ หรือสูงกว่า (ด้วยเมกะโอห์มมิเตอร์ 500 V DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | ระหว่างขั้วต่อที่เป็นชนิดขั้วเดียวกัน | 600 V AC 50/60 Hz 1 นาที | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระหว่างสายดินและแต่ละขั้วต่อ | 1,000 V AC 50/60 Hz 1 นาที | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน | ชนิดแอมพลิจูดสองด้าน 1.5 มม., 10 ถึง 55 Hz, 2 ชม. ขึ้นไป | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง