(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์เสริมทัมสวิตช์แบบหมุน A7BS / A7BL
· สวิตช์แบบหมุนขนาดเล็กและสต๊อปเปอร์ด้านนอก A7BS-20□-S (-1)
· A7BS-S สต๊อปเปอร์ แสดงการหมุนหมายเลขสำหรับสวิตช์
· การใส่ตำแหน่งพินขึ้นอยู่กับระยะแสดงผลของการหมุน
<ตัวอย่าง หากแสดงจาก> 0 ถึง 5 การใช้งานปุ่ม + หยุดที่ 5 การใช้งานปุ่ม - หยุดที่ 0
รหัสสินค้า |
---|
A7B-C |
A7B-CP |
A7B-M |
A7B-M-1 |
A7B-PA |
A7B-PA-1 |
A7B-PU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | สี | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 218.00 ฿ 152.49 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | คอนเนคเตอร์ | - | ขั้วต่อบัดกรี | ||
฿ 153.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | คอนเนคเตอร์ | - | ขั้วต่อ PCB | ||
฿ 105.00 | SWITCHOPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แผ่นเพลทติดตั้ง (หนึ่งคู่) | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 128.00 ฿ 95.00 | SWITCHOPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แผ่นเพลทติดตั้ง (หนึ่งคู่) | สีดำ | - | ||
฿ 109.00 ฿ 79.21 | SWITCHOPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยูนิตสำรอง | สีเทาอ่อน | ไม่มีเครื่องหมาย | ||
฿ 109.00 | OMR SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิตสำรอง | สีดำ | ไม่มีเครื่องหมาย | ||
฿ 245.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 45 วัน | ยูนิตสำรอง | สีเทาอ่อน | ทำเครื่องหมาย '.' |
กำลังโหลด …
ชุดที่สอดคล้อง | A7BS/A7BL | ชุดสวิตช์ สอดคล้อง | สำหรับการติดตั้งแบบวันทัช |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง