(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สวิตช์แบบดิพชนิดเลื่อนแบบติดตั้งบนผิว พร้อมความน่าเชื่อถือหน้าสัมผัสสูง
[คุณสมบัติ]
· มีโครงสร้างขอบใบมีด ช่วยเพิ่มแรงกดที่หน้าสัมผัสเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในการสัมผัส
· โครงสร้างขอบทรงมีดช่วยให้สามารถล้างทำความสะอาดได้โดยไม่ต้องใช้เทปซีล
· มีตัวเลือกบรรจุภัณฑ์แบบเทปนูน เหมาะสำหรับการติดตั้งอัตโนมัติ
· การใช้เรซิ่นทนความร้อนสูงช่วยเพิ่มการทนความร้อน (อุณหภูมิหมุนเวียนสูงสุด: 260°C).
[การใช้งาน]
· มีประโยชน์ในการใช้งานอย่างกว้างขวาง เพียงติดตั้งลงบนแผงวงจรของอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ OA ฯลฯ
ชนิด | ชนิดแบน | ชนิดยื่นออก |
---|---|---|
รูปลักษณ์ภายนอก | ||
จำนวนหน้าสัมผัส | ||
2 | รุ่น A6SN-2101 | รุ่น A6SN-2104 |
4 | รุ่น A6SN-4101 | รุ่น A6SN-4104 |
6 | รุ่น A6SN-6101 | รุ่น A6SN-6104 |
8 | รุ่น A6SN-8101 | รุ่น A6SN-8104 |
A6SN-□101/A6SN-□104 Drawing บอกขนาด หน่วย: มม.
A6SN-□101 (ชนิดแบน) มุมมองด้านข้าง
A6SN-□104 (แบบยกสูง) มุมมองด้านข้าง หน่วย: มม.
ขนาดแผ่นรองแผ่นวงจร (อ้างอิง) หน่วย: มม.
จำนวนหน้าสัมผัส | ชนิดแบน | ชนิดยื่นออก | ขนาด A |
---|---|---|---|
มาตรฐาน | |||
2 | รุ่น A6SN-2101 | รุ่น A6SN-2104 | 7.0 |
4 | รุ่น A6SN-4101 | รุ่น A6SN-4104 | 12.1 |
6 | รุ่น A6SN-6101 | รุ่น A6SN-6104 | 17.2 |
8 | รุ่น A6SN-8101 | รุ่น A6SN-8104 | 22.3 |
แผนภาพการเชื่อมต่อภายใน
ค่าพิกัด (โหลดความต้านทาน) | 24 DC 25 mA 3.5 V DC 10 µA (กระแสไฟฟ้าขั้นต่ำ) | |
---|---|---|
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -30 ถึง + 85 °C, 60% RH หรือต่ำกว่า (กรณีไม่มีการแข็งตัวหรือการควบแน่น) | |
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน | 35 ถึง 95% RH (ที่ +5 ถึง + 35 °C) | |
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | 100 MΩ หรือสูงกว่า (วัดที่ 100 V DC ด้วยเครื่องวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้า) | |
ความต้านทานหน้าสัมผัส (ค่าเริ่มต้น) | 200 mΩ หรือต่ำกว่า | |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | ระหว่างขั้วต่อ 300 V AC 1 นาที | |
การสั่นสะเทือน | ความผิดปกติ | 10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองค่า 1.5 มม. |
ไฟฟ้าช็อต / แรงกระแทก | ความผิดปกติ | 490 m/s2 หรือสูงกว่า |
ความทนทานทางไฟฟ้า | 1,000 ครั้งขึ้นไป | |
การล้างทำความสะอาด | ใช้งานได้ | |
โครงสร้างในการป้องกัน | IEC IP40 | |
แรงปฏิบัติการ | 0.98 N ถึง 7.9 N | |
น้ำหนัก | 0.3 กรัม (2 ขั้ว), 0.55 กรัม (4 ขั้ว), 0.8 กรัม (6 ขั้ว), 1.05 กรัม (8 ขั้ว), 1.3 กรัม (10 ขั้ว) |
รหัสสินค้า |
---|
A6SN-2101 |
A6SN-4101 |
A6SN-4104 |
A6SN-6104 |
A6SN-8101 |
A6SN-8104 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว | รูปทรงชิ้นส่วนปฏิบัติการ | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 116.00 | SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | แบน | 7 | ||
฿ 151.00 | SWITCH | 1 ชิ้น | 45 วัน | 4 | แบน | 12.1 | ||
฿ 95.06 ฿ 68.41 | SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | สายวัด | 12.1 | ||
฿ 130.00 | SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | สายวัด | 17.2 | ||
฿ 638.00 | SWITCH | 1 ชิ้น | 45 วัน | 8 | แบน | 22.3 | ||
฿ 418.00 | SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | สายวัด | 22.3 |
กำลังโหลด …
รูปทรงเทอร์มินอล | เทอร์มินอล PC | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 3.5 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 7.5 | จัดอันดับ | DC24V/25mA | สเปค เทอร์มินอล | การติดตั้งกับพื้นผิวแผงวงจร |
สีของชิ้นส่วนที่ใช้งาน | สีขาว | รายละเอียด โครงสร้างในการป้องกัน | NA | ด้วย เทปปิด ติดอยู่ | NA |
การทำความสะอาด | ใช้งานได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง