(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายถักหุ้มป้องกันสายไฟที่ผลิตจากใยโพลีเอสเตอร์ · มีคุณสมบัติยืดหยุ่น อ่อนตัวและยืดหดได้ ด้วยโครงสร้างแบบถัก
[คุณสมบัติ]
· ใช้เส้นใยโพลีเอสเตอร์แบบพิเศษเพื่อให้มีความเรียบเนียนและแข็งแรงที่เหนือกว่า
· ด้วยโครงสร้างแบบถัก จึงสามารถยืดให้มีขนาดกว้างกว่าเดิมถึงสามเท่า เหมาะสำหรับใช้หุ้มสายไฟหลายเส้น
(หมายเหตุ) สายหุ้มอาจมีขนาดการยืดแตกต่างกันไปตามหมายเลขซีรีส์
· ทนต่อความร้อนและความเย็นดีเยี่ยม เพราะผลิตจากเส้นใยคุณภาพดี (-75 °C ถึง +150 °C)
· เนื่องจากมีความยืดหยุ่นสูง จึงสามารถตรวจสอบสายไฟหลังจากหุ้มแล้ว และช่วยให้มองเห็นสายไฟที่ชำรุดได้
· ป้องกันการควบแน่นภายในสายหุ้ม เพราะตัวสายยอมให้อากาศไหลผ่าน
รหัสสินค้า |
---|
MT3 |
MT6 |
MT10 |
MT12 |
MT19 |
MT30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ต้องการ (㎜) | เส้นผ่าศูนย์กลางขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,112.13 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 3ø | 12ø | ||
฿ 6,053.42 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 6ø | 20ø | ||
฿ 6,851.23 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 10ø | 28ø | ||
฿ 7,534.06 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 12ø | 33ø | ||
฿ 10,273.16 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 19 | 19ø | 45ø | ||
฿ 17,109.68 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 27 | 27ø | 55ø |
กำลังโหลด …
รูปร่าง | มีลักษณะเป็นท่อ | อุณหภูมิในการทำงาน (ต่ำสุด)(℃) | -75 | อุณหภูมิในการทำงาน (สูงสุด)(℃) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีดำ | ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) | ทนความร้อน / อื่น | ความยาวรวม(ม.) | 100 |
วัสดุ | โพลีเอสเตอร์ | คุณสมบัติ | ทนต่อความร้อน, ทนต่อความเย็น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง