(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค]· ไฟแสดงสถานะ M22 วัตถุ เสริม ·ซีรี่ส์ที่ รองรับการใช้งาน: ⌀22 ไฟแสดงสถานะ
รหัสสินค้า |
---|
M22-00 |
M22-00-T1 |
M22-00-T2 |
M22-CA |
M22-CG |
M22-CR |
M22-CW |
M22-CY |
M22-FG |
M22-FR |
M22-FW |
M22-FY |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การจัดหมวดหมู่ | ไฟส่องสว่าง รูปทรง ส่วนหนึ่ง | ส่วนสีสว่าง | รวมถึงหน่วย ข้อต่อลด แรงดันไฟฟ้าแสงสว่าง (แหล่งกำเนิดแสงไฟ) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 98.00 | OMR SIGNAL BUZZER OPTION | 10 ชิ้น | 50 วัน | ตัวสินค้าหลัก | - | - | ไม่มีชุดลดแรงดันไฟฟ้า | - | ||
฿ 371.00 ฿ 189.02 | SIGNAL BUZZER OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวสินค้าหลัก | - | - | มีชุดลดแรงดันไฟฟ้า (110 VAC) | - | ||
฿ 315.00 | SIGNAL BUZZER OPTION | 1 ชิ้น | 50 วัน | ตัวสินค้าหลัก | - | - | มีชุดลดแรงดันไฟฟ้า (220 VAC) | - | ||
฿ 442.00 | SIGNALBUZZEROPTION | 1 ชิ้น | 50 วัน | ส่วนไฟส่องสว่าง | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | สีน้ำเงิน | - | IP65 | ||
฿ 388.00 | SIGNALBUZZEROPTION | 1 ชิ้น | 50 วัน | ส่วนไฟส่องสว่าง | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | สีเขียว | - | IP65 | ||
฿ 442.00 | SIGNALBUZZEROPTION | 1 ชิ้น | 50 วัน | ส่วนไฟส่องสว่าง | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | สีแดง | - | IP65 | ||
฿ 442.00 | SIGNALBUZZEROPTION | 1 ชิ้น | 50 วัน | ส่วนไฟส่องสว่าง | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | สีขาว | - | IP65 | ||
฿ 442.00 | SIGNALBUZZEROPTION | 1 ชิ้น | 50 วัน | ส่วนไฟส่องสว่าง | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | สีเหลือง | - | IP65 | ||
฿ 96.00 ฿ 73.56 | SIGNAL BUZZER OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ส่วนไฟส่องสว่าง | แบบกลม | สีเขียว | - | IP65 | ||
฿ 128.00 ฿ 106.80 | SIGNAL BUZZER OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ส่วนไฟส่องสว่าง | แบบกลม | สีแดง | - | IP65 | ||
฿ 96.00 ฿ 73.23 | SIGNAL BUZZER OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ส่วนไฟส่องสว่าง | แบบกลม | สีขาว | - | IP65 | ||
฿ 96.00 | SIGNAL BUZZER OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | ส่วนไฟส่องสว่าง | แบบกลม | สีเหลือง | - | IP65 |
กำลังโหลด …
ชุดที่สอดคล้อง | ไฟแสดงสถานะ φ22 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง